17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L(m)

    ~mm
      [1-10/0.1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    補償導線

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    【特長】・長さは1m~10mまでで、0.1m単位での指定が可能です。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    型番:

    DSEN0.32-[1-10/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DSEN0.32-[1-10/0.1]の仕様・寸法情報

    特性・用途
    該当なし
    種類
    補償導線
    特性
    標準タイプ
    センサ形状
    シース・保護管なし
    取付部形状
    なし
    素線形 d(φ)
    0.32
    L(m)
    1 ~ 10
    RoHS?
    10
    chemSHERPA
    調査中

    外形図・規格表

    DSEN

    〈構造図〉

    補償導線:関連画像

    使用温度範囲 : 0℃~150℃
    [ ! ]出荷時は切断したままの状態になります。
    [ M ]材質
    被覆・絶縁体 : ガラスウール
    +側素線 : 鉄
    −側素線 : 銅及びニッケルを主とした合金

    規格表

    型式L
    DSEN0.322.5
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定0.1m単位
    ¥基準単価
    Type素線径dL1.03.9L4.06.9L7.010.0
    DSEN0.321.010.01,3902,2403,180

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DSEN0.32-[1-10/0.1]

    L

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    1 ~ 10
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・長さは1m~10mまでで、0.1m単位での指定が可能です。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1〜45〜78〜910〜2021~
    値引率基準単価5%10%15%お見積り
    出荷日通常+9日
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     3 日目出荷
    大 口
    出荷日
    +9日目出荷数量
    10~20
    [ ! ]ストーク対応なし

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    ■特長
     ・被覆熱電対のリード線としてご使用いただけます。その他こちら
     温度センサ(K熱電対)を延長する場合にもご使用いただけます。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    補償導線のレビュー
    3.6平均満足度:3.63件のレビュー
    補償導線の 延長
    5
    満足度:5.0
    外形の仕上がりが 細いので 補償導線用コネクターへの 接続作業が 大変行いやすい
    2人が参考にしています。
    試験・評価に使用しています
    5
    満足度:5.0
    市場に出た製品の試験・評価に使用しています。試験・評価は容器内の温度変化で行っています。そのため小型端子箱付きK熱電対の...もっと読む
    0人が参考にしています。
    温度センサ補償導線の延長
    1
    満足度:1.0
    被膜が弱い 表面のコーティング?塗装?ボロボロ剥がれ落ちる 不愉快
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q熱電対を延長したいのですがどうすればよいですか。
    A
    熱電対は特殊な金属を使用しておりますので下記URLの補償導線(K熱電対)をご利用下さい。
    https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300386160/

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    補償導線
    補償導線 VG/WHシリーズ
    温度センサ L型タイプ
    汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体
    汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体
    温度センサ ねじ取付タイプ
    メーカーミスミ坂口電熱ミスミ日本電測日本電測ミスミ
    通常価格-15,642 --5,889 -5,989 -2,050 -
    通常出荷日3日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜21日目在庫品1日目
    特性・用途該当なし-該当なし--該当なし
    種類補償導線補償導線熱電対測温抵抗体測温抵抗体熱電対
    特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
    センサ形状シース・保護管なしシース・保護管なしL型ストレートストレートシース・保護管なし
    取付部形状なしなしスリーブなしフランジ付ネジ付
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度センサカテゴリの売れ筋ランキング