17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • シース・保護管長さ(mm)

    ~mm
      [200-3000/1mm単位]
    • クロメル・アルメル溶接

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    被覆熱電対

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目

    被覆熱電対になります。【熱電対種類】K熱電対【使用温度範囲】20::200℃

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    MSEN(K熱電対)

    〈構造図〉

    被覆熱電対:関連画像

    [ ! ]出荷時は切断したままの状態になります。

    MSEW(K熱電対)
    被覆熱電対:関連画像
    使用温度範囲:20℃~200℃
    ・被覆熱電対MSENの先端を溶接したものです。
    [ M ]材質
    被覆・絶縁体:ガラスウール

    規格表

    型式L
    MSEN0.32
    MSEW0.32

    500
    300
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定1mm単位
    精度¥基準単価
    Type
    素線径
    MSENMSEW
    L200〜1000L1001〜2000L2001〜3000L200〜1000L1001〜2000L2001〜3000
    MSEN
    MSEW
    0.32200〜3000JIS
    クラス2
    1,0501,3601,6601,3901,6802,020

    関連リンク

    カタログ規格外品サービスへのご案内
    ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
    標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。
     ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
          製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

    規格外品サービスによくある質問

    型番リスト

    表示件数

    シース・保護管長さ

    (mm)

    クロメル・アルメル溶接

    RoHS?最小発注数量
    200 ~ 3000
    無し
    10
    1個
    200 ~ 3000
    有り
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    被覆熱電対になります。【熱電対種類】K熱電対【使用温度範囲】20::200℃

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ◦MSEN
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1〜45〜78〜910〜2021~
    値引率基準単価5%10%15%お見積り
    出荷日通常+9日
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
     
    大 口
    出荷日
    +9日目出荷数量
    10~20
    [ ! ]ストーク対応なし

    ◦MSEW
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1〜45〜78〜910〜1516~
    値引率基準単価5%10%15%お見積り
    出荷日通常+7日
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
     
    大 口
    出荷日
    +7日目出荷数量
    10~15
    [ ! ]ストーク対応なし

    納期

    ●MSEN
     3 日目出荷
    ●MSEW
     5 日目出荷

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    ■特長
    ・測温点を露出させて使用するため、シースタイプに比べ反応速度が早くなります。
    ・温度測定を、被測定物上の点で行うことができます。

    MSENをご使用の際はアルメルとクロメルを露出させ、
    溶接またはねじり、測温点を作ってご使用ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    被覆熱電対のレビュー
    4.3平均満足度:4.36件のレビュー
    治工具温度調整
    3
    満足度:3.0
    治具をヒーター加熱させたいときに温調器のセンサーとして使用してます。 先端加工されてるものは固定長寸しかなく、長目のもの...もっと読む
    3人が参考にしています。
    シュートホッパー温度制御
    5
    満足度:5.0
    それほど精度を期待しなくてよい部位での使用でしたので、溶接なしタイプを任意の長さに切断し先端に圧着端子を着けて使用しまし...もっと読む
    0人が参考にしています。
    試験用
    5
    満足度:5.0
    ミスミさんの他の製品に比べると 納期は少しかかりましたが、 丁寧に梱包されていました。 使用するまでに日数的に余裕があり...もっと読む
    0人が参考にしています。
    恒温槽の温度計測
    4
    満足度:4.0
    従来のものと変わらずに測定できます。 絶縁体がグラスファイバーなので、樹脂系のものよりもストリッパーで剥きにくいですが、...もっと読む
    0人が参考にしています。
    耐熱試験器に使用
    4
    満足度:4.0
    耐熱試験用の温度測定に使用しました。長さを自由に選択できる為、目的に合わせた長さで注文することが出来ました。 また、短納...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    被覆熱電対
    K熱電対
    温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)
    端子箱付きK熱電対
    温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)
    温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)
    メーカーミスミトラスコ中山スリーハイJUSTスリーハイスリーハイ
    通常価格-3,689 -10,9975,158 -14,4709,390 -
    通常出荷日6日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    特性・用途該当なし-----
    種類熱電対-熱電対熱電対熱電対熱電対
    熱電対の種類K-KKKK
    測温接点露出型-非接地型非接地型非接地型非接地型
    特性標準タイプ-標準タイプ / 防水標準タイプ標準タイプ標準タイプ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度センサカテゴリの売れ筋ランキング