17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • シース・保護管径(φ)

    ~mm
  • シース・保護管長さ(mm)

    ~mm
  • センサの測温範囲(℃)

  • L1(mm)

    ~mm
      [20-270/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    温度センサ L型タイプ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    温度センサ L型タイプになります。【熱電対の種類】K熱電対。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が12型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    MSNDL(K熱電対)

    [ ! ]

    温度センサ L型タイプ:関連画像
    [ ! ]シース部全長L-L1は曲げ加工となりますが+5を目安としてください。
    MSNDL
    熱電対種類K熱電対
    精度JIS クラス2
    測温接点非接地形
    測温
    範囲
    φ1.60〜650℃
    φ2.30〜700℃
    φ3.20〜750℃
    [ M ]材質シ−スSUS316
    スリ−ブSUS304
    スリ−ブ耐熱温度80℃
    リ−ド線
    (使用温度範囲)
    ガラスウ−ル被覆
    (0〜150℃)

    規格表

    型式LL1
    MSNDL2.315070
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式シース部全長
    L 選択
    L1
    指定1mm単位
    R¥基準単価
    TypeDL100L150L200L300
    MSNDL1.6100
    150
    200
    300
    2027053,3903,5903,5903,780
    2.34026073,4403,6203,6203,820
    3.25025093,6503,8603,8604,060
    [ ! ]L−L1≧30

    型番リスト

    表示件数

    シース・保護管径

    (φ)

    シース・保護管長さ

    (mm)

    センサの測温範囲

    (℃)

    L1

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    1.6
    100
    0~650
    20 ~ 100
    10
    1個
    1.6
    150
    0~650
    20 ~ 120
    10
    1個
    1.6
    200
    0~650
    20 ~ 170
    10
    1個
    1.6
    300
    0~650
    20 ~ 270
    10
    1個
    2.3
    100
    0~700
    40 ~ 70
    10
    1個
    2.3
    150
    0~700
    40 ~ 120
    10
    1個
    2.3
    200
    0~700
    40 ~ 170
    10
    1個
    2.3
    300
    0~700
    40 ~ 260
    10
    1個
    3.2
    100
    0~750
    50 ~ 70
    10
    1個
    3.2
    150
    0~750
    50 ~ 120
    10
    1個
    3.2
    200
    0~750
    50 ~ 170
    10
    1個
    3.2
    300
    0~750
    50 ~ 250
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    温度センサ L型タイプになります。【熱電対の種類】K熱電対。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1〜45〜78〜910〜1516~
    値引率基準単価5%15%15%お見積り
    出荷日通常+7日
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     5 日目出荷
    大 口
    出荷日
    +7日目出荷数量
    10~15
    [ ! ]ストーク対応なし

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    ■特長:狭い所での使用が可能です。

    使用例

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    温度センサ L型タイプのレビュー
    4.3平均満足度:4.33件のレビュー
    金型温調ヒーター用
    3
    満足度:3.0
    テーブルが回転する竪型成形機の金型温調ヒーター用で使用。金型を取り付ける際に回転テーブル中心のタイバーに熱電対が接するの...もっと読む
    0人が参考にしています。
    発熱体の温度管理
    5
    満足度:5.0
    自己発熱体の温度管理(冷却制御)に使用しています。取り回しに便利です。
    0人が参考にしています。
    金型の冷却用回路に利用
    5
    満足度:5.0
    当社で新しく設計、製作した生産設備装置の金型の冷却用回路に使用しました。金型の冷却用回路内の冷却液の温度を計測して管理す...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温度センサ L型タイプ
    温度センサ バンド型タイプ
    温度センサ ねじ取付タイプ
    温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
    温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
    温度センサ 耐熱タイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-7,200 -2,050 -2,890 -10,350 -7,310 -
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
    種類熱電対熱電対熱電対--熱電対
    熱電対の種類KKK--K
    測温接点非接地型接地型接地型--非接地型
    特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ耐薬品 / 耐腐食耐熱
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度センサカテゴリの売れ筋ランキング