メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
空気加熱用フィン付ヒータ フリー指定タイプになります。【材質】エレメント :SUS321 ブッシュ ...
詳細を確認

| 型式 | − | L | − | A | − | V | − | W |
| MAHUS12 | − | 350 | − | A100 | − | V200 | − | W600 |
| 型式 | − | L | − | V | − | W |
| MAHSS12 | − | 400 | − | V200 | − | W150 |
| 型式 | L 指定10mm単位 | V(電圧) 選択 | W(電力) 指定10W単位 | 電力密度 (W/cm2) | |
| Type | No. | ||||
| MAHSS | 12 | 200〜1500 | 100 | 150〜2250 | 0.7≦W/cm2≦4.0 [ ! ]W/cm2=W/3.77(L/10) |
| 116 | |||||
| 200 | |||||
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||||||
| Type | No. | L200〜300 | L310〜400 | L410〜500 | L510〜600 | L610〜700 | L710〜800 | L810〜900 | L910〜1000 | L1010〜1100 | L1110〜1200 | L1210〜1300 | L1310〜1400 | L1410〜1500 |
| MAHSS | 12 | 4,850 | 5,330 | 5,820 | 6,300 | 6,630 | 7,110 | 7,590 | 8,070 | 8,560 | 9,050 | 9,690 | 10,340 | 10,980 |
| 型式 | 指定1mm単位 | V(電圧) 選択 | W(電力) 指定10W単位 | 電力密度 (W/cm2) | ¥基準単価 | |||||
| Type | No. | L | A | L200〜300 | L301〜400 | L401〜500 | L501〜600 | |||
| MAHUS | 12 | 200〜600 | 60〜100 | 100 200 | 150〜1750 | 0.3≦W/cm2≦4.0 [ ! ]W/cm2=W/3.77{(2L+0.57A−84)/10} | 7,640 | 8,650 | 9,490 | 10,160 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
空気加熱用フィン付ヒータ フリー指定タイプになります。【材質】エレメント :SUS321 ブッシュ :SUS304(M16×1.5)
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜10 | 11〜15 | 16〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
空気加熱用フィン付ヒータ フリー指定タイプ
5
ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4
ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~