メカニカル部品技術窓口
【特長】・最高使用温度200~250℃の丸型ラバーヒータです。
MRHCS(標準タイプ)
穴付タイプ
MRHCH(標準タイプ)
MHRHH(高温タイプ)

[ ! ]最高使用温度
標準タイプ:220℃
高温タイプ:250℃
| Type | 電流値A | C | G |
| MRHCS MRHCH MHRHH | 5A未満 | (25) | (40) |
| 5A~8A未満 | (40) | (40) | |
| 8A | (40) | (80) |
| Type | [ M ]材質 |
| 標準 | 本体:シリコンゴム |
| リード線:ニッケル(Ni) | |
| リード線被覆 :ふっ素樹脂 | |
| 高温 | 本体:耐熱シリコンゴム |
| リード線:ニッケル(Ni) | |
| リード線被覆 :ふっ素樹脂 |
| 型式 | − | D | − | E | − | V | − | W | − | F |
| MRHCS | − | 180 | − | V200 | − | W80 | − | F1000 | ||
| MRHCH | − | 100 | − | E30 | − | V100 | − | W20 | − | F600 |
| 型式 | D 指定1mm単位 | V(電圧) 選択 | W(電力) 指定10W単位 許容公差±10% | F(リード線長) 定10mm単位 | 電力密度 (W/cm2) | ¥基準単価 |
| Type | ||||||
| MRHCS (標準タイプ) | 60〜100 | 100 200 | 10〜60 | 100〜1000 | 0.2≦W/cm2≦0.8 [ ! ]W/cm2=W/〔π{(D/2)2/100}〕 | 7,800 |
| 101〜150 | 10〜130 | 9,530 | ||||
| 151〜200 | 50〜240 | 12,310 | ||||
| 201〜300 | 50〜500 | 18,200 | ||||
| 301〜400 | 50〜700 | 28,940 | ||||
| 401〜500 | 50〜800 | 42,620 |
| 型式 | D 指定1mm単位 | E 指定1mm単位 | V(電圧) 選択 | W(電力) 指定10W単位 許容公差±10% | F(リード線長) 指定10mm単位 | 電力密度 (W/cm2) | ¥基準単価 | |
| Type | MRHCH | MHRHH | ||||||
| MRHCH (標準タイプ) MHRHH (高温タイプ) | 70〜100 | 3〜440 [ ! ]E≦D-60 | 100 200 | 10〜60 | 100〜1000 | 0.2≦W/cm2≦0.8 [ ! ]W/cm2=W/〔π{(D/2)2/100}-π{(E/2)2/100}〕 | 9,020 | 11,580 |
| 101〜150 | 10〜130 | 11,100 | 13,780 | |||||
| 151〜200 | 50〜240 | 14,390 | 17,270 | |||||
| 201〜300 | 50〜500 | 20,790 | 24,080 | |||||
| 301〜400 | 50〜700 | 33,260 | 37,320 | |||||
| 401〜500 | 50〜800 | 48,520 | 53,510 | |||||
| 型式 | − | D | − | V | − | W | − | F | − | (TPG) |
| MRHCS | − | 180 | − | V200 | − | W80 | − | F1000 | − | TPG2 |
| Alteration | Code | Spec. | No. | ¥/1Code | |
| 両面テープ付 | TPG | ラバーヒータの裏面(リード線の出っ張りがない側)に両面テープを付けます。 [ ! ]テープは貼り付けて出荷します。テープ厚0.2mm。 [ ! ]テープ付ラバーヒータの最高使用温度は150℃です。 [ ! ]MRHCH・MHRHHのみTPG1の場合D70~150になります。 | 1 | D60〜150 | 1,000 |
| 2 | D151〜300 | 2,800 | |||
| 3 | D301〜500 | 6,800 | |||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】・最高使用温度200~250℃の丸型ラバーヒータです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜10 | 11〜15 | 16〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーハイ
シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
3.3通常価格(税別):5,445円~

ミスミ
ラバーヒータ 角型
4.1通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
ラバーヒータ 角型 両面フラットタイプ
4
ミスミ
ラバーヒータ用接着剤
5通常価格(税別):7,120円

ミスミ
ラバーヒータ 角型サーモスタット付タイプ
0
坂口電熱
サミコン230ヒーター
4.3通常価格(税別):4,162円~

加島
シリコンラバーヒーター
3通常価格(税別):8,604円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~