メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
冷却水を通すことにより、加熱物を効果的に冷やすことができます。

| Type | 材質 表面処理記号 | [ M ]材質 |
| HTPC | S | SUS303 |
| 型式 | − | プレート | − | RC(PT) | − | N (クーラー穴数) | − | P (ピッチ) | ||||
| A | − | B | − | T | ||||||||
| HTPCS | − | 200 | − | 200 | − | 15 | − | R1 | − | N4 | − | P30 |
| A | B | M1 |
| 50〜100 | 50〜100 | M4×0.7深サ6 |
| 101〜200 | M5×0.8深サ8 | |
| 101〜200 | 50〜100 | |
| 101〜200 | M6×1.0深サ10 |
| Rc(PT) | (d) |
| 1(1/8) | 8.5 |
| 2(1/4) | 11.4 |
| 型式 | 指定1mm単位 | T 指定5mm単位 | Rc(PT) | N クーラー穴数 | P 指定1mm単位 | ||
| Type | 材質記号 | A | B | ||||
| HTPC | S | 50〜200 | 50〜200 | 15〜30 | 1(1/8) | 1〜7 | 25〜(A−25) |
| 20〜30 | 2(1/4) | ||||||
| [ ! ]プレートの上下・左右すべての端面から、クーラー穴とタップ穴までの距離は2mm以上必要です。 [ ! ]穴と穴(クーラー穴同士、クーラー穴とタップ穴)の距離は2mm以上必要です。 | |||||||
| Type | 材質記号 | |
| A | S | |
| HTPL | 1,710 | 3,430 |
| HTPLT | ||
| HTPC | - | 4,180 |
| 型式 | 材質 記号 | A | B | ¥基準単価 | |||
| HTPL | HTPLT・HTPC | ||||||
| T10〜20 | T21〜30 | T10〜20 | T21〜30 | ||||
| ホットプレート HTPL HTPLT クーラープレート HTPC | A | 50〜100 | 50〜100 | 1,610 | 2,030 | 3,750 | 4,180 |
| 101〜150 | 2,090 | 2,730 | 4,230 | 4,870 | |||
| 151〜200 | 2,780 | 3,640 | 4,930 | 5,780 | |||
| 101〜150 | 50〜100 | 2,090 | 2,730 | 4,230 | 4,870 | ||
| 101〜150 | 2,730 | 3,860 | 4,870 | 6,000 | |||
| 151〜200 | 3,640 | 5,140 | 5,780 | 7,280 | |||
| 151〜200 | 50〜100 | 2,780 | 3,640 | 4,930 | 5,780 | ||
| 101〜150 | 3,640 | 5,140 | 5,780 | 7,280 | |||
| 151〜200 | 4,500 | 6,210 | 6,640 | 8,350 | |||
| S | 50〜100 | 50〜100 | 5,140 | 6,320 | 8,350 | 9,530 | |
| 101〜150 | 6,590 | 8,190 | 9,800 | 11,400 | |||
| 151〜200 | 8,780 | 10,920 | 12,000 | 14,140 | |||
| 101〜150 | 50〜100 | 6,590 | 8,190 | 9,800 | 11,400 | ||
| 101〜150 | 9,000 | 11,410 | 12,210 | 14,610 | |||
| 151〜200 | 12,000 | 15,210 | 15,210 | 18,420 | |||
| 151〜200 | 50〜100 | 8,780 | 10,920 | 12,000 | 14,140 | ||
| 101〜150 | 12,000 | 15,210 | 15,210 | 18,420 | |||
| 151〜200 | 15,420 | 19,710 | 18,640 | 22,920 | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | RC | − | N | − | P |
| HTPCS | − | 100 | − | 100 | − | 20 | − | R1 | − | N4 | − | P25 |
冷却水を通すことにより、加熱物を効果的に冷やすことができます。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |

| ●板厚平行度 | 100mmに対し0.015以下 | ||||||||
| ●平面度 |
| ||||||||
| ●A・Bの寸法公差 |
| ||||||||
| ●Tの寸法公差 | ±0.1 | ||||||||
| ●全周面取り | C0.2~C1.0 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
温度調節コントローラー 自在タイプ
4.7通常価格(税別):43,600円~