17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体材質

  • センサ位置 [F](mm)

    ~mm
      [3-197/1mm単位]
    • センサ位置 [G](mm)

      ~mm
        [3-27/1mm単位]
      • センサ穴径 [S](mm)

        ~mm
      • センサ穴深さ [L](mm)

        ~mm
          [10-100/1mm単位]
        • ヒータ位置 [Y](mm)

          ~mm
            [5-25/1mm単位]
          • ヒータ位置(ピッチ) [P](mm)

            ~mm
              [8-191/1mm単位]
            • ヒータ穴径 [D](mm)

              ~mm
            • ヒータ穴本数 [N]

              ~mm
            • A(mm)

              ~mm
                [50-200/1mm単位]
              • B(mm)

                ~mm
                  [50-200/1mm単位]
                • T(mm)

                  ~mm
                    [12-30/1mm単位]
                  • CAD

                  • 出荷日

                    • すべて
                    • 5日以内

                  ホットプレート タップ付

                  通常単価(税別)
                  -
                  税込単価
                  -
                  通常出荷日:5日目

                  ホットプレート タップ付になります。【本体材質】A5052/SUS303からお選びいただけます。

                  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                  未確定:候補が4型番あります。
                  • 単価(税別)
                    -
                  • 合計(税別)
                    -
                    (税込価格:-)
                  • 出荷日
                    -
                    (参考出荷日:-)
                  数量:

                  外形図・規格表

                  ホットプレート タップ付 外形図
                  タップ無タイプ
                  タップ付タイプ
                  [ ! ]S/2+2≦G≦T-(S/2+2)  A≧(N-1)×P+D+4 (N=1を除く)
                  [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。
                  Type材質
                  表面処理記号
                  [ M ]材質
                  HTPL
                  (タップ無)
                  HTPLT
                  (タップ付)
                  AA5052
                  SSUS303

                  規格表

                  型式プレートヒータ穴センサ穴ヒータ位置センサ位置
                                   
                  ABTD
                  (径)
                  N
                  (本数)
                  S
                  (径)
                  L
                  (長さ)
                  P
                  (ピッチ)
                  Y
                  (下から)
                  F
                  (左から)
                  G
                  (下から)
                  HTPLA20020030D5N6S1.6L30P20Y15F100G5
                  M2サイズ表
                  M1サイズ表
                  DM2
                  5・6M3×0.5
                  8〜16M4×0.7
                  18M5×0.8
                   
                  ABM1
                  50〜10050〜100M4×0.7深サ6
                  101〜200M5×0.8深サ8
                  101〜20050〜100
                  101〜200M6×1.0深サ10
                  型式プレートヒータ穴(選択)センサ穴(選択)ヒータ位置センサ位置
                  Type材質
                  記号
                  ABTD
                  選択
                  N
                  本数
                  S
                  選択
                  L
                  指定1mm単位
                  PYFG
                  指定1mm単位指定1mm単位指定1mm単位
                  HTPL

                  HTPLT
                  A

                  S
                  50〜20050〜20012〜305

                  6

                  8

                  10

                  12

                  14

                  16

                  18
                  1〜101.610〜30




                  8〜191
                  [ ! ]N=1のときPは左端面からの距離になります。
                  6〜254〜1974〜27
                  2.310〜100
                  3.2
                  4.8
                  [ ! ]プレートの上下・左右すべての端面から、ヒータ・センサ穴とタップ穴までの距離は2mm以上必要です。
                  [ ! ]穴と穴(ヒータ穴同士、ヒータ穴とセンサ穴、ヒータ・センサ穴とタップ穴)の距離は2mm以上必要です。[ ! ]T寸15mm以下のとき、M1タップ穴(下穴)は貫通する場合があります。
                  [ ! ]ヒータ同士の距離(P)は、ヒータ径(D)の3〜4倍とることをおすすめします。(ヒータ間の距離が狭すぎると、プレート内に熱がこもり熱ムラが発生することが考えられます。)
                  ■ヒータ穴単価(D:5〜18)/クーラー穴単価(Rc:1〜2)
                  Type材質記号
                  AS
                  HTPL1,6803,360
                  HTPLT
                  HTPC4,100
                  ■本体価格 *HTPL・HTPLTはセンサ穴加工を含む
                  ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
                  ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                  型式材質
                  記号
                  AB¥基準単価
                  HTPLHTPLT・HTPC
                  T10〜20T21〜30T10〜20T21〜30
                  ホットプレート
                  HTPL

                  HTPLT

                  クーラープレート
                  HTPC
                  A50〜100 50〜100 1,5802,0003,6804,100
                  101〜150 2,0502,6804,1504,780
                  151〜200 2,7303,5704,8305,670
                  101〜150 50〜100 2,0502,6804,1504,780
                  101〜150 2,6803,7804,7805,880
                  151〜200 3,5705,0405,6707,140
                  151〜200 50〜100 2,7303,5704,8305,670
                  101〜150 3,5705,0405,6707,140
                  151〜200 4,4106,0906,5108,190
                  S50〜100 50〜100 5,0406,2008,1909,350
                  101〜150 6,4608,0309,61011,170
                  151〜200 8,61010,71011,76013,860
                  101〜150 50〜100 6,4608,0309,61011,170
                  101〜150 8,82011,18011,97014,320
                  151〜200 11,76014,91014,91018,060
                  151〜200 50〜100 8,61010,71011,76013,860
                  101〜150 11,76014,91014,91018,060
                  151〜200 15,12019,32018,27022,470

                  [ ! ]この製品の価格は、表中に記載されている本体価格にヒータ穴単価/クーラ穴単価×本数を加えた金額になります (1円単位は切捨)。

                  商品概要

                  ■商品概要

                  • ヒータ穴(D径)にはめねじ加工はありません。

                  カートリッジヒータ取付ボルト等で固定する際は、ご自身でねじ加工頂く、もしくは 規格外品サービスにて追加工をお見積りください。

                  • 出荷時は切削油等が残留している可能性がございます。使用前に油分等をきれいに除去してからヒータを挿入ください。
                   

                  ■精度基準

                  • 板厚平行度:100mmに対し0.015以下
                  • 平面度
                  T10~1516~2526以上
                  100mmに対し0.030.0150.012
                   
                  • A・Bの寸法公差
                  99mm以下100~200
                  ±0.2±0.3
                   
                  • Tの寸法公差:±0.1
                  • 全周面取り:C0.2~C1.0

                  使用例

                   
                  ホットプレート タップ付  関連画像1_使用例
                   

                  ・カードリッジヒータを取り付ける際は、ヒータ穴(ヒータ穴)とのクリアランス(すきま)をできるだけ小さくしてください。
                   ブロック穴加工はクリアランスが片側0.05以下を推奨致します。
                   ※ヒータと被加熱物との密着度合は、ヒータの寿命に影響を与えます。
                    また、大きなクリアランスは、昇温時間を長くし、温度制御に対する応答速度(レスポンス)が遅くなる原因となります。

                  関連部品

                  商品名カードリッジヒータ熱伝導用グリス焼付防止剤カートリッジヒータ取付ボルト
                  画像

                  ホットプレート タップ付  関連画像1_関連部品

                  ホットプレート タップ付  関連画像2_関連部品

                  ホットプレート タップ付  関連画像3_関連部品

                  ホットプレート タップ付  関連画像4_関連部品

                  特徴高寿命、高電力密度が可能なヒータで、金属プレートの加熱に最適金属プレートに効率良く熱を伝導すき間に充填し、焼付による固着を防止カートリッジヒータの取り付けに最適な専用取付ボルト

                  関連リンク

                  ■ヒータの種類と特長
                  //jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0122.html

                   

                  ■カートリッジヒータ 概要
                  //jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/a0035.html

                   

                  ■規格外品サービスのご案内
                  ・規格外品サービスより特注お見積り承ります。
                  【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
                  https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
                   ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
                   製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

                  型番リスト

                  表示件数

                  本体材質

                  タップ有無

                  センサ位置 [F]

                  (mm)

                  センサ位置 [G]

                  (mm)

                  センサ穴径 [S]

                  (mm)

                  センサ穴深さ [L]

                  (mm)

                  ヒータ位置 [Y]

                  (mm)

                  ヒータ位置(ピッチ) [P]

                  (mm)

                  ヒータ穴径 [D]

                  (mm)

                  ヒータ穴本数 [N]

                  A

                  (mm)

                  B

                  (mm)

                  T

                  (mm)

                  RoHS?最小発注数量
                  A5052
                  タップ無タイプ
                  3 ~ 197
                  3 ~ 27
                  1.6 ~ 4.8
                  10 ~ 100
                  5 ~ 25
                  8 ~ 191
                  5 ~ 18
                  1 ~ 10
                  50 ~ 200
                  50 ~ 200
                  12 ~ 30
                  10
                  1個
                  SUS303
                  タップ無タイプ
                  3 ~ 197
                  3 ~ 27
                  1.6 ~ 4.8
                  10 ~ 100
                  5 ~ 25
                  8 ~ 191
                  5 ~ 18
                  1 ~ 10
                  50 ~ 200
                  50 ~ 200
                  12 ~ 30
                  10
                  1個
                  A5052
                  タップ付タイプ
                  3 ~ 197
                  4 ~ 27
                  1.6 ~ 4.8
                  10 ~ 100
                  5 ~ 25
                  8 ~ 191
                  5 ~ 18
                  1 ~ 10
                  50 ~ 200
                  50 ~ 200
                  12 ~ 30
                  10
                  1個
                  SUS303
                  タップ付タイプ
                  3 ~ 197
                  3 ~ 27
                  1.6 ~ 4.8
                  10 ~ 100
                  5 ~ 25
                  8 ~ 191
                  5 ~ 18
                  1 ~ 10
                  50 ~ 200
                  50 ~ 200
                  12 ~ 30
                  10
                  1個
                  通常単価(税別) (税込単価)
                  通常出荷日
                  -
                  ( - )
                  5日目
                  -
                  ( - )
                  5日目
                  -
                  ( - )
                  5日目
                  -
                  ( - )
                  5日目

                  詳細情報

                  基本情報

                  ホットプレート タップ付になります。【本体材質】A5052/SUS303からお選びいただけます。

                  ご注意

                  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

                  納期・価格

                  数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
                  数量区分標準対応個別対応
                  小口大口
                  数 量1〜910〜1415〜2021~
                  値引率基準単価5%10%お見積り
                  [ ! ]数量スライド価格は、本体価格のみ適用となります。
                  [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

                  納期

                   5 日目出荷

                  出荷日については、こちらをご覧ください。

                  カタログ

                  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

                  商品担当おすすめ

                  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

                  ホットプレート タップ付のレビュー
                  5平均満足度:5.01件のレビュー
                  製品加熱
                  5
                  満足度:5.0
                  きちっとした寸法で、見た目もきれいなものでした。 組み立ても何の支障もなくできました。
                  0人が参考にしています。

                  この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                  今見ている商品
                  ホットプレート タップ付
                  【クリーン洗浄品】ホットプレート タップ付
                  カートリッジヒータ -ローレットキャップ付-
                  カートリッジヒータ 温度センサ一体型タイプ Φ8~15.77(ストレート/L型)
                  カートリッジヒータ リード線・選択フランジ付タイプ
                  カートリッジヒータ -抜け止めフランジ付-
                  メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
                  通常価格-----4,790 -
                  通常出荷日5日目8日目5日目〜8日目8日目在庫品1日目
                  寸法単位ミリミリミリ-ミリ-
                  分類取り付け部品取り付け部品ヒータヒータヒータヒータ
                  プレートタイプホットプレートホットプレート----

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

                  カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング