17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が432型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 径(φ)

    ~mm
  • 長さ L(範囲)(mm)

    ~mm
      [35-700/1mm単位]
    • 定格容量(W)

      ~mm
        [30-1600/10W単位]
      • 径(φ)

        ~mm
      • 電圧(V)

        ~mm
      • フランジ形状

        ~mm
      • 非発熱部[H](mm)

        ~mm
          [5-665/1mm単位]
        • 発熱部 [N](mm)

          ~mm
            [25-690/1mm単位]
          • リード線長さ(すずメッキ軟銅線+ガラス編組線) [B]

            ~mm
            [100-1000/10]
          • リード線長さ(シリコンゴム+すずメッキ軟銅線) [G]

            ~mm
            [100-1000/10]
          • リード線長さ(マイカポリイミド巻シリカ+ニッケル覆銅線) [M]

            ~mm
            [100-1000/10]
          • リード線長さ(ふっ素樹脂+ニッケルメッキ軟銅線) [T]

            ~mm
            [100-1000/10]
          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 8日以内

          カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ(均熱)Φ6~Φ16

          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:8日目

          【特長】・ヒータ全長の中で、熱を発生させる「発熱部」とさせない「非発熱部」の長さをそれぞれ指定できるタ...

          詳細を確認
          • リード線の耐熱温度に注意し、碍子やリード線は必ず取付穴から出すようにしてください。
          • 碍子部分はD寸の公差適用外になります。
          • 取り付け穴はヒーター外径Dに対してH7公差のリーマ仕上げを推奨します。
          • 【規格追加】新たにΦ16を追加、シース部長さや発熱位置の指定範囲が大幅に拡大しました。(2025/7時点)
          • 当ページの価格表は26年1月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          詳細を確認
          未確定:候補が432型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          外形図・規格表

          ■発熱部長さ指定タイプ
          MCHPMCHPA(フランジA形状)
          MCHPB(フランジB形状)
          端子選択N(圧着端子無し)M(丸型圧着端子付)Y(Y型圧着端子付)(A形状)(B形状)
          [ ! ]最高使用温度:600℃
          [ ! ]最高使用温度はシース部の温度です。リード線の耐熱温度に注意し、リード線は必ず取付穴から出すようにしてください。
          [ ! ]n=L-H-N≧5
          ■発熱部長さ指定均熱タイプ
          MCHPCMCHPCA(フランジA形状)
          MCHPCB(フランジB形状)
          端子選択N(圧着端子無し)M(丸型圧着端子付)Y(Y型圧着端子付)(A形状)(B形状)
          [ ! ]最高使用温度:600℃
          [ ! ]最高使用温度はシース部の温度です。リード線の耐熱温度に注意し、リード線は必ず取付穴から出すようにしてください。
          [ ! ]n=L-H-N≧5
          [ M ]材質
          本体 :SUS304
          リード線 :下記参照
          端子 :銅(すずメッキ)

          規格表

          ■発熱部長さ指定タイプ
          型式LHNVWFリード線端子
             
          リード線種類 長さ
          MCHP12300H5N100V100W350M 1000Y
          ■発熱部長さ指定均熱タイプ
          型式LHNVWFリード線端子
             
          リード線種類 長さ
          MCHPCA12300H5N100V100W350M 1000Y
          ■発熱部長さ指定タイプ
          型式L
          指定1mm単位
          H
          指定1mm単位
          N
          指定1mm単位
          V(電圧)
          選択
          W(電力)
          指定10W単位
          F(リード線)端子
          選択
          電力密度
          (W/cm2)
          TypeDリード線種類リード線長さ
          MCHP
          MCHPA
          MCHPB
          635〜2505〜22025〜24010030~600 B
          G
          T
          M
          100〜1000
          (指定10mm単位)

          2000
          3000
          4000
          5000

          (固定寸)
          ※公差0~+50 
          N
          M
          Y
          2≦W/cm2≦15
          [ ! ]W/cm2=W/{D x π x N/100}
          (全長ではなく、発熱部Nの
          電力密度で計算してください) 
          20080~600
          835〜4505〜42025〜44010030〜600
          20080〜1200
          1040〜7005〜66530〜69010030〜600
          20050〜1200
          1210050〜800
          20050〜1600
          1410050〜800
          200100〜1600
          1650〜6005〜55540〜59010050〜800
          200100〜1600
          [ ! ]L≧H+N+5
          ■発熱部長さ指定均熱タイプ
          型式L
          指定1mm単位
          H
          指定1mm単位
          N
          指定1mm単位
          V(電圧)
          選択
          W(電力)
          指定10W単位
          F(リード線)端子
          選択
          電力密度
          (W/cm2)
          Type巻線比Dリード線種類リード線長さ
          MCHPC
          MCHPCA
          MCHPCB
           
          A
          (1.1:1:1.1)


          B
          (1.3:1:1.3) 
          6150〜2505〜105140〜24010080〜500B
          G
          T
          M
          100〜1000
          (指定10mm単位)

          2000
          3000
          4000
          5000

          (固定寸)
          ※公差0~+50 
          N
          M
          Y
          2≦W/cm2≦15
          [ ! ]W/cm2=W/{D x π x N/100}
          (全長ではなく、発熱部Nの
          電力密度で計算してください) 
          200120〜600
          8150〜4505〜305140〜290 10080〜600
          20080〜1200
          10150〜700  5〜555   10090〜600
          20090〜1200
          12100110〜800
          200110〜1200
          14100130〜800
          200130〜1600
          16 150〜6005〜455  100150〜800 
           200150〜1600
          [ ! ]L≧H+N+5
          ■リード線種類
          記号リード線種類耐熱温度特長
          Bすずメッキ軟銅ガラス編組線180℃一般用
          Gシリコンゴム+すずメッキ軟銅線180℃耐薬品、耐水用
          Tふっ素樹脂+ニッケルメッキ軟銅線260℃耐薬品、耐水、耐侯用
          Mマイカポリイミド巻シリカ+ニッケル覆銅線400℃高耐熱用
          ■端子種類
          記号端子種類ねじ呼び
          N圧着端子無し
          M裸圧着端子 −丸型−M4
          Y裸圧着端子 −Y型−M4

          取り付け/固定方法

          • ヒーター外径と被加熱金属の取り付け穴のクリアランス(すき間)はできるだけ小さくしてください。
            ヒーターの実測値に基づいて取り付け穴を加工する場合、片側のクリアランスは0.05mm以下とすることを推奨します。
          • すべてのヒーターにおいて、取り付け穴はリーマ仕上げを推奨します。
          • 取り付け穴の推奨公差は、ヒーター外径Dに対してH7公差としてください。
          • ヒーターと被加熱物との密着度は、ヒーターの寿命に大きく影響します。
           ※クリアランスが片側0.05mmを超える場合、発熱効率の低下や空焼きによる焼損リスクが高まります。
            また、クリアランスが大きいと昇温時間が長くなり、温度制御の応答性(レスポンス)が低下する原因となります。
           ※リード線の外径は、電圧・電力量により異なりますが、おおよそφ2~φ4の範囲になります。

           

          ・カートリッジヒータが取付穴から抜けないようにする際は、下記のように固定してください。
          ①ビスでシースを固定する(シース非発熱部の中心に設置することを推奨)
          ②アングル等にリード線を固定する

          カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ  関連画像1_取り付け/固定方法
           

          ■使用例

          スポットシールなど、先端部のみを
          加熱したい場合などにご使用いただけます。

          カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ  関連画像1_使用例

          使用上の注意

          ■定格電圧(V)以外での使用

          定格電圧でのご使用を推奨致します。
          定格電圧以上で使用した場合、異常加熱により出火、故障、破損等が起こるため絶対に避けてください。
          定格電圧以下で使用した場合、出力が低下し性能の確保ができない為、非推奨となります。

           

          ■カードリッジヒータの寿命

          使用環境によって寿命は変わるため明確な基準等はありません。
          カートリッジヒータが使用不可となる理由は基本的に下記2点が挙げられます。

          原因①ニクロム線またはリード線が断線②シース(保護管)がダメージを受け、穴・亀裂・浸水が発生
          ・リード線への繰り返しの曲げなどによる外力の影響。・化学的・物理的に穴が開き、異常加熱で断線。
          ・定格電流値以上の電流を加えた場合。・シース内部に水や結露などの電流を通す液体が浸入し漏電・感電が発生。
          ・使用温度上限で使用し、内部ニクロム線が細くなった場合。

          ※ヒータ部分が断線した場合、修復はできません。 危険ですので再利用を試みるのはお避け下さい。
          ※またカートリッジヒータにとっての悪条件を避けられない場合は、お客様の環境での故障頻度を記録し、交換手順に追記いただき交換運用をせざるを得ないことがあります。

           

          ■リード線を曲げる場合

          ・極端に曲げての使用(折り曲げる等)でなければ可能です。
          リード線やターミナルピンを何度も屈曲させると折れる可能性があります。
          リード線を根本で曲げる場合は下記商品をご選定ください。

          耐屈曲タイプL型タイプ

          カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ  関連画像1_リード線を曲げる場合

          カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ  関連画像2_リード線を曲げる場合

           

          ■リード線を延長/短縮する場合

          下記の通り対応可能です。
          ・延長する場合
          リード線の延長は一般的なリード線で問題ありませんが、延長する電線は「同じ種類/同じ長さ」として下さい。
          また、高温にさらされる環境では耐熱電線を推奨致します。

           

          ・短縮する場合
          短縮する場合はお客様任意の位置でカット可能です。
          スリーブ内に導線が格納されており、被膜を剥いで端子を取り付けご使用ください。

           

          ■その他注意点

          • ヒーターを大気中で空焼きしないでください。
            発熱部全体、またはその一部が被加熱物から露出した状態で使用すると、異常発熱による断線や発火の恐れがあります。
            (ヒータ発熱部の両端から5mmは完全に金属ブロックに収め、発熱部が大気中に出ない様にしてください。)
          • リード線出口付近は130℃以下にしてください。
          • 被加熱部の穴加工時に使用するマシン油、グリスは除去してください。炭化して異常発熱の原因となります。
          • ON-OFFサイクルが異常に短いとヒータの寿命に悪影響を与えます。PID制御によるコントローラの使用をお薦めします。
          • ヒータを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒータには、すぐに触れないでください。
          • 真空中ではご使用いただけません。

          関連部品

          商品名熱伝導用グリス焼付防止剤ホットプレート タップ付カートリッジヒータ取付ボルト
          画像

          カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ  関連画像1_関連部品

          カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ  関連画像2_関連部品

          カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ  関連画像3_関連部品

          カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ  関連画像4_関連部品

          特徴金属プレートに効率良く熱を伝導すき間に充填し、焼付による固着を防止ヒータ挿入用の穴とセンサ穴が開いたプレートカートリッジヒータの取り付けに最適な専用取付ボルト

          関連リンク

          ■ヒータの種類と特長については、こちらをご覧ください。

           

          ■カートリッジヒータの概要については、こちらをご覧ください。

           

          規格外品サービスのご案内
          特注お見積もりおよびご注文を承っております。
          製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
          ※お見積もりご回答までに2~7営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。

          型番リスト

          表示件数
          型番

          (φ)

          長さ L(範囲)

          (mm)

          定格容量

          (W)

          (φ)

          電圧

          (V)

          端子種類

          ニクロム線巻数比

          フランジ形状

          タイプ

          非発熱部[H]

          (mm)

          発熱部 [N]

          (mm)

          リード線長さ(すずメッキ軟銅線+ガラス編組線) [B]

          リード線長さ(シリコンゴム+すずメッキ軟銅線) [G]

          リード線長さ(マイカポリイミド巻シリカ+ニッケル覆銅線) [M]

          リード線長さ(ふっ素樹脂+ニッケルメッキ軟銅線) [T]

          RoHS?最小発注数量
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          100 ~ 1000
          -
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          2000 ~ 5000
          -
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          100 ~ 1000
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          2000 ~ 5000
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          -
          100 ~ 1000
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          -
          2000 ~ 5000
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          -
          -
          100 ~ 1000
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          -
          -
          2000 ~ 5000
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          100 ~ 1000
          -
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          2000 ~ 5000
          -
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          -
          100 ~ 1000
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          -
          2000 ~ 5000
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          -
          -
          100 ~ 1000
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          -
          -
          2000 ~ 5000
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          -
          -
          -
          100 ~ 1000
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          -
          -
          -
          2000 ~ 5000
          10
          1個
          10
          40 ~ 700
          30 ~ 1200
          10
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          100 ~ 1000
          -
          -
          -
          10
          1個
          10
          40 ~ 700
          30 ~ 1200
          10
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          2000 ~ 5000
          -
          -
          -
          10
          1個
          10
          40 ~ 700
          30 ~ 1200
          10
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          100 ~ 1000
          -
          -
          10
          1個
          10
          40 ~ 700
          30 ~ 1200
          10
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          2000 ~ 5000
          -
          -
          10
          1個
          10
          40 ~ 700
          30 ~ 1200
          10
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          100 ~ 1000
          -
          10
          1個
          10
          40 ~ 700
          30 ~ 1200
          10
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          2000 ~ 5000
          -
          10
          1個
          10
          40 ~ 700
          30 ~ 1200
          10
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          -
          100 ~ 1000
          10
          1個
          10
          40 ~ 700
          30 ~ 1200
          10
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          -
          2000 ~ 5000
          10
          1個
          11~13.9
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          12
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          100 ~ 1000
          -
          -
          -
          10
          1個
          11~13.9
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          12
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          2000 ~ 5000
          -
          -
          -
          10
          1個
          11~13.9
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          12
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          100 ~ 1000
          -
          -
          10
          1個
          11~13.9
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          12
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          2000 ~ 5000
          -
          -
          10
          1個
          11~13.9
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          12
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          100 ~ 1000
          -
          10
          1個
          11~13.9
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          12
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          2000 ~ 5000
          -
          10
          1個
          11~13.9
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          12
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          -
          100 ~ 1000
          10
          1個
          11~13.9
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          12
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          -
          2000 ~ 5000
          10
          1個
          14~
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          14
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          100 ~ 1000
          -
          -
          -
          10
          1個
          14~
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          14
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          2000 ~ 5000
          -
          -
          -
          10
          1個
          14~
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          14
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          100 ~ 1000
          -
          -
          10
          1個
          14~
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          14
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          2000 ~ 5000
          -
          -
          10
          1個
          14~
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          14
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          100 ~ 1000
          -
          10
          1個
          14~
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          14
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          2000 ~ 5000
          -
          10
          1個
          14~
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          14
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          -
          100 ~ 1000
          10
          1個
          14~
          40 ~ 700
          50 ~ 1600
          14
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 665
          30 ~ 690
          -
          -
          -
          2000 ~ 5000
          10
          1個
          14~
          50 ~ 600
          50 ~ 1600
          16
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 555
          40 ~ 590
          100 ~ 1000
          -
          -
          -
          10
          1個
          14~
          50 ~ 600
          50 ~ 1600
          16
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 555
          40 ~ 590
          2000 ~ 5000
          -
          -
          -
          10
          1個
          14~
          50 ~ 600
          50 ~ 1600
          16
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 555
          40 ~ 590
          -
          100 ~ 1000
          -
          -
          10
          1個
          14~
          50 ~ 600
          50 ~ 1600
          16
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 555
          40 ~ 590
          -
          2000 ~ 5000
          -
          -
          10
          1個
          14~
          50 ~ 600
          50 ~ 1600
          16
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 555
          40 ~ 590
          -
          -
          100 ~ 1000
          -
          10
          1個
          14~
          50 ~ 600
          50 ~ 1600
          16
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 555
          40 ~ 590
          -
          -
          2000 ~ 5000
          -
          10
          1個
          14~
          50 ~ 600
          50 ~ 1600
          16
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 555
          40 ~ 590
          -
          -
          -
          100 ~ 1000
          10
          1個
          14~
          50 ~ 600
          50 ~ 1600
          16
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          なし
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 555
          40 ~ 590
          -
          -
          -
          2000 ~ 5000
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          100 ~ 1000
          -
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          2000 ~ 5000
          -
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          100 ~ 1000
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          2000 ~ 5000
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          -
          100 ~ 1000
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          -
          2000 ~ 5000
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          -
          -
          100 ~ 1000
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 250
          30 ~ 600
          6
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 220
          25 ~ 240
          -
          -
          -
          2000 ~ 5000
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          100 ~ 1000
          -
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          2000 ~ 5000
          -
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          -
          100 ~ 1000
          -
          -
          10
          1個
          ~8
          35 ~ 450
          30 ~ 1200
          8
          100 ~ 200
          なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
          通常(巻線比均一)
          A
          発熱部長さ指定タイプ
          5 ~ 420
          25 ~ 440
          -
          2000 ~ 5000
          -
          -
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目

          詳細情報

          基本情報

          【特長】
          ・ヒータ全長の中で、熱を発生させる「発熱部」とさせない「非発熱部」の長さをそれぞれ指定できるタイプです
          ・金型の特定箇所だけを狙って加熱するスポット加熱や部分加熱といった温度調節が可能となります
          ・スポットシールなどに最適で、最高使用温度は600℃です

          ご注意

          • リード線の耐熱温度に注意し、碍子やリード線は必ず取付穴から出すようにしてください。
          • 碍子部分はD寸の公差適用外になります。
          • 取り付け穴はヒーター外径Dに対してH7公差のリーマ仕上げを推奨します。
          • 【規格追加】新たにΦ16を追加、シース部長さや発熱位置の指定範囲が大幅に拡大しました。(2025/7時点)
          • 当ページの価格表は26年1月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

          納期・価格

          価格表

          ■発熱部長さ指定タイプ
          ・下表の価格表は26年1月時点の情報になります。
          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          D¥ヒータ本体価格 基準単価¥リード線追加価格(本体+)¥端子追加価格
          (本体+)
          MCHPMCHPA・MCHPBリード線長さ
          100〜1000mm時の
          定価
          リード線長さ
          2000mm以上時の
          m単価
          L35
          〜49
          L50
          〜100
          L101
          〜200
          L201
          〜300
          L301
          〜400
          L401
          〜500
          L501
          〜600
          L601
          〜700
          L35
          〜49
          L50
          〜100
          L101
          〜200
          L201
          〜300
          L301
          〜400
          L401
          〜500
          L501
          〜600
          L601
          〜700
          BGTMBGTMNMY
          69,4609,46010,61011,630----11,99011,99013,01013,990----3805801,0201,6601,7802,0402,5403,3100380380
          89,4609,46010,61011,63012,22012,830--11,99011,99013,01013,99014,54015,150--
          109,6209,62011,00012,01013,16013,55014,50015,74012,04012,04013,40014,39015,50015,88016,84018,080
          129,8209,82011,20012,58013,55014,12015,07016,30012,23012,23013,60014,96015,88016,46017,41018,650
          1410,40010,40011,99013,55014,88016,03017,36018,60012,43012,43013,96015,68017,20018,35019,68020,920
          16-8,9009,87010,86011,84012,82013,800--10,74011,72012,70013,68014,66015,640-
          ■発熱部長さ指定均熱タイプ
          ・下表の価格表は26年1月時点の情報になります。
          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          D¥ヒータ本体価格 基準単価¥リード線追加価格(本体+)¥端子追加価格
          (本体+)
          MCHPCMCHPCA・MCHPCBリード線長さ
          100〜1000mm時の
          定価
          リード線長さ
          2000mm以上時の
          m単価
          L150
          〜200
          L201
          〜300
          L301
          〜400
          L401
          〜500
          L501
          〜600
          L601
          〜700
          L150
          〜200
          L201
          〜300
          L301
          〜400
          L401
          〜500
          L501
          〜600
          L601
          〜700
          BGTMBGTMNMY
          613,99014,960----16,38017,330----3805801,0201,6601,7802,0402,5403,3100380380
          813,99014,96015,49016,100--16,38017,33017,83018,440--
          1014,40015,34016,48016,82017,81019,05016,80017,71018,79019,16020,12021,360
          1214,59015,92016,82017,40018,38019,62016,98018,28019,16019,74020,71021,950
          1415,38016,88018,17019,32020,65021,89017,24018,96020,48021,63022,96024,200
          1612,70013,68014,66015,64016,630-14,54015,52016,51017,48018,460-
          ■発熱部長さ指定タイプ
          数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
          数量区分標準対応個別対応
          小口大口
          数 量1〜1011〜1516〜2021~
          値引率基準単価5%10%お見積り
          [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
          [ ! ]数量スライド価格はヒータ本体のみの適用となります。
          ■発熱部長さ指定均熱タイプ
          数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
          数量区分標準対応個別対応
          小口大口
          数 量1〜1011〜1516〜2021~
          値引率基準単価5%10%お見積り
          [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
          [ ! ]数量スライド価格はヒータ本体のみの適用となります。

          納期

           8 日目出荷

          出荷日については、こちらをご覧ください。

          概要・仕様

          仕様・概要

          ■使用上の注意

          [ ! ]ヒータを大気中で空焼きしないでください。ヒータの発熱部全体または発熱部の一部が被加熱物から出た状態で使用しますと、異常発熱により断線・発火する恐れがあります。
          (ヒータ発熱部の両端から5mmは完全に金属ブロックに収め、発熱部が大気中に出ない様にしてください。)

          [ ! ]リード線出口付近は130℃以下にしてください。

          使用例

          スポットシールなど、先端部のみを
          加熱したい場合などにご使用いただけます。

          カタログ

          • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

          商品担当おすすめ

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ(均熱)Φ6~Φ16のレビュー
          4平均満足度:4.01件のレビュー
          社内利用の装置に対する機械要素部品として使用
          4
          満足度:4.0
          商品の性能に関しては過不及ない満足をしており、リプレースはじめ設備新設時(構成部品は類似するため)にはタイプ:MCHPを...もっと読む
          0人が参考にしています。

          よくあるご質問(FAQ)

          Qリード線は曲げて使用可能ですか
          A
          極端に曲げての使用(折り曲げる等)でなければ可能です。ただし、根元部のニッケルピンを何度も屈曲させると折れることがあります
          Q家庭用コンセントに繋げて使用しても問題ないか
          A
          100V仕様であれば接続可能ですが、温度をコントロール・モニタする必要があります。温度調節コントローラMTSCと温度センサMSNDの使用を推奨します
          Q並列使用しても問題ないか
          A
          特に問題ありません。温度調節コントローラ等の端子台に接続する場合、端子は2個までとなります

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ(均熱)Φ6~Φ16
          カ-トリッジヒ-タ 高温タイプ-L寸指定タイプ-
          カートリッジヒータ 耐屈曲固定寸タイプ/指定寸タイプ Φ8~Φ18.95
          カートリッジヒータ 寸法指定タイプ(均熱)Φ6~Φ16
          カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
          カートリッジヒータ 温度センサ一体型タイプ Φ8~15.77(ストレート/L型)
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格------
          通常出荷日8日目9日目在庫品1日目〜8日目5日目〜8日目
          寸法単位ミリミリ-ミリミリ-
          最高使用温度(℃)600900400600600600
          分類ヒータヒータヒータヒータヒータヒータ
          材質証明書対象外対象外非対象対象外対象外対象外

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング