メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
端子選択 N(圧着端子無し)| ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ||
| 長さ比率 | 1 | 1 | 1 | |
| 巻数比* | A | 1.1 | 1 | 1.1 |
| B | 1.3 | 1 | 1.3 | |
[ ! ]発熱部の長さが3の倍数にならない場合、
長さの比率は調整の上、1:1:1に近似させて製作します。
| 型式 | − | L | − | V | − | W | − | Fリード線 | − | 端子 | ||||||
| Type | 巻数比 | D | リード線種類 | 長さ | ||||||||||||
| MCHC | A | 8 | − | 200 | − | V100 | − | W300 | − | G | 500 | − | M | |||
| 型式 | L 指定10mm単位 | V(電圧) 選択 | W(電力) 指定10W単位 | F(リード線長) | 端子 選択 | 電力密度 (W/cm2) | |||
| Type | [ ! ]巻数比 | D | リード線種類 | リード線長さ | |||||
| MCHC | A (1.1:1:1.1) B (1.3:1:1.3) | 6 | 150〜250 | 100 | 70〜500 | B G T M | 100〜1000 (指定10mm単位) 2000 3000 4000 5000 (固定寸) ※公差0~+50 | N M Y | 2≦W/cm2≦15 [ ! ]W/cm2=W/{D x π x (L-10)/100} (全長ではなく、発熱部(L-10)の 電力密度で計算してください) |
| 200 | 120~600 | ||||||||
| 8 | 150〜300 | 100 | 70〜600 | ||||||
| 200 | 70〜1000 | ||||||||
| 10 | 100 | 90〜600 | |||||||
| 200 | 90〜1000 | ||||||||
| 12 | 100 | 110〜600 | |||||||
| 200 | 110〜1200 | ||||||||
| 14 | 100 | 130〜800 | |||||||
| 200 | 130〜1600 | ||||||||
| 16 | 100 | 150〜800 | |||||||
| 200 | 150〜1600 | ||||||||
| 記号 | 選択 | 耐熱温度 | 特長 |
| B | すずメッキ軟銅ガラス編組線 | 180℃ | 一般用 |
| G | シリコンゴム+すずメッキ軟銅線 | 180℃ | 耐薬品、耐水用 |
| T | ふっ素樹脂+ニッケルメッキ軟銅線 | 260℃ | 耐薬品、耐水、耐候用 |
| M | マイカポリイミド巻シリカ+ニッケル覆銅線 | 400℃ | 高耐熱用 |
| 記号 | 端子種類 | ねじ呼び |
| N | 圧着端子無し | − |
| M | 圧着端子 -丸型- | M4 |
| Y | 圧着端子 -Y型- | M4 |
| 従来のカートリッジヒータ | カートリッジヒータ均熱タイプ(MCHC) | |
| ヒータ各部の ニクロム線の巻き方 | 均一 | 中央部(ℓ2)の巻数が少ない |
| ヒータ各部の 容量 | 均一 | 中央部(ℓ2)の容量が低い |
| 被加熱物の 温度分布傾向 | ヒータ中央付近にあたる部分が相対的に 高温になる(温度ムラ)場合あり* | 従来のヒータより、バランスのよい温度 分布となる(均熱効果) |
[ ! ]ヒーターを大気中で空焼きしないでください。
発熱部全体、またはその一部が被加熱物から露出した状態で使用すると、異常発熱による断線や発火の恐れがあります。
[ ! ]本製品は、従来のカートリッジヒータと比較して、均熱効果が向上しますが、被加熱物の完全な均熱を保証するものではありません。使用条件によっては、均熱効果がほとんど見られない場合もございます。
[ ! ]使用条件のわずかな違い(被加熱物の形状、大きさ、空気の流れ等)によっても均熱効果には差がでるため、同一の型式の商品であっても、均熱効果の復元性は保証できません。
[ ! ]リード線出口付近は、130℃以下でご使用ください。
[ ! ]被加熱部の穴加工時に使用するマシン油、グリスは除去してください。炭化して異常発熱の原因となります。
[ ! ]ON-OFFサイクルが異常に短いとヒータの寿命に悪影響を与えます。PID制御によるコントローラの使用をお薦めします。
[ ! ]ヒータを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒータには、すぐに触れないでください。
[ ! ]真空中ではご使用いただけません。
・カートリッジヒータが取付穴から抜けないようにする際は、下記のように固定してください。
①ビスでシースを固定する(シース非発熱部の中心に設置することを推奨)
②アングル等にリード線を固定する

■定格電圧(V)以外での使用
定格電圧でのご使用を推奨致します。
定格電圧以上で使用した場合、異常加熱により出火、故障、破損等が起こるため絶対に避けてください。
定格電圧以下で使用した場合、出力が低下し性能の確保ができない為、非推奨となります。
■カードリッジヒータの寿命
使用環境によって寿命は変わるため明確な基準等はありません。
カートリッジヒータが使用不可となる理由は基本的に下記2点が挙げられます。
| 原因 | ①ニクロム線またはリード線が断線 | ②シース(保護管)がダメージを受け、穴・亀裂・浸水が発生 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 例 | ・リード線への繰り返しの曲げなどによる外力の影響。 | ・化学的・物理的に穴が開き、異常加熱で断線。 | ||||||
| ・定格電流値以上の電流を加えた場合。 | ・シース内部に水や結露などの電流を通す液体が浸入し漏電・感電が発生。 | |||||||
| ・使用温度上限で使用し、内部ニクロム線が細くなった場合。 | ||||||||
※ヒータ部分が断線した場合、修復はできません。 危険ですので再利用を試みるのはお避け下さい。
※またカートリッジヒータにとっての悪条件を避けられない場合は、お客様の環境での故障頻度を記録し、交換手順に追記いただき交換運用をせざるを得ないことがあります。
■リード線を曲げる場合
・極端に曲げての使用(折り曲げる等)でなければ可能です。
リード線やターミナルピンを何度も屈曲させると折れる可能性があります。
リード線を根本で曲げる場合は下記商品をご選定ください。
| 耐屈曲タイプ | L型タイプ |
|---|---|
■リード線を延長/短縮する場合
下記の通り対応可能です。
・延長する場合
リード線の延長は一般的なリード線で問題ありませんが、延長する電線は「同じ種類/同じ長さ」として下さい。
また、高温にさらされる環境では耐熱電線を推奨致します。
・短縮する場合
短縮する場合はお客様任意の位置でカット可能です。
スリーブ内に導線が格納されており、被膜を剥いで端子を取り付けご使用ください。
| 商品名 | 熱伝導用グリス | 焼付防止剤 | ホットプレート タップ付 | カートリッジヒータ取付ボルト |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ||||
| 特徴 | 金属プレートに効率良く熱を伝導 | すき間に充填し、焼付による固着を防止 | ヒータ挿入用の穴とセンサ穴が開いたプレート | カートリッジヒータの取り付けに最適な専用取付ボルト |
■ヒータの種類と特長については、こちらをご覧ください。
■カートリッジヒータの概要については、こちらをご覧ください。
■規格外品サービスのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
※お見積もりご回答までに2~7営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】
・中央部のニクロム線巻数を意図的に減らすことで、従来のヒータで起こりがちだった中央部だけが高温になる現象を抑制し、加熱対象の温度分布をより均一に近づけることが可能です
・溶着シール用熱板など均一加熱が求められる用途に最適です
| D | ¥ヒータ本体価格 基準単価 | ¥リード線追加価格/m(本体+) | ¥端子追加価格 (本体+) | ||||||||||
| リード線長さ 100〜1000mm時の 定価 | リード線長さ 2000mm以上時の m単価 | ||||||||||||
| L150〜200 | L210〜300 | B | G | T | M | B | G | T | M | N | M | Y | |
| 6 | 9,530 | 10,580 | 380 | 580 | 1,020 | 1,660 | 1,780 | 2,040 | 2,540 | 3,310 | 0 | 380 | 380 |
| 8 | 9,530 | 10,580 | |||||||||||
| 10 | 9,910 | 10,870 | |||||||||||
| 12 | 10,100 | 11,450 | |||||||||||
| 14 | 11,040 | 12,360 | |||||||||||
| 16 | 9,850 | 10,830 | |||||||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜10 | 11〜15 | 16〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
●発熱部を三分割して、ニクロム線の巻き方を変えています。
●従来のカートリッジヒータに比べ、ℓ2の温度が低くなるため温度分布のバランスがよくなります。

被加熱物:SUS303(30×30×300)
温度測定位置:ℓ1、ℓ2、ℓ3各面中央部



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ
5
ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
4
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
カートリッジヒータ -抜け止めフランジ付-
4.7通常価格(税別):4,790円~

ミスミ
カートリッジヒータL型タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
4.5
坂口電熱
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター
4通常価格(税別):8,034円~