17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が119型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 寸法単位

  • 径(φ)

    ~mm
  • 径(φ)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
      [50-600/1mm単位]
    • 電圧(V)

      ~mm
    • 定格容量(W)

      ~mm
        [50-1600/10W単位]
      • リード線長さ(ふっ素樹脂+ニッケルメッキ軟銅線) [T]

        ~mm
        [100-1000/10]
      • リード線長さ(シリコンゴム+すずメッキ軟銅線) [G]

        ~mm
        [100-1000/10]
      • リード線長さ (すずメッキ軟銅線+ガラス編組線) [B]

        ~mm
        [100-1000/10]
      • リード線長さ(マイカポリイミド巻シリカ+ニッケル覆銅線) [M]

        ~mm
        [100-1000/10]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 8日以内

      カートリッジヒータ フランジタイプ

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:8日目

      末端部にフランジを取り付けたカートリッジヒータです。M4ボルトで容易にヒータを固定できます。装置からカ...

      詳細を確認
      • リード線の耐熱温度に注意し、碍子やリード線は必ず取付穴から出すようにしてください。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が119型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      MCFH
      端子選択H
      N(圧着端子無し) M(丸型圧着端子付) Y(型圧着端子付)
      MCFHC(灼熱タイプ)
      Dabef
      62212106
      8~12.62818139
      1430201410
      [ ! ]D=9.42・12.6の場合、外径公差は+0.05~0になります。
      [ ! ]端子の位置(22)はD6・D8のとき2箇所の端子をずらし(17)と(37)になります。
      [ ! ]D=6には端子はありません。
      [ ! ]最高使用温度:600℃
      [ ! ]最高使用温度はシース部の温度です。リード線の耐熱温度に注意し、リード線は必ず取付穴から出すようにしてください。
      MCFH
      [ M ]材質 本体 : SUS304相当
      端子 : 銅
      リード線 : ニッケル(Ni)
      リード線被覆 : ガラス編組
      リード線耐熱温度: 180℃
      フランジ : SUS材
      MCFHC
      [ M ]材質 本体 : SUS304相当
      端子 : 銅
      リード線 : 下記参照
      リード線被覆 : 下記参照
      リード線耐熱温度 : 180℃
      フランジ : SUS材
       123
      長さ比率111
      巻数比*A1.111.1
      B1.311.3
      *ニクロム線の巻数の比率
      [ ! ]発熱部の長さが3の倍数にならない場合、長さの比率は調整の上、1:1:1に近似させて製作します。

      規格表

      型式LVWFリード線端子
         
      リード線種類 長さ
      MCFH8
      MCFHCA10

      200
      150

      V200
      V100

      W300
      W450


      B
       
      300

      M
      M
      ■フランジタイプ
      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式L
      指定1mm単位
      V(電圧)
      選択
      W(電力)
      指定10W単位
      端子
      選択
      F
      (リード線長)
      電力密度
      (W/cm2)
      ¥基準単価¥端子追加価格(本体+)
      TypeDL50100L101200L201300L301400L401500L501600MY
      MCFH65025010050 500圧着端子無し
      指示不要

      M
      (圧着端子 丸型)

      Y
      (圧着端子 Y型)
      10002≦W/cm2≦15
      [ ! ]W/cm2
      W/{Dπ(L−15)/100}
      (全長ではなく、
      発熱部の電力密度
      で計算してください)
      8,77010,46012,080300300
      11050 500
      20060 600
      22080 600
      85040010050 6008,1609,52010,74012,520
      11050 600
      200501200
      220701200
      9.42
      (3/8インチ)
      10050 6008,99010,20012,03013,650
      11050 600
      200501200
      220701200
      105060010050 6008,2809,75010,80012,56013,27014,310
      11050 600
      200501200
      220701200
      1210050 8008,5209,87011,69012,95013,79014,850
      11050 800
      200501600
      220701600
      12.6
      (1/2インチ)
      10050 8009,39010,87012,80014,35016,42017,900
      11050 800
      200501600
      220701600
      1410050 8009,90011,35013,52015,13017,55019,480
      11050 800
      200601600
      220801600
      ■フランジ均熱タイプ
      型式L
      指定1mm単位
      V(電圧)
      選択
      W(電力)
      指定10W単位
      F(リード線)端子
      選択
      電力密度
      (W/cm2)
      ¥ヒータ本体価格
      基準単価
      ¥リード線追加価格(本体+)¥端子追加価格
      (本体+)
      リード線長さ100〜1000mmリード線長さ2000mm以上/m単価
      Type巻線比Dリード線種類リード線長さL150〜200L201〜300BGTMBGTMNMY
      MCFHCA
      (1.1:1:1.1)



      B
      (1.3:1:1.3)
      6150〜25010070〜500B
      G
      T
      M
      100〜1000
      (指定10mm単位)


      2000
      3000
      4000
      5000

      (固定寸)
      ※公差0~+50
      N
      M
      Y
      2≦W/cm2≦15
      [ ! ]W/cm2
      W/{Dπ(L−15)/100}
      全長ではなく、発熱部の電力密度で計算してください
      ( )
      11,51013,2900001,0007009009001,9000300300
      110
      200120~600
      220
      8150〜30010070〜60010,48011,820
      110
      20070〜1000
      220
      9.42
      (3/8インチ)
      10090〜60011,22013,240
      110
      20090〜1000
      220
      1010090〜60010,73011,890
      110
      20090〜1000
      220
      12100110〜60010,86012,860
      110
      200110〜1200
      220
      12.6
      (1/2インチ)
      100110〜60011,96014,080
      110
      200110〜1200
      220
      14100130〜80012,50014,890
      110
      200130〜1600
      220

      商品概要

      • 末端部にフランジを取り付けたカートリッジヒータです。M4ボルトで容易にヒータを固定できます。
      • 装置からカートリッジヒータが抜け落ちるのを防止します。

      取り付け/固定方法

      • ヒーター外径と被加熱金属の取り付け穴のクリアランス(すき間)はできるだけ小さくしてください。
        ヒーターの実測値に基づいて取り付け穴を加工する場合、片側のクリアランスは0.05mm以下とすることを推奨します。
      • すべてのヒーターにおいて、取り付け穴はリーマ仕上げを推奨します。
      • 取り付け穴の推奨公差は、ヒーター外径Dに対してH7公差としてください。
      • ヒーターと被加熱物との密着度は、ヒーターの寿命に大きく影響します。
       ※クリアランスが片側0.05mmを超える場合、発熱効率の低下や空焼きによる焼損リスクが高まります。
        また、クリアランスが大きいと昇温時間が長くなり、温度制御の応答性(レスポンス)が低下する原因となります。
       ※リード線の外径は、電圧・電力量により異なりますが、おおよそφ2~φ4の範囲になります。

       

       

      ・カートリッジヒータが取付穴から抜けないようにする際は、下記のように固定してください。
      ①ビスでシースを固定する(シース非発熱部の中心に設置することを推奨)
      ②アングル等にリード線を固定する

       
      カートリッジヒータ フランジタイプ  関連画像1_取り付け/固定方法
       

      使用上の注意

      ■定格電圧(V)以外での使用

      定格電圧でのご使用を推奨致します。
      定格電圧以上で使用した場合、異常加熱により出火、故障、破損等が起こるため絶対に避けてください。
      定格電圧以下で使用した場合、出力が低下し性能の確保ができない為、非推奨となります。

       

      ■カードリッジヒータの寿命

      カートリッジヒータの寿命は基本的に2つの原因があります。

      原因①ニクロム線またはリード線が断線②シース(保護管)がダメージを受け、穴・亀裂・浸水が発生
      ・リード線への繰り返しの曲げなどによる外力の影響。・化学的・物理的に穴が開き、異常加熱で断線。
      ・定格電流値以上の電流を加えた場合。・シース内部に水や結露などの電流を通す液体が浸入し漏電・感電が発生。
      ・使用温度上限で使用し、内部ニクロム線が細くなった場合。

      ※ヒータ部分が断線した場合、修復はできません。 危険ですので再利用を試みるのはお避け下さい。
      ※またカートリッジヒータにとっての悪条件を避けられない場合は、お客様の環境での故障頻度を記録し、交換手順に追記いただき交換運用をせざるを得ないことがあります。

       

      ■リード線を曲げる場合

      ・極端に曲げての使用(折り曲げる等)でなければ可能です。
      リード線やターミナルピンを何度も屈曲させると折れる可能性があります。
      リード線を根本で曲げる場合は下記商品をご選定ください。

      耐屈曲タイプL型タイプ

      カートリッジヒータ フランジタイプ  関連画像1_リード線を曲げる場合

      カートリッジヒータ フランジタイプ  関連画像2_リード線を曲げる場合

       

      ■リード線を延長/短縮する場合

      下記の通り対応可能です。
      ・延長する場合
      リード線の延長は一般的なリード線で問題ありませんが、延長する電線は「同じ種類/同じ長さ」として下さい。
      また、高温にさらされる環境では耐熱電線を推奨致します。

       

      ・短縮する場合
      短縮する場合はお客様任意の位置でカット可能です。
      スリーブ内に導線が格納されており、被膜を剥いで端子を取り付けご使用ください。

       

      ■その他注意点

      • ヒーターを大気中で空焼きしないでください。
        発熱部全体、またはその一部が被加熱物から露出した状態で使用すると、異常発熱による断線や発火の恐れがあります。
      • 被加熱部の穴加工時に使用するマシン油、グリスは除去してください。炭化して異常発熱の原因となります。
      • ON-OFFサイクルが異常に短いとヒータの寿命に悪影響を与えます。PID制御によるコントローラの使用をお薦めします。
      • ヒータを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒータには、すぐに触れないでください。
      • リード線出口付近は130℃以下にしてください。
      • 真空中ではご使用いただけません。

      関連部品

      商品名熱伝導用グリス焼付防止剤ホットプレート タップ付カートリッジヒータ取付ボルト
      画像

      カートリッジヒータ フランジタイプ  関連画像1_関連部品

      カートリッジヒータ フランジタイプ  関連画像2_関連部品

      カートリッジヒータ フランジタイプ  関連画像3_関連部品

      カートリッジヒータ フランジタイプ  関連画像4_関連部品

      特徴金属プレートに効率良く熱を伝導すき間に充填し、焼付による固着を防止ヒータ挿入用の穴とセンサ穴が開いたプレートカートリッジヒータの取り付けに最適な専用取付ボルト

      関連リンク

      ■ヒータの種類と特長
      //jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0122.html

       

      ■カートリッジヒータ 概要
      //jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/a0035.html

       

      ■規格外品サービスのご案内
      ・規格外品サービスより特注お見積り承ります。
      【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
      https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
       ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
       製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

      型番リスト

      表示件数
      型番

      寸法単位

      (φ)

      (φ)

      長さ

      (mm)

      電圧

      (V)

      定格容量

      (W)

      端子種類

      ニクロム線巻数比

      リード線長さ(ふっ素樹脂+ニッケルメッキ軟銅線) [T]

      リード線長さ(シリコンゴム+すずメッキ軟銅線) [G]

      リード線長さ (すずメッキ軟銅線+ガラス編組線) [B]

      リード線長さ(マイカポリイミド巻シリカ+ニッケル覆銅線) [M]

      RoHS?最小発注数量
      ミリ
      ~8
      6
      50 ~ 250
      100 ~ 220
      50 ~ 600
      -
      通常(巻線比均一)
      -
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      8
      50 ~ 400
      100 ~ 220
      50 ~ 1200
      -
      通常(巻線比均一)
      -
      -
      -
      -
      10
      1個
      インチ
      8.1~9.9
      9.42
      50 ~ 400
      100 ~ 220
      50 ~ 1200
      -
      通常(巻線比均一)
      -
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      10
      10
      50 ~ 600
      100 ~ 220
      50 ~ 1200
      -
      通常(巻線比均一)
      -
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      11~13.9
      12
      50 ~ 600
      100 ~ 220
      50 ~ 1600
      -
      通常(巻線比均一)
      -
      -
      -
      -
      10
      1個
      インチ
      11~13.9
      12.6
      50 ~ 600
      100 ~ 220
      50 ~ 1600
      -
      通常(巻線比均一)
      -
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      14~
      14
      50 ~ 600
      100 ~ 220
      50 ~ 1600
      -
      通常(巻線比均一)
      -
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      6
      150 ~ 250
      100 ~ 220
      70 ~ 600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      100 ~ 1000
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      6
      150 ~ 250
      100 ~ 220
      70 ~ 600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      2000 ~ 5000
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      6
      150 ~ 250
      100 ~ 220
      70 ~ 600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      100 ~ 1000
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      6
      150 ~ 250
      100 ~ 220
      70 ~ 600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      2000 ~ 5000
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      6
      150 ~ 250
      100 ~ 220
      70 ~ 600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      100 ~ 1000
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      6
      150 ~ 250
      100 ~ 220
      70 ~ 600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      2000 ~ 5000
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      6
      150 ~ 250
      100 ~ 220
      70 ~ 600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      100 ~ 1000
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      6
      150 ~ 250
      100 ~ 220
      70 ~ 600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      2000 ~ 5000
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      8
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      70 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      100 ~ 1000
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      8
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      70 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      2000 ~ 5000
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      8
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      70 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      100 ~ 1000
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      8
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      70 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      2000 ~ 5000
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      8
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      70 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      100 ~ 1000
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      8
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      70 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      2000 ~ 5000
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      8
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      70 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      100 ~ 1000
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      ~8
      8
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      70 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      2000 ~ 5000
      -
      -
      -
      10
      1個
      インチ
      8.1~9.9
      9.42
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      100 ~ 1000
      -
      10
      1個
      インチ
      8.1~9.9
      9.42
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      2000 ~ 5000
      -
      10
      1個
      インチ
      8.1~9.9
      9.42
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      100 ~ 1000
      -
      -
      10
      1個
      インチ
      8.1~9.9
      9.42
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      2000 ~ 5000
      -
      -
      10
      1個
      インチ
      8.1~9.9
      9.42
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      100 ~ 1000
      10
      1個
      インチ
      8.1~9.9
      9.42
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      2000 ~ 5000
      10
      1個
      インチ
      8.1~9.9
      9.42
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      100 ~ 1000
      -
      -
      -
      10
      1個
      インチ
      8.1~9.9
      9.42
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      2000 ~ 5000
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      10
      10
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      100 ~ 1000
      -
      10
      1個
      ミリ
      10
      10
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      2000 ~ 5000
      -
      10
      1個
      ミリ
      10
      10
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      100 ~ 1000
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      10
      10
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      2000 ~ 5000
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      10
      10
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      100 ~ 1000
      10
      1個
      ミリ
      10
      10
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      2000 ~ 5000
      10
      1個
      ミリ
      10
      10
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      100 ~ 1000
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      10
      10
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      90 ~ 1000
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      2000 ~ 5000
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      11~13.9
      12
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      100 ~ 1000
      -
      10
      1個
      ミリ
      11~13.9
      12
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      2000 ~ 5000
      -
      10
      1個
      ミリ
      11~13.9
      12
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      100 ~ 1000
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      11~13.9
      12
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      2000 ~ 5000
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      11~13.9
      12
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      100 ~ 1000
      10
      1個
      ミリ
      11~13.9
      12
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      2000 ~ 5000
      10
      1個
      ミリ
      11~13.9
      12
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      100 ~ 1000
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      11~13.9
      12
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      2000 ~ 5000
      -
      -
      -
      10
      1個
      インチ
      11~13.9
      12.6
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      100 ~ 1000
      -
      10
      1個
      インチ
      11~13.9
      12.6
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      2000 ~ 5000
      -
      10
      1個
      インチ
      11~13.9
      12.6
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      100 ~ 1000
      -
      -
      10
      1個
      インチ
      11~13.9
      12.6
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      2000 ~ 5000
      -
      -
      10
      1個
      インチ
      11~13.9
      12.6
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      100 ~ 1000
      10
      1個
      インチ
      11~13.9
      12.6
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      2000 ~ 5000
      10
      1個
      インチ
      11~13.9
      12.6
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      100 ~ 1000
      -
      -
      -
      10
      1個
      インチ
      11~13.9
      12.6
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      110 ~ 1200
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      2000 ~ 5000
      -
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      14~
      14
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      130 ~ 1600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      100 ~ 1000
      -
      10
      1個
      ミリ
      14~
      14
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      130 ~ 1600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      2000 ~ 5000
      -
      10
      1個
      ミリ
      14~
      14
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      130 ~ 1600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      100 ~ 1000
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      14~
      14
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      130 ~ 1600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      2000 ~ 5000
      -
      -
      10
      1個
      ミリ
      14~
      14
      150 ~ 300
      100 ~ 220
      130 ~ 1600
      なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
      1.1 : 1 : 1.1
      -
      -
      -
      100 ~ 1000
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      価格が安い代替相当品
      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      -
      ( - )
      8日目

      -

      詳細情報

      基本情報

      末端部にフランジを取り付けたカートリッジヒータです。M4ボルトで容易にヒータを固定できます。装置からカートリッジヒータが抜け落ちるのを防止します。

      ご注意

      • リード線の耐熱温度に注意し、碍子やリード線は必ず取付穴から出すようにしてください。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜1011〜1516〜2021~
      値引率基準単価5%10%お見積り
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
      [ ! ]数量スライド価格はヒータ本体のみの適用となります。

      納期


      出荷日については、こちらをご覧ください。

      概要・仕様

      仕様・概要

      ■フランジタイプ
      ■特長
      ◦末端部にフランジを取り付けたカートリッジヒータです。M4ボルトで容易にヒータを固定できます。
      ◦装置からカートリッジヒータが抜け落ちるのを防止します。
      ■使用上の注意
      [ ! ]ヒータを大気中で空焼きしないでください。ヒータの発熱部全体または発熱部の一部が
      被加熱物から出た状態で使用しますと、異常発熱により断線・発火する恐れがあります。 

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      カートリッジヒータ フランジタイプのレビュー
      4平均満足度:4.01件のレビュー
      金型の加熱用のヒーターに使用
      4
      満足度:4.0
      金型の加熱用のヒーターに、このカートリッジヒーター(MCFH10)を使用しました。加熱温度は、平均して100-150℃く...もっと読む
      1人が参考にしています。

      よくあるご質問(FAQ)

      Qリード線は曲げて使用可能ですか
      A
      極端に曲げての使用(折り曲げる等)でなければ可能です。ただし、根元部のニッケルピンを何度も屈曲させると折れることがあります
      Q家庭用コンセントに繋げて使用しても問題ないか
      A
      100V仕様であれば接続可能ですが、温度をコントロール・モニタする必要があります。温度調節コントローラMTSCと温度センサMSNDの使用を推奨します
      Q並列使用しても問題ないか
      A
      特に問題ありません。温度調節コントローラ等の端子台に接続する場合、端子は2個までとなります

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      カートリッジヒータ フランジタイプ
      カートリッジヒータ 耐屈曲固定寸タイプ/指定寸タイプ Φ8~Φ18.95
      カートリッジヒータ 寸法指定タイプ(均熱)Φ6~Φ16
      カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
      カートリッジヒータ 温度センサ一体型タイプ Φ8~15.77(ストレート/L型)
      カートリッジヒータ 撚り線タイプ(均熱)Φ8~Φ16
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日8日目在庫品1日目〜8日目5日目〜8日目8日目
      最高使用温度(℃)600400600600600600
      分類ヒータヒータヒータヒータヒータヒータ
      材質証明書対象外非対象対象外対象外対象外対象外
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング