17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が395型番あります。

カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~9日目

リード線がシース内部で結線されているため、曲げや振動に対しても断線しにくい構造になっています。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が395型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 

(保護スプリング無)

(保護スプリング付)

・ストレート型
 (フランジ無し)

MCHG

MCSG

・ストレート型
 (フランジ付)

MCHGA(フランジA形状)
MCHGB(フランジB形状)

MCSGC(フランジC形状)

・L型
 (フランジ付)

MLHGA(フランジA形状)

MLSGA(フランジA形状)

■均熱タイプ

 

(保護スプリング無)

(保護スプリング付)

・ストレート型
 (フランジ無し)

MCHGC

MCSGC

・ストレート型
 (フランジ付)

MCHGAC(フランジA形状)
MCHGBC(フランジB形状)

MCSGCC(フランジC形状)

・L型
 (フランジ付)

MLHGAC(フランジA形状)

MLSGAC(フランジA形状)

<X矢視図>

A形状

B形状

C形状

[ ! ]D=16をご選択時のみ適用

端子選択

N(圧着端子無し)

M(丸型圧着端子付)

Y(Y型圧着端子付)

[ M ]材質
本体:SUS304
リード線:下記参照
端子:銅(すずメッキ)
フランジ:SUS材

[ ! ]最高使用温度:600℃

[ ! ]最高使用温度はシース部の温度です。リード線の耐熱温度に注意し、リード線は必ず取付穴から出すようにしてください。

■ニクロム線巻数比
 123
長さ比率111
巻数比A1.111.1
B1.311.3
[ ! ]発熱部の長さが3の倍数にならない場合、長さの比率は調整の上、1:1:1に近似させて製作します。

規格表

型式LVWFリード線端子
   
リード線種類 長さ
MCHGA8150V200W250R 1000N
■フランジ無しタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
V(電圧)
選択
W(電力)
指定10W単位
F(リ−ド線)端子
選択
¥ヒ−タ本体価格 基準単価¥リード線追加価格(本体+)¥端子追加価格(本体+)¥保護スプリング付
追加価格(本体+)
リード線長さ100〜1000mmリード線長さ2000mm以上/m単価
TypeDリード線種類リード線長さL50〜100L101〜200L201〜300L301〜400SRSRNMY
保護スプリング無
MCHG

保護スプリング付
MCSG
650

400
100 11050〜500S
R
3001000
(指定10mm
単位)

2000
3000
4000
5000

(固定寸)
※公差0~
+50
N
M
Y
7,1308,0208,7509,52006001,2001,50003003001,070
200 22050〜1100
8100 110505008,3209,30010,11010,960
200 220501100
10100 110506008,7309,54010,28011,040
200 220501600
12100 110509008,98010,19010,50011,280
200 220501800
14100 11050〜9009,26010,67011,60012,750
200 22050〜1800
16100 1105010009,53011,14012,69014,210
200 220502000
■フランジ付タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm
単位
V(電圧)
選択
W(電力)
指定10W
単位
F(リ−ド線)端子
選択
¥ヒ−タ本体価格 基準単価¥リード線追加価格(本体+)¥端子追加価格
(本体+)
¥保護スプリング付
追加価格(本体+)
ストレ−ト型L型リード線長さ100〜1000mmリード線長さ2000mm以上/m単価
TypeDリード線
種類
リード線
長さ
MCHGA・MCHGB・MCSGCMLHGA・MLSGASRSRNMY
L50100L101200L201300L301400L50100L101200L201300L301400
保護スプリング無
MCHGA
MCHGB

MLHGA

保護スプリング付
MLSGA
650

400
100 11050〜500S
R
3001000
(指定10mm
単位)

2000
3000
4000
5000

(固定寸)
※公差0~
+50
N
M
Y
8,8309,72010,43011,19010,30011,27012,05012,67006001,2001,50003003001,070
200 22050〜1100
8100 11050〜5009,05010,03010,82011,66010,87011,82012,64013,530
200 22050〜1100
10100 11050〜6009,45010,26010,98011,74011,21012,03012,79013,600
200 22050〜1600
12100 11050〜9009,71010,90011,20011,97011,42012,58012,99013,810
200 22050〜1800
14100 11050〜9009,99011,38012,31013,44011,57012,96013,87014,940
200 22050〜1800
保護スプリング付
MCSGC
16100 11050〜100010,26011,85013,40014,900
200 22050〜2000
[ ! ]2≦W/cm2≦15 W/cm2=W/{Dπ(L−14)/100} ※L型は(L−12)(全長ではなく、発熱部の電力密度で計算してください。)[ ! ]従来のリード線Fは「S」に変更になりました。
■均熱フランジ無しタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
V(電圧)
選択
W(電力)
指定10W単位
F(リ−ド線)端子
選択
¥ヒ−タ本体価格
基準単価
¥リード線追加価格(本体+)¥端子追加価格
(本体+)
¥保護スプリング付
追加価格(本体+)
リード線長さ100〜1000mmリード線長さ2000mm以上/m単価
Type巻線比Dリード線種類リード線長さL150〜200L201〜300SRSRNMY
保護スプリング無
MCHGC

保護スプリング付
MCSGC
A
(1.1:1:1.1)


B
(1.3:1:1.3)
6150〜250100 11070〜500S
R
300〜1000
(指定10mm
単位)

2000
3000
4000
5000

(固定寸)
※公差0~
+50
N
M
Y
9,23010,06006001,2001,50003003001,070
200 220120〜600
8150〜300100 11070〜6009,64010,460
200 22070〜1000
10100 11070〜6009,88010,640
200 22070〜1000
12100 110110〜60010,54010,880
200 220110〜1200
14100 110130〜80011,54013,150
200 220130〜1600
16100 110130〜80013,27014,880
200 220130〜1600
■均熱フランジ付タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm
単位
V(電圧)
選択
W(電力)
指定10W
単位
F(リ−ド線)端子
選択
¥ヒ−タ本体価格 基準単価¥リード線追加価格(本体+)¥端子追加価格
(本体+)
¥保護スプリング付
追加価格(本体+)
ストレ−ト型L型リード線長さ100〜1000mmリード線長さ2000mm以上/m単価
Type巻線比Dリード線
種類
リード線長さMCHGAC・MCHGBC・MCSGCCMLHGAC・MLSGACSRSRNMY
L150〜200L201〜300L150〜200L201〜300
保護スプリング無
MCHGAC
MCHGBC
MLHGAC


保護スプリング付
MLSGAC
A
(1.1:1:1.1)


B
(1.3:1:1.3)
6150〜250100 11070〜500S
R
300〜1000
(指定10mm
単位)

2000
3000
4000
5000

(固定寸)
※公差0~
+50
N
M
Y
9,98010,78011,99012,90006001,2001,50003003001,070
200 220120〜600
8150〜300100 11070〜60010,37011,20012,23013,090
200 22070〜1000
10100 11070〜60010,62011,37012,47013,240
200 22070〜1000
12100 110110〜60011,29011,60013,03013,440
200 220110〜1200
14100 110130〜80011,78012,72013,13014,220
200 220130〜1600
保護スプリング付
MCSGCC
16100 110130〜80013,44015,040
200 220130〜1600
[ ! ]2≦W/cm2≦15 W/cm2=W/{Dπ(L−14)/100} ※L型は(L−12)(全長ではなく、発熱部の電力密度で計算してください。)
■ リード線種類
記号リード線種類耐熱温度特長
Sガラス編組+シリコンゴム+ニッケル線180℃一般用
Rふっ素樹脂絶縁電線+ニッケルメッキ軟銅線200℃耐薬品、耐水、耐候用
■ 端子種類
記号端子種類ねじ呼び
N圧着端子無し
M圧着端子 -丸型-M4
Y圧着端子 -Y型-M4

商品概要

  • 発熱線とリード線をステンレスシース内部で結線しています。
  • 外部に圧着端子が出ていませんので、曲げや振動による断線に対し、より強い構造となっております。
  • フランジ部分はカシメられているため、取り外し・回転することはできません。
 

■基本構造

 

取り付け/固定方法

  • ヒーター外径と被加熱金属の取り付け穴のクリアランス(すき間)はできるだけ小さくしてください。
    ヒーターの実測値に基づいて取り付け穴を加工する場合、片側のクリアランスは0.05mm以下とすることを推奨します。
  • すべてのヒーターにおいて、取り付け穴はリーマ仕上げを推奨します。
  • 取り付け穴の推奨公差は、ヒーター外径Dに対してH7公差としてください。
  • ヒーターと被加熱物との密着度は、ヒーターの寿命に大きく影響します。
 ※クリアランスが片側0.05mmを超える場合、発熱効率の低下や空焼きによる焼損リスクが高まります。
  また、クリアランスが大きいと昇温時間が長くなり、温度制御の応答性(レスポンス)が低下する原因となります。
 ※リード線の外径は、電圧・電力量により異なりますが、おおよそφ2~φ4の範囲になります。

 

 

・カートリッジヒータが取付穴から抜けないようにする際は、下記のように固定してください。
①ビスでシースを固定する(シース非発熱部の中心に設置することを推奨)
②アングル等にリード線を固定する

 
カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ  関連画像1_取り付け/固定方法
 

使用上の注意

■定格電圧(V)以外での使用

定格電圧でのご使用を推奨致します。
定格電圧以上で使用した場合、異常加熱により出火、故障、破損等が起こるため絶対に避けてください。
定格電圧以下で使用した場合、出力が低下し性能の確保ができない為、非推奨となります。

 

■カードリッジヒータの寿命

カートリッジヒータの寿命は基本的に2つの原因があります。

原因①ニクロム線またはリード線が断線②シース(保護管)がダメージを受け、穴・亀裂・浸水が発生
・リード線への繰り返しの曲げなどによる外力の影響。・化学的・物理的に穴が開き、異常加熱で断線。
・定格電流値以上の電流を加えた場合。・シース内部に水や結露などの電流を通す液体が浸入し漏電・感電が発生。
・使用温度上限で使用し、内部ニクロム線が細くなった場合。

※ヒータ部分が断線した場合、修復はできません。 危険ですので再利用を試みるのはお避け下さい。
※またカートリッジヒータにとっての悪条件を避けられない場合は、お客様の環境での故障頻度を記録し、交換手順に追記いただき交換運用をせざるを得ないことがあります。

 

■リード線を延長/短縮する場合

下記の通り対応可能です。
・延長する場合
リード線の延長は一般的なリード線で問題ありませんが、延長する電線は「同じ種類/同じ長さ」として下さい。
また、高温にさらされる環境では耐熱電線を推奨致します。

 

・短縮する場合
短縮する場合はお客様任意の位置でカット可能です。
スリーブ内に導線が格納されており、被膜を剥いで端子を取り付けご使用ください。

 

■その他注意点

  • ヒーターを大気中で空焼きしないでください。
    発熱部全体、またはその一部が被加熱物から露出した状態で使用すると、異常発熱による断線や発火の恐れがあります。
  • リード線出口付近は180℃以下にしてください。
  • 可動部でのご使用には、保護スプリング付をお勧めします。
  • 被加熱部の穴加工時に使用するマシン油、グリスは除去してください。炭化して異常発熱の原因となります。
  • ON-OFFサイクルが異常に短いとヒータの寿命に悪影響を与えます。PID制御によるコントローラの使用をお薦めします。
  • ヒータを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒータには、すぐに触れないでください。
  • 真空中ではご使用いただけません。

関連部品

商品名熱伝導用グリス焼付防止剤ホットプレート タップ付カートリッジヒータ取付ボルト
画像

カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ  関連画像1_関連部品

カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ  関連画像2_関連部品

カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ  関連画像3_関連部品

カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ  関連画像4_関連部品

特徴金属プレートに効率良く熱を伝導すき間に充填し、焼付による固着を防止ヒータ挿入用の穴とセンサ穴が開いたプレートカートリッジヒータの取り付けに最適な専用取付ボルト

関連リンク

■ヒータの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0122.html

 

■カートリッジヒータ 概要
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/a0035.html

 

■規格外品サービスのご案内
・規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数
型番

(φ)

(φ)

長さ

(mm)

電圧

(V)

定格容量

(W)

端子種類

ニクロム線巻数比

リード線長さ (ガラス編組+シリコンゴム+ニッケル線)【S】

リード線長さ (ふっ素樹脂絶縁電線+ニッケルメッキ軟銅線)【R】

RoHS?最小発注数量
~8
6
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
2000 ~ 5000
10
1個
~8
6
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
300 ~ 1000
10
1個
~8
6
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
2000 ~ 5000
-
10
1個
~8
6
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
300 ~ 1000
-
10
1個
~8
8
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
2000 ~ 5000
10
1個
~8
8
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
300 ~ 1000
10
1個
~8
8
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
2000 ~ 5000
-
10
1個
~8
8
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
300 ~ 1000
-
10
1個
10
10
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
2000 ~ 5000
10
1個
10
10
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
300 ~ 1000
10
1個
10
10
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
2000 ~ 5000
-
10
1個
10
10
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
300 ~ 1000
-
10
1個
11~13.9
12
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
2000 ~ 5000
10
1個
11~13.9
12
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
300 ~ 1000
10
1個
11~13.9
12
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
2000 ~ 5000
-
10
1個
11~13.9
12
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
300 ~ 1000
-
10
1個
14~
14
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
2000 ~ 5000
10
1個
14~
14
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
300 ~ 1000
10
1個
14~
14
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
2000 ~ 5000
-
10
1個
14~
14
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
300 ~ 1000
-
10
1個
14~
16
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 2000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
2000 ~ 5000
10
1個
14~
16
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 2000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
300 ~ 1000
10
1個
14~
16
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 2000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
2000 ~ 5000
-
10
1個
14~
16
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 2000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
300 ~ 1000
-
10
1個
~8
6
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
2000 ~ 5000
10
1個
~8
6
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
300 ~ 1000
10
1個
~8
6
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
2000 ~ 5000
-
10
1個
~8
6
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
300 ~ 1000
-
10
1個
~8
8
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
2000 ~ 5000
10
1個
~8
8
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
300 ~ 1000
10
1個
~8
8
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
2000 ~ 5000
-
10
1個
~8
8
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1100
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
300 ~ 1000
-
10
1個
10
10
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
2000 ~ 5000
10
1個
10
10
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
300 ~ 1000
10
1個
10
10
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
2000 ~ 5000
-
10
1個
10
10
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
300 ~ 1000
-
10
1個
11~13.9
12
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
2000 ~ 5000
10
1個
11~13.9
12
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
300 ~ 1000
10
1個
11~13.9
12
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
2000 ~ 5000
-
10
1個
11~13.9
12
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
300 ~ 1000
-
10
1個
14~
14
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
2000 ~ 5000
10
1個
14~
14
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
-
300 ~ 1000
10
1個
14~
14
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
2000 ~ 5000
-
10
1個
14~
14
50 ~ 400
100 ~ 220
50 ~ 1800
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
通常(巻線比均一)
300 ~ 1000
-
10
1個
~8
6
150 ~ 250
100 ~ 220
70 ~ 600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
-
2000 ~ 5000
10
1個
~8
6
150 ~ 250
100 ~ 220
70 ~ 600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
-
300 ~ 1000
10
1個
~8
6
150 ~ 250
100 ~ 220
70 ~ 600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
2000 ~ 5000
-
10
1個
~8
6
150 ~ 250
100 ~ 220
70 ~ 600
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
300 ~ 1000
-
10
1個
~8
8
150 ~ 300
100 ~ 220
70 ~ 1000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
-
2000 ~ 5000
10
1個
~8
8
150 ~ 300
100 ~ 220
70 ~ 1000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
-
300 ~ 1000
10
1個
~8
8
150 ~ 300
100 ~ 220
70 ~ 1000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
2000 ~ 5000
-
10
1個
~8
8
150 ~ 300
100 ~ 220
70 ~ 1000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
300 ~ 1000
-
10
1個
10
10
150 ~ 300
100 ~ 220
70 ~ 1000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
-
2000 ~ 5000
10
1個
10
10
150 ~ 300
100 ~ 220
70 ~ 1000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
-
300 ~ 1000
10
1個
10
10
150 ~ 300
100 ~ 220
70 ~ 1000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
2000 ~ 5000
-
10
1個
10
10
150 ~ 300
100 ~ 220
70 ~ 1000
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
300 ~ 1000
-
10
1個
11~13.9
12
150 ~ 300
100 ~ 220
110 ~ 1200
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
-
2000 ~ 5000
10
1個
11~13.9
12
150 ~ 300
100 ~ 220
110 ~ 1200
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
-
300 ~ 1000
10
1個
11~13.9
12
150 ~ 300
100 ~ 220
110 ~ 1200
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
2000 ~ 5000
-
10
1個
11~13.9
12
150 ~ 300
100 ~ 220
110 ~ 1200
なし / 丸型圧着端子 / Y型圧着端子
1.1 : 1 : 1.1
300 ~ 1000
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

-
( - )
9日目

-

詳細情報

基本情報

リード線がシース内部で結線されているため、曲げや振動に対しても断線しにくい構造になっています。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011〜1516〜2021~
値引率基準単価5%10%お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]数量スライド価格はヒータ本体のみの適用となります。

納期

 8 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■基本構造

■ 特長
・発熱線とリード線をステンレスシース内部で結線しています。
・外部に圧着端子が出ていませんので、曲げや振動による断線に対し、より強い構造となっております。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリード線は曲げて使用可能ですか
A
極端に曲げての使用(折り曲げる等)でなければ可能です。ただし、根元部のニッケルピンを何度も屈曲させると折れることがあります
Q家庭用コンセントに繋げて使用しても問題ないか
A
100V仕様であれば接続可能ですが、温度をコントロール・モニタする必要があります。温度調節コントローラMTSCと温度センサMSNDの使用を推奨します
Q並列使用しても問題ないか
A
特に問題ありません。温度調節コントローラ等の端子台に接続する場合、端子は2個までとなります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ
カートリッジヒータ ローレットフランジ付リード線保護タイプ(均熱)Φ6~Φ14
カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
カートリッジヒータ 撚り線タイプ(均熱)Φ8~Φ16
カートリッジヒータ L型ローレットフランジタイプ(均熱、断線防止)Φ8~Φ16
カートリッジヒータ L型段無しタイプ(均熱、断線防止)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜8日目5日目〜8日目8日目8日目
寸法単位ミリミリミリミリミリミリ
最高使用温度(℃)600600600600600600
分類ヒータヒータヒータヒータヒータヒータ
材質証明書対象外対象外対象外対象外対象外対象外

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト