メカニカル部品技術窓口
【特長】・ユニバーサルリレーの、ソルダ端子タイプになります。

| 内部配線図 | 端子配列 | [ A ]付属品 | |
![]() | ![]() | リレー用ソケット 1ケ リレー固定バネ金具 2ケ |
| 型式 |
| MURH 10 |
| 型式 | コイル定格※1 | 接点定格 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||
| 定格電流(mA)±15% | 定格電圧 AC(V) | コイル抵抗(Ω) ±10%(at20℃) | 極数 | 接点許容 電流 | 接点定格 電圧(V) | 接点許容電力 (抵抗負荷) | 抵抗負荷時 負荷電流 | 1〜9コ | 10〜20 | |||
| Type | No. | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| MURH | 10 | 9.2〜11.0 | 7.8〜9.0 | 100〜110 | 3,460 | 2極 | 10A | AC250 DC30 | AC2500VA DC300W | 10A | 1,550 | 1,470 |
| 20 | 4.6〜 5.5 | 4.0〜4.6 | 200〜220 | 14,080 | AC250 DC30 | |||||||
【特長】・ユニバーサルリレーの、ソルダ端子タイプになります。
| 接点材質 | Ag合金 | 最大開閉頻度 | 電気的:1,800回/時、機械的18,000回/時 |
| 接触抵抗*1 | 50mΩ以下 | 耐振動 | 耐久:周波数10〜55Hz 片振幅0.5mm 誤動作:周波数10〜55Hz 片振幅0.5mm |
| 最小運用負荷*2 | DC24V・5mA(参考値) | 耐衝撃 | 耐久:1,000m/s2 誤動作:150m/s2 |
| 動作時間*3 | 20ms以下 | 機械的耐久性 | AC:5,000万回以上、DC1億回以上 |
| 復帰時間*3 | 20ms以下 | 電気的耐久性*3 | AC250V:抵抗負荷10A=10万回、5A=50万回 |
| 消費電力 | 0.9−1.2VA(60Hz) 1.1−1.4VA(50Hz) | 使用周囲温度*4 | -55〜+60℃(但し、氷結なきこと) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500Vメガ | 使用周囲湿度 | 5〜85%RH(但し、結露しないこと) |
| 耐電圧 | AC2500V、1分間(周極接点回路間は、AC1000V、1分間) | 質量(約) | 35g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐熱端子台
4.4通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ユニバーサルリレー ソルダ端子タイプ
4.7通常価格(税別):1,970円

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4