17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用サーモスタット

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サーモスタット用保護管

通常単価(税別)
3,770
税込単価
4,147
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サーモスタットなどを入れて、水温なども検知することが可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


THRMP
[ M ]材質 SUS304


規格表

型式
THRMPH
■保護管
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DdL適用
サーモスタット
¥基準単価
TypeNo.1~4コ
THRMPH9.57.5150THRML2,960
L86120THRMH2,960
[ ! ]サーモスタット・保護管のNo.L/Hの組み合わせにご注意ください。

型番リスト

表示件数

適用サーモスタット

RoHS?最小発注数量
H(THRML用)
10
1個
L(THRMH用)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,770
( 4,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,770
( 4,147 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サーモスタットなどを入れて、水温なども検知することが可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

概要・仕様



仕様・概要

取付例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモスタット用保護管のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
サーモスタットTHRMLの保護管として使用
1
満足度:1.0
保護管先端がパイプを平たく潰して溶接した形状でした。 先端がR3/8ねじ部より広がってしまって、R3/8ねじ穴に入りませ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。CAD図面につきましては、早急に確認をし正しいものに修正させて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモスタット用保護管
サーモスタット用ボックス
液膨張式サーモスタット
バイメタルサーモスタット
フロートスイッチ
サーモマーカー C-982
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミタキゲン製造
通常価格3,7704,0804,8602,38021,590 -2,255
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプ関連部品関連部品標準バイメタル--

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト