メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
温度センサ バンド型タイプになります。【熱電対の種類】K熱電対

| 熱電対種類 | K熱電対 | ||
| 精度 | JIS クラス2 | ||
| 測温接点 | 非接地形 | ||
| 測温範囲 | 0〜300℃ | ||
| [ M ]材質 | 保護管 | SUS304 | |
| 取付バンド | SUS304 | ||
| 締付ボルト | SUS304 | ||
| ナット | SUS304 | ||
| リ−ド線 (使用温度範囲) | ガラスウール被覆+ 外シールド (0〜250℃) | ||
| ガラスチューブ 最小曲げR | R10以上 | ||
| リード線最小曲げR | R10以上 | ||
[ NG ]ガラスチューブ・リード線のカシメ付近での曲げは
断線の可能性があるため避けて下さい。
| 型式 |
| MSNBD30 |
| 型式 | ¥基準単価 | |
| Type | D | |
| MSNBD | 30 | 6,000 |
| 35 | 6,430 | |
| 40 | 6,750 | |
温度センサ バンド型タイプになります。【熱電対の種類】K熱電対
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |
■円筒状の被加熱物を温める際に
ご使用ください。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4
ミスミ
温度センサ ねじ取付タイプ
4.3通常価格(税別):2,050円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)
5通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
温度センサ L型タイプ
4.3
スリーハイ
温度センサー(熱電対Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)
4.5通常価格(税別):3,989円~