メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

温度センサ スプリング圧接式タイプ

通常単価(税別)
7,450
税込単価
8,195
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・保護管(20mm)部分を非加熱部内に挿入いただくことで、より正確な測定が可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MSNBB4.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSNBB4.8の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
熱電対
熱電対の種類
K
測温接点
非接地型
特性
標準タイプ
センサ形状
ストレート
取付部形状
スプリング圧接式
リード線長さ(m)
3
エレメント数
1
シース・保護管材質
ステンレス
シース・保護管径(φ)
4.8
シース・保護管長さ(mm)
20
計測対象
温度センサ
リード線の使用温度範囲(℃)
0~250
リード線被覆材質
ガラスウール+外シールド
センサの測温範囲(℃)
0~300
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MSNBB(K熱電対)
■使用方法
被加熱物にRc(PT)1/8のタップを切り、①を固定してください。
センサを挿入し、①の突起部に②を引っ掛けてください。
センサ先端の測温部が被加熱部に確実に当たり安定して温度測定ができます。
ねじを緩め、移動させることにより
バネの引張力を変える事が出来ます。
MSNBB
熱電対種類K熱電対
精度JIS クラス2
測温接点非接地形
測温範囲0〜300℃
[ M ]材質保護管SUS304
スプリングSUS304
取付金具SUS303
スプリング
固定金具
SUS303
リ−ド線
(使用温度範囲)
ガラスウール被覆+
外シールド
(0〜250℃)
スプリング部最小曲げRR50以上
ただしスプリング固定金具
以降での曲げを推奨
リード線最小曲げRR15以上
[ NG ]保護管は曲げられません。


規格表

型式
MSNBB4.8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeNo.
MSNBB4.86,210

型番リスト

表示件数
型番
MSNBB4.8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,450
( 8,195 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・保護管(20mm)部分を非加熱部内に挿入いただくことで、より正確な測定が可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1415〜2021~
値引率基準単価5%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長:スプリングの力により保護管先端部を確実に被加熱物に接触させることが可能です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサ スプリング圧接式タイプの型番MSNBB4.8のページです。 型番MSNBB4.8に関する仕様情報を記載しております。
温度センサ スプリング圧接式タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型の温度測定
5
満足度:5.0
金型の温度測定に使用しています。金型に穴をあけて、本品の端子を差し込むやり方で温度を測定しています。本品は、スプリングが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサ スプリング圧接式タイプ
汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地
温度センサ ねじ取付タイプ
温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐熱タイプ
メーカーミスミ日本電測ミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,4504,615 -2,050 -2,890 -10,350 -7,310 -
通常出荷日在庫品1日目21日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-該当なし該当なし該当なし該当なし
種類熱電対熱電対熱電対--熱電対
熱電対の種類KKK--K
測温接点非接地型接地型接地型--非接地型
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ耐薬品 / 耐腐食耐熱
よく一緒に購入される商品

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング