メカニカル部品技術窓口
【特長】・丸端子で金属面に確実に接触し、表面温度を安定して計測できる温度センサです。・K熱電対タイプと...
詳細を確認

| タイプ | MSNDS | MFMP |
| 熱電対種類 | K熱電対 | Pt100Ω |
| 精度 (許容差) | JIS クラス2 ±2.5℃ または ±0.0075×温度t℃ | JIS クラスB ±(0.3 + 0.005×温度t)℃ |
| 測温接点 | 接地形 | - (3導線式) |
| 測温範囲 | 0〜150℃ | -50〜150℃ |
| シリコンチュ−ブ 耐熱温度 | 150℃ | |
| リード線 (使用温度範囲) | ガラスウール被覆+外シールド (0~250℃) | ふっ素樹脂被覆 (0~200℃) |
| 型式 |
| MSNDS4 MFMP4 |
| 型式 | 端子対応 ねじサイズ | D | d | F(mm) | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | ||||||
| MSNDS | 4 | M4 | 8 | 4.3 | 2,000 | 2,890 | |
| 5 | M5 | 8 | 4.3 | ||||
| MFMP | 4-1 | M4 | 8 | 4 | 1,000 | 8,750 | |
| 4 | 2,000 | 9,480 | |||||
| 4-5 | 5,000 | 11,670 | |||||
| 5-1 | M5 | 8 | 5 | 1,000 | 9,040 | ||
| 5 | 2,000 | 9,770 | |||||
| 5-5 | 5,000 | 11,960 | |||||
【特長】
・丸端子で金属面に確実に接触し、表面温度を安定して計測できる温度センサです。
・K熱電対タイプと測温抵抗体タイプをラインアップし、用途や必要精度に応じて選択可能です。
・K熱電対には高耐熱のガラスウール被覆、測温抵抗体には耐薬品性・絶縁性に優れたふっ素樹脂被覆を採用しています。
・取り付けはボルトで共締めするだけで作業性に優れ、振動環境でもずれにくい高い信頼性を実現します。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4
ミスミ
温度センサ ねじ取付タイプ
4.3通常価格(税別):2,050円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
温度センサ L型タイプ
4.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)
5通常価格(税別):2,860円~

スリーハイ
温度センサー(熱電対Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)
4.5通常価格(税別):3,989円~