17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • シース・保護管ねじの呼び

    ~mm
  • ねじサイズ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

温度センサ ねじ取付タイプ

通常単価(税別)
2,0504,850
税込単価
2,2555,335
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

温度センサ ねじ取付タイプになります。【熱電対の種類】K熱電対

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図



[ ! ]No.6-1,8-1はスリーブ根元にエナメル線を密着巻きしております。 MSNDM(K熱電対)
MSNDM
熱電対種類K熱電対
精度JIS クラス2
測温接点接地形
測温範囲0〜300℃
[ M ]材質先端部(No.6・8):SUS304
(上記以外):C3604
ねじ部SUS304
リ−ド線
(使用温度範囲)
ガラスウ−ル被覆+
外シ−ルド
(0〜180℃)


規格表

型式
MSNDM6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式先端部
材質
ねじサイズ
M(並目)
F
(m)
ABd
(±0.1)
TH¥基準単価
TypeNo.
MSNDM6-1C3604M6×1.012.843.84101,710
6SUS304M6×1.023.043.54103,620
6-5C3604M6×1.052.843.84103,320
8-1C3604M8×1.2512.843.85.3131,710
8SUS304M8×1.2523.043.55.3134,040

使用例

120°
[ ! ]測温接点が先端部と導通している接地型センサーのため、先端部をワークに密着させてご使用ください。
[ ! ]ワーク材質に対し下記図のような設置方法・先端部材質を選択してご使用下さい。
[ ! ]推奨の締め付けトルクはございません。ただし、過度な締め付けは内部配線の断線等の恐れがあります。
可動リングは内部配線の捩れを吸収し適度な締め付け圧を保つ効果があります。
[ ! ]振動を伴うワークの場合、ねじ部の緩み止め等適宜対策を行ってください。
・先端部材質:SUS
A以下

・先端部をワークに食い込ませ密着させる。
・ワーク材質:アルミ/黄銅などの柔らかい材質。
・先端部材質:SUS/黄銅
A以下

・先端部形状に合わせた下穴をあけ、ワークと密着させる。
・ワーク材質:アルミ/黄銅などの柔らかい材質から
SUS/鉄などの硬い材質まで。
・先端部材質:黄銅
A以下

・先端部が潰れて変形することで、ワークと密着させる。
・ワーク材質:SUS/鉄などの硬い材質。

型番リスト

表示件数

リード線長さ

(m)

シース・保護管ねじの呼び

ねじサイズ

RoHS?最小発注数量
2
M6
M6×1.0
10
1個
1
M6
M6×1.0
10
1個
5
M6
M6×1.0
10
1個
2
M8
M8×1.25
10
1個
1
M8
M8×1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,340
( 4,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,850
( 5,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

温度センサ ねじ取付タイプになります。【熱電対の種類】K熱電対

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1415〜2021~
値引率基準単価5%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長:被加熱物にタップを切るだけで簡単に取り付けることができます。


使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサ ねじ取付タイプのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
研究用装置に使用しています
5
満足度:5.0
社内で研究用に製作した装置に使用しています。装置はブレス成型装置で、成型装置の要素の温度を計測・制御するのにこの商品を選...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の温度計測
3
満足度:3.0
問題なく使用できています。 リード線の短いものが欲しいです。
0人が参考にしています。
金型の温度センサーとして使用
5
満足度:5.0
金型の温度を測定する為に温度センサーを取り付けました。 ネジ取付タイプであった為、固定方法に困ることは無く、取り付けられ...もっと読む
0人が参考にしています。
温度計測
4
満足度:4.0
misumiの温度調整コントローラーに接続して温度調整に使用しています。 手軽に熱電対を固定できて便利です。 取り付け側...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサ ねじ取付タイプ
温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐熱タイプ
温度センサ L型タイプ
温度センサ バンド型タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,050-2,890 -10,350 -7,310 --7,200 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類熱電対--熱電対熱電対熱電対
熱電対の種類K--KKK
測温接点接地型--非接地型非接地型接地型
特性標準タイプ標準タイプ耐薬品 / 耐腐食耐熱標準タイプ標準タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング