17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • シース・保護管長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

温度センサ リード線保護タイプ

通常単価(税別)
11,08012,660
税込単価
12,18813,926
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

温度センサ リード線保護タイプになります。【熱電対の種類】K熱電対

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

MSNDFC
(K熱電対)
温度センサ リード線保護タイプ:関連画像
■特長:リード線をフレキシブルチューブで覆っており、外的な損傷を防ぎます。
MSNDFC
熱電対種類K熱電対
精度JIS クラス2
測温接点非接地形
測温範囲0〜300℃
[ M ]材質シースSUS316
スリーブSUS304
取付金具SUS材
フレキシブル
チューブ
スリーブ耐熱温度80℃
リ−ド線
(使用温度範囲)
ガラスウール被覆
(0〜150℃)
シース最小曲げRシース外径(D)の5倍以上
ただし、温度検出範囲部分
(先端から20mm)は
曲げられません。
フレキシブルチューブ
最小曲げR
R50以上
リード線最小曲げRR15以上

[ NG ]フレキシブルチューブ・リード線のスリーブ付近での曲げは
断線の可能性があるため避けて下さい。



規格表

型式L
MSNDFC3.2100
■リード線保護タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
¥基準単価
TypeDL100L300
MSNDFC3.2100
300
9,23010,550

型番リスト

表示件数

シース・保護管長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
10
1個
300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,080
( 12,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,660
( 13,926 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

温度センサ リード線保護タイプになります。【熱電対の種類】K熱電対

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1415〜2021~
値引率基準単価5%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサ リード線保護タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型用熱電対
5
満足度:5.0
成形機の可動部にこすれてリード線が断線することがあり、SUS製フレキチューブで保護された本商品をみつけて使用しています。...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサ リード線保護タイプ
温度センサ ねじ取付タイプ
温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐熱タイプ
温度センサ L型タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格11,080-2,050 -2,890 -10,350 -7,310 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類熱電対熱電対--熱電対熱電対
熱電対の種類KK--KK
測温接点非接地型接地型--非接地型非接地型
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ耐薬品 / 耐腐食耐熱標準タイプ
よく一緒に購入される商品

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング