17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

遠赤外線ヒータ

通常単価(税別)
4,87075,600
税込単価
5,35783,160
通常出荷日:5日目

遠赤外線ヒータになります。【発熱部材質】セラミック製【電圧(V)】200

  • 取付板厚は、1~2mm内にしてください。
  • 断熱材入りタイプは、付属品 取付金具が2パーツに分かれています。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

MCHN
MCHNN
MCHNNS
遠赤外線ヒータ:関連画像
付属品
取付金具
MCHN用
MCHNN・MCHNNS用
MCHNP

[ ! ]遠赤外線セラミックヒータは全体が発熱部となります。
[ ! ]センサはヒータ中央部に取り付けられています。

材質表

Type[ M ]材質温度センサ[ A ]付属品
本体エレメントリード線
MCHN(標準タイプ)セラミックNCHW2
(ニッケルクロム)
ガラスウール被覆なし
取付金具
(SUS304)
MCHNN(断熱材入り高効率タイプ)セラミック・断熱材
MCHNNS(断熱材入り高効率・温度センサ内蔵タイプ)K 熱電対
Type[ M ]材質温度センサ
プレート枠プレート面
MCHNP(遠赤パネルヒータ)SUS304アルミ+遠赤コーティングK 熱電対
(4030Sのみ)

規格表

注文例

型式
MCHN4
■遠赤外線セラミックヒータ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABC(a)(b)(c)W
(電力)
V
(電圧)
最高表面温度
(℃)
放射線波長
(μm)
温度
センサ
¥基準単価
TypeNo.MCHNMCHNNMCHNNS
MCHN
MCHNN

MCHNNS
16024048(48)22(15)30(21)35(32)400200
単相
6002〜20K 熱電対
(MCHNNSのみ)
4,0606,3007,870
2600680
3122(125)122(125)24(8)30(14)37(25)4006004,4406,8208,400
4600680
[ ! ]MCHNは( )内の数値となります。
[ ! ]真空環境ではご使用できません。
[ ! ]温度調節コントローラに接続して使用可能です。(最大電流を超えない範囲内で複数個の並列接続が可能です)
[ ! ]ご使用状況に大きく左右されるため、寿命に関するデータはございません。
[ ! ]過熱防止機能はありません。
■遠赤外線パネルヒータ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABabW
(電力)
V
(電圧)
最高表面温度
(℃)
温度
センサ
重量(kg)¥基準単価
TypeNo.
MCHNP40304003003682681000200
単相
250なし6.059,960
4030SK 熱電対63,000
[ ! ]パネル表面はフラットになります。
[ ! ]真空環境ではご使用できません。
[ ! ]温度調節コントローラに接続して使用可能です。(最大電流を超えない範囲内で複数個の並列接続が可能です)
[ ! ]ご使用状況に大きく左右されるため、寿命に関するデータはございません。
[ ! ]過熱防止機能はありません。
■特長
  • ミスミのセラミックヒータは、高効率型の遠赤外線放射ヒータです。
  • 遠赤外線により、被加熱物の表面と内部を均一に加熱します。
  • 経年変化が少ないため、長時間高効率を維持します。
  • 軽量で熱応答に優れ、発塵要素のないクリーンヒータです。

●断熱材入り高効率タイプ
従来のセラミックヒータ内部に断熱材を入れ、空気と断熱材の断熱効果によりヒータ背面への熱移動・熱伝導を少なくし、
ヒータ表面から熱放射効率を向上しました。(昇温度特性グラフ参照)

●断熱材入り高効率タイプ・温度センサ内蔵タイプ
ヒータの表面温度を測るためのK熱電対を取り付けたタイプです、ヒータ自体の温度管理が必要な場合に最適です。

●遠赤外線パネルヒータ
400×300の大型パネルヒータです。広い面積で均一の加熱が可能です。
従来のセラミックヒータを組合わせて使う場合に比べ、温度ムラが少なくなります。

■取付方法(遠赤外線セラミックヒータ)
①ヒータ取付位置を決め、取付穴加工寸法通りの穴を開けます。

取付穴加工寸法
遠赤外線ヒータ:関連画像
 ②ヒータリード部を取付穴に通し、取付座を挿入し、付属の取付金具を差し込んでください。
 [ ! ]取付板厚は、1~2mm内にしてください。
■使用上の注意
 湿気の少ない場所で使用してください。ヒータが湿気をすうと漏電する危険性があります。
■用途
 クリーン加熱に向いており、LED産業・半導体産業・食品産業・バイオ産業・
 プラスチック成形工程の加熱・焼成・乾燥・軟化・予熱・余熱・硬化・熟成・保温等のご使用に適しています。
■遠赤外線セラミックヒータ・パネルヒータの昇温特性*断熱された無風環境にて
遠赤外線ヒータ:関連画像
■取付方法(遠赤外線パネルヒータ)
 遠赤外線パネルヒータ背面取付寸法図
遠赤外線ヒータ:関連画像
[ ! ]上図を参考にヒータ取付位置を決め、M6用の穴を開けてください。
(必要であれば、ヒータ電源用リード線取出口を決め、穴を開けてください。)

使用例

遠赤外線ヒータ:関連画像

関連部品

 
温度調節器・コントローラ
カテゴリページ
代表商品
画像

型番リスト

表示件数

赤外線種類

定格容量

(W)

長さ

(mm)

(mm)

センサ

セラミックヒータタイプ

RoHS?最小発注数量
セラミック
400
60
240
センサなし
標準タイプ
10
1個
セラミック
600
60
240
センサなし
標準タイプ
10
1個
セラミック
400
125
125
センサなし
標準タイプ
10
1個
セラミック
600
125
125
センサなし
標準タイプ
10
1個
セラミック
400
60
240
センサなし
断熱材入り高効率タイプ
10
1個
セラミック
600
60
240
センサなし
断熱材入り高効率タイプ
10
1個
セラミック
400
122
122
センサなし
断熱材入り高効率タイプ
10
1個
セラミック
600
122
122
センサなし
断熱材入り高効率タイプ
10
1個
セラミック
400
60
240
センサ付
断熱材入り高効率タイプ・温度センサ内蔵
10
1個
セラミック
600
60
240
センサ付
断熱材入り高効率タイプ・温度センサ内蔵
10
1個
セラミック
400
122
122
センサ付
断熱材入り高効率タイプ・温度センサ内蔵
10
1個
セラミック
600
122
122
センサ付
断熱材入り高効率タイプ・温度センサ内蔵
10
1個
パネル
1000
400
300
センサなし
-
10
1個
パネル
1000
400
300
センサ付
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,870
( 5,357 )
5日目
4,870
( 5,357 )
5日目
5,330
( 5,863 )
5日目
5,330
( 5,863 )
5日目
7,560
( 8,316 )
5日目
7,560
( 8,316 )
5日目
8,200
( 9,020 )
5日目
8,200
( 9,020 )
5日目
9,460
( 10,406 )
5日目
9,460
( 10,406 )
5日目
10,080
( 11,088 )
5日目
10,080
( 11,088 )
5日目
71,950
( 79,145 )
5日目
75,600
( 83,160 )
5日目

詳細情報

基本情報

遠赤外線ヒータになります。【発熱部材質】セラミック製【電圧(V)】200

ご注意

  • 取付板厚は、1~2mm内にしてください。
  • 断熱材入りタイプは、付属品 取付金具が2パーツに分かれています。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量12〜45~
値引率基準単価5%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
MCHNPは3個以上でお見積りとなります。

納期

遠赤外線ヒータ:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線ヒータのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
接着剤の温め
5
満足度:5.0
接着剤の温めのために購入。急ぎで必要だったので助かりました。
0人が参考にしています。
ワークの保温
4
満足度:4.0
コンパクトで取付も簡単でした。 急に必要になったのですが、 納期が5日目出荷だったので困りましたが ストークBがあったの...もっと読む
0人が参考にしています。
配管の保温
5
満足度:5.0
溶液の配管を保温工事していたのを一部止めヒータを取り付けることにした事により作業時間の短縮ができた
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q発熱部はどこですか
A
全体が発熱します

非接触ヒータカテゴリの売れ筋ランキング