メカニカル部品技術窓口
・耐熱テープになります。【表面材質】ふっ素樹脂/アルミなどからお選びいただけます。

[ ! ]裏に粘着剤がついておりセパレータ紙をはがして接着します。
(MCATのみ)
接着する相手面の、油・ごみをとった状態でお貼りください。
[ ! ]カッターで切断できます。
| Type | [ M ]材質 | 耐熱温度 | |||
| 表面 | 本体 | 粘着部 | |||
| ① | MCAT | アルミ | ガラスクロス | アクリル粘着材 | 150℃ |
| ② | MCTF | ふっ素樹脂(PTFE) | シリコン粘着材 | 200℃ | |
| ③ | MCTFG | ふっ素樹脂(PTFE) | ガラスクロス | シリコン粘着材 | 200℃ |
| 型式 |
| MCAT20 |
| 型式 | [ ! ]L (m) | T (mm) | ¥基準単価 | |
| Type | W (mm) | |||
| MCAT | 20 | 20 | 0.25 | 750 |
| 50 | 1,610 | |||
| MCTF | 25 | 10 | 0.23 | 4,610 |
| 50 | 9,320 | |||
| MCTFG | 25 | 10 | 0.18 | 3,530 |
| 50 | 7,070 | |||
・耐熱テープになります。【表面材質】ふっ素樹脂/アルミなどからお選びいただけます。
| 項目 | MCAT | MCTF | MCTFG |
| 耐熱温度 (℃) | 150 | 200 | 200 |
| 引張強度 (N/cm) | 24 | 108 | 330 |
| 伸び (%) | 12.5 | 20.0 | 4.7 |
| 接着力 (N/25mm幅) | 16 | 10 | 12.9 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐熱テープ
4.8通常価格(税別):960円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ
5
ミスミ
放熱ゲルシート 高熱伝導タイプ
4.2
ミスミ
ヒートシンク
3.9