メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ヒータ被覆はシリコンゴムなので、耐熱性に優れております。コード状のヒータなのであらゆる形状にも取り付け...
詳細を確認MCDH(100V,200V/単相)

| 型式 |
| MCDH2 |
| 型式 | L (発熱部) | W (電力) | V (電圧) | 電力密度 (W/cm2) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||
| MCDH | 1 | 1000 | 10 | 100 | 0.13 | 1,890 |
| 2 | 2000 | 20 | 2,360 | |||
| 3 | 3000 | 30 | 200 | 2,970 | ||
| 4 | 4000 | 40 | 3,570 | |||
| 5 | 5000 | 50 | 4,250 | |||
ヒータ被覆はシリコンゴムなので、耐熱性に優れております。コード状のヒータなのであらゆる形状にも取り付け可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1 | 2〜4 | 5〜10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||
・ヒータ被覆はシリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
・コード状のヒータなのであらゆる形状にも取付け可能です。
・発熱体とシリコンゴムを一体成形したヒータです。

・配管等に直接取付けてご使用ください。
・固定方法例として、耐熱テープで固定する方法があります。(図1)

[ ! ]ヒータを大気中で単体で加熱しないでください。火災や断線の原因となります。必ず被加熱物に密着させてご利用ください。
[ ! ]ヒータを重ねて取付けないでください。
[ ! ]配線端子の接続は、接触状態に注意して確実に行ってください。
[ ! ]定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
[ ! ]防水構造ではありません。水滴のかかる場所や湿気の多いところでは使用しないでください。
[ ! ]ヒータを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後の
ヒータにはすぐに触れないでください。
[ ! ]安全にお使いいただくために、温度調節コントローラか温度調節器をご使用ください。
[ ! ]引張りによる断線が起こりやすいためご注意ください。
>>こちらをご参照ください。
保温厚さ、配管サイズ、配管温度と外気温度との温度差を規定し、
以下の計算式によってヒータに必要な熱量を算出します。
(図2、表1・2を参照ください。)

ヒータに必要な熱量(W)=配管1mあたりのワット数(W/m)×配管長さ(m)
例) 配管サイズ15A(1/4B)、長さ1mの配管を30℃にする場合
(保温厚 さ25mmで、外気温度を20℃とする。)
表1より、保温厚さ25mm、配管サイズ15A(1/4B)で、配管温度(30℃)と外気温度(20℃)との温度差が10℃の時、配管1mあたりのワット数は、4.0(W/m)である。よって、
ヒータに必要な熱量(W)=4.0(W/m)×(1 m)=4.0W
表1 保温厚さが25mmの場合
単位 : W/m(配管1mあたりのワット数)
| 配管サイズ | 配管温度と外気温度との温度差 | ||||||
| A | B | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ |
| 15 | 1/4 | 4.0 | 8.1 | 12.1 | 16.1 | 24.4 | 32.6 |
| 20 | 1/2 | 4.6 | 9.2 | 13.9 | 18.5 | 27.6 | 36.9 |
| 25 | 1 | 5.4 | 10.6 | 16.0 | 21.4 | 32.0 | 42.8 |
| 32 | 1 1/4 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 24.9 | 37.5 | 50.1 |
| 40 | 1 1/2 | 6.9 | 13.7 | 20.5 | 27.5 | 41.3 | 54.9 |
| 50 | 2 | 8.1 | 16.1 | 24.2 | 32.2 | 48.4 | 64.5 |
| 65 | 2 1/2 | 9.5 | 19.1 | 28.6 | 38.3 | 57.2 | 76.4 |
| 80 | 3 | 10.9 | 21.6 | 32.5 | 43.4 | 65.0 | 86.6 |
| 100 | 4 | 13.2 | 26.6 | 39.9 | 53.3 | 79.6 | 126.5 |
| 150 | 6 | 18.2 | 36.5 | 54.8 | 73.1 | 109.5 | 145.9 |
| 200 | 8 | 23.3 | 46.5 | 69.6 | 92.9 | 139.1 | 185.5 |
| 250 | 10 | 28.1 | 56.3 | 84.4 | 112.5 | 168.8 | 225.0 |
表2 保温厚さが50mmの場合
単位 : W/m(配管1mあたりのワット数)
| 配管サイズ | 配管温度と外気温度との温度差 | ||||||
| A | B | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ |
| 15 | 1/4 | 2.7 | 5.6 | 8.4 | 11.3 | 16.9 | 22.5 |
| 20 | 1/2 | 3.1 | 6.2 | 9.4 | 12.5 | 18.8 | 25.5 |
| 25 | 1 | 3.5 | 7.0 | 10.6 | 14.1 | 21.1 | 28.1 |
| 32 | 1 1/4 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 24.1 | 32.1 |
| 40 | 1 1/2 | 4.4 | 8.6 | 13.0 | 17.3 | 26.0 | 34.7 |
| 50 | 2 | 5.0 | 9.9 | 14.9 | 19.7 | 29.9 | 39.8 |
| 65 | 2 1/2 | 5.7 | 11.5 | 17.3 | 23.1 | 34.5 | 46.0 |
| 80 | 3 | 6.4 | 12.9 | 19.2 | 25.6 | 38.5 | 51.2 |
| 100 | 4 | 7.6 | 15.4 | 23.0 | 30.8 | 46.0 | 61.4 |
| 150 | 6 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | 40.9 | 61.1 | 81.5 |
| 200 | 8 | 12.8 | 25.4 | 38.1 | 50.9 | 76.1 | 101.5 |
| 250 | 10 | 15.1 | 30.4 | 45.5 | 60.8 | 91.0 | 121.4 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バンドヒータ
3通常価格(税別):8,200円~

ミスミ
マイクロヒータ
4.7通常価格(税別):14,280円~

坂口電熱
シリコーンベルトヒーター(SBH、SCH)
4.3通常価格(税別):6,469円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3