メカニカル部品技術窓口
・横型と縦型がございます。・縦型(FLOST)はL1寸法にて接点のON/OFFが切り替わります。
詳細を確認FLOSK(横型)

FLOST(縦型)

| 用途 | 水・油・一般液体 |
| 使用範囲(比重) | 0.8以上 |
| 耐圧力 | 0.49MPa |
| 耐熱温度 | -20℃~80℃ |
| 接点容量 | 10W DC/AC |
| 接点方式 | 有接点 |
| 用途 | 水、油他液体用 |
| 使用範囲(比重) | 0.8以上 |
| 耐圧力 | 1MPa |
| 耐熱温度 | 0℃~120℃ |
| 接点容量 | 50W DC/AC |
| 接点方式 | 有接点 |

■特長
・ 水、油など液体の水位レベルの警報または信号用として使用するスイッチです。
・ 電源開閉ボックスなどと組み合わせれば、液体加熱用各種ヒータにおける空焼きを防止する安全回路として、ご使用いただけます。
■取付上の注意(FLOSK)
取付は水平取付です。電線口が垂直線上にくるように
取り付けてください。
■取付上の注意(FLOST)
極端に斜めに取付けるとフロートが正常に動かない場合があります。

液面下降でON
(電線口が上位置)

液面上昇でON
(電線口が下位置)

・ ご使用前に液漏れのない事を確認してください。
・ フロートの動きに障害のある所への取付は避けてください。
・ 液体を投入の際は本体に直接当たらない様にしてください。
・ 結線後は液位を目視し、出力を確認してからご使用ください。
| 型式 |
| FLOSK80 FLOST2 |
| 型式 | R(PT)/G(PF) | リード線長さ | L | L1 | 質量 (g) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | 1〜3コ | |||||
| FLOSK | 80 | R1 1/4 | 300 | − | − | 500 | 19,810 |
| FLOST | 2 | G1/8 | 200 | 170 | 65 | 25,700 | |
| 3 | 300 | 270 | 85 | ||||
| 4 | 400 | 370 | 105 | ||||

・横型と縦型がございます。
・縦型(FLOST)はL1寸法にて接点のON/OFFが切り替わります。


ミスミからのコメント
本製品は有接点式のため、外部の振動や油面のわずかな波立ちによって、一時的に接点がON/OFFする場合がございます。 対策としては、タイマー機能を設けて、信号が一定時間以上続いた場合のみ有効とする方法が有効です。 これにより、給油口の開閉などによる一時的な変動による誤動作を防ぐことが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バイメタルサーモスタット
0通常価格(税別):2,380円

ミスミ
液膨張式サーモスタット
4.5通常価格(税別):4,860円

ミスミ
サーモスタット用ボックス
5通常価格(税別):4,080円

ミスミ
サーモスタット用保護管
1通常価格(税別):3,770円

ミスミ
フロートスイッチ
3.7通常価格(税別):21,590円~

タキゲン製造
サーモマーカー C-982
3通常価格(税別):2,255円

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~