メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・金属プレート等に効率良く熱を伝えることができます。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| MCHYB30 |
| MCHYG50 |
| 型式 | 容量 | 耐熱温度 | 熱伝導条件 | 色 | 主成分 | ¥基準単価 | |
| Type | No. | ||||||
| MCHYG | 50 | 50g | 200℃ | 0.96W/m・K | 白 | シリコン | 3,190 |
| 試験項目 | MCHYG5 | |
|---|---|---|
| 外観 | 白色グリース状 | |
| 比重 | 25℃ | 2.36 |
| 粘度(Pa・s) | 25℃ | 60 |
| ちょう度※1 | 25℃/混和 | 346 |
| 離油度(%)※1 | 200℃x24h | 2.3 |
| 熱伝導率(W/m・K) | 0.76 | |
| 体積抵抗率(TΩ・m) | 0.5 | |
| 絶縁破壊の強さ(kV) | 0.25mm | 9.9 |
| 使用温度範囲(℃) | -50~+250 | |
| 揮発分(%) | 200℃x24h | 0.3 |
| 低分子シリコーン含有率(ppm) | ΣD3~D10 | 100以下 |
※1 JIS K2220試験方法に準拠。硬さはちょう度にて管理。
(規格値ではありません)
未開封では1年・開封後は3カ月を目安にご使用下さい。
保管時は空気を遮断し、冷暗所で保管してください。
| 商品名 | カードリッジヒータ | 焼付防止剤 | ホットプレート タップ付 | カートリッジヒータ取付ボルト |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ||||
| 特徴 | 高寿命、高電力密度が可能なヒータで、金属プレートの加熱に最適 | すき間に充填し、焼付による固着を防止 | ヒータ挿入用の穴とセンサ穴が開いたプレート | カートリッジヒータの取り付けに最適な専用取付ボルト |
■ヒータの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0122.html
■カートリッジヒータ 概要
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/a0035.html
【特長】・金属プレート等に効率良く熱を伝えることができます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ
5
ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
4
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
カートリッジヒータ -抜け止めフランジ付-
4.7通常価格(税別):4,790円~

ミスミ
カートリッジヒータL型タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
4.5
坂口電熱
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター
4通常価格(税別):8,034円~