メカニカル部品技術窓口
【材質】ホルダ:高強度亜鉛合金、ボール付シャンク:S35C(20~28HRC)、ブーツ:NBR系特殊合...
詳細を確認
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ||
| ホルダ | ボール付シャンク | ブーツ | 球面部 |
| 高強度亜鉛合金 | S35C(20~28HRC) | NBR系特殊合成ゴム | 650HV~ |
| 型式 |
| RBLD8 RBIDL12A |
| 型式 | ホルダ部 | ボ−ル付シャンク部 | 許容傾斜角 θ | 降伏点強度 Pk(N) | 静負荷容量 スラストCs(N) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||||||||
| Type | M | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | M×P | L3 | W | dh9 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | W1 | D3 | D4 | ボ−ル径 φmm | 引張 Cs(N) | 圧縮 Cs(N) | 1〜9コ | 10〜30コ | ||||
| RBID (右ねじ) RBIDL (左ねじ) [ ! ]M16Aは RBIDのみ | 5 | 9 | 11 | 17 | 46 | 24 | 12 | M5×0.8 | 4 | 9 | 5 | 0 − 0.030 | 22 | 11 | 8 | 7 | 9 | 20 | 11.112 | 25° | 2840 | 5690 | 11400 | 25 | 700 | 670 |
| 6 | 10 | 13 | 20 | 55.2 | 28 | 15 | M6×1.0 | 5 | 11 | 6 | 27.2 | 12.2 | 11 | 8 | 10 | 12.7 | 3730 | 7450 | 14900 | 40 | 720 | 690 | ||||
| 8 | 12.5 | 16 | 24 | 65 | 32 | 16 | M8×1.25 | 14 | 8 | 0 − 0.036 | 33 | 16 | 12 | 10 | 12 | 24 | 15.875 | 5880 | 11700 | 23200 | 75 | 850 | 810 | |||
| 10 | 15 | 19 | 28 | 80.5 | 35 | 18 | M10×1.5 | 6.5 | 17 | 10 | 45.5 | 19.5 | 21 | 11 | 14 | 30 | 19.05 | 8430 | 16800 | 33500 | 123 | 1,000 | 950 | |||
| 10A | 74.5 | M10×1.25 | 39.5 | 15 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 17.5 | 22 | 32 | 91 | 40 | 20 | M12×1.75 | 19 | 12 | 0 − 0.043 | 51 | 21 | 24 | 17 | 19 | 32 | 22.225 | 11400 | 22800 | 45600 | 190 | 1,270 | 1,210 | |||
| 12A | 84 | M12×1.25 | 44 | 17 | 185 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 25 | 36 | 109 | 45 | 25 | M14×2.0 | 8 | 22 | 14 | 64 | 23.5 | 28 | 38 | 25.4 | 17° | 14900 | 29800 | 59600 | 280 | 1,550 | 1,480 | ||||
| 14A | 103 | M14×1.5 | 58 | 22 | 275 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 27 | 40 | 118 | 50 | 27 | M16×2.0 | 16 | 68 | 25.5 | 29 | 19 | 22 | 44 | 370 | 1,680 | 1,600 | |||||||||
| 16A | 112 | M16×1.5 | 62 | 23 | 360 | 1,720 | 1,630 | |||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
720円 ( 792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
740円 ( 814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
880円 ( 968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,600円 ( 1,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,600円 ( 1,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,770円 ( 1,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
720円 ( 792円 ) | 2日目 |
740円 ( 814円 ) | 2日目 |
880円 ( 968円 ) | 2日目 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 2日目 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 2日目 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 2日目 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 2日目 |
1,600円 ( 1,760円 ) | 2日目 |
1,600円 ( 1,760円 ) | 2日目 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 2日目 |
【材質】ホルダ:高強度亜鉛合金、ボール付シャンク:S35C(20~28HRC)、ブーツ:NBR系特殊合成ゴム【硬度】球面部:650HV~
| RBLD・RBLDL | RBID・RBIDL | |
| ラジアル方向すきま | 0.02〜0.06 | 0.03以下 |
| アキシアル方向すきま | 0.3以下 | 0.1以下 |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
4.2通常価格(税別):830円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
4.3通常価格(税別):550円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
4.8通常価格(税別):1,294円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):400円~

THK
リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形
4.7通常価格(税別):488円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形
4.7通常価格(税別):996円~

THK
ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形
4.5通常価格(税別):1,023円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):410円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型
4.8通常価格(税別):720円~