17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)

通常単価(税別)
6,85010,280特別価格
税込単価
7,53511,308特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・直接配管型は、配管に直接接続する事が可能です。・ベース配管型はベース単体に取り付けて配管しま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • M5タイプとRc1/8タイプのタイプ名称は、電磁弁本体上面の接続口径のサイズに基づきます。
    ベース側面の口径サイズとお間違いのないようご注意お願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

●M5タイプ  
直接配管型/シングルソレノイド     直接配管型/ダブルソレノイド ■電磁弁基本仕様
接続口径M5Rc1/8
有効断面積3.8mm213mm2
弁形式パイロット式5ポート弁
ポート数5
ポジション数2
使用流体空気
使用圧力0.15~0.7MPa
耐圧力1.0MPa
応答時間30ms19ms
使用温度範囲5~50℃
定格電圧DC24V,AC100V,AC200V
消費電力2.1/1.8VA(50/60Hz:AC), 1.6W(DC)1.6/2.5VA(50/60Hz:AC), 1.2W(DC)
電圧許容範囲±10%
絶縁階級B種F種
   
●Rc1/8タイプ  
  

[ ! ]ベース配管型はベース単体(別売)に取り付けて配管します。
    電磁弁本体に直接配管する事は出来ません。 ご使用の際はベース単体をご購入ください。
    ベース単体、及び ベース+電磁弁のセット品はこちら。
[ ! ]外観寸法は、直接配管と同じになります。
    リード線、ガスケットの単品販売はありません。
◦リード線極性
DC:赤(+)、黒(-)
AC:極性無
[ A ]付属品 ベース配管型のみ:ガスケット(NBR)・取付ビス(SS400 ニッケルメッキ)
リード線:500mm

規格表

型式バルブ電圧(V)
       
Type 接続口径 ソレノイド 配管方法
MD
MD
 SY
MY
 S
D
 
M

A
C
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式バルブ電圧
(V)
¥基準単価
Type接続口径ソレノイド配管方法M5タイプRc1/8タイプ
MDSY(M5)
MY(Rc1/8)
S(シングル
ソレノイド)
記号なし(直接配管型)
M (ベース配管型)
A(DC24V)
B(AC100V)
C(AC200V)
6,2606,620
D(ダブル
ソレノイド)
8,0309,400

型番リスト

表示件数

設置方法

ソレノイドの数

定格電圧

電源切時の状態

配管口の種類

管接続口径

配管種類

RoHS?最小発注数量
ダイレクト
ダブルソレノイド
DC24V
自己保持
Rc
Rc1/8
直接配管形
10
1個
ダイレクト
ダブルソレノイド
AC100V
自己保持
Rc
Rc1/8
直接配管形
10
1個
ダイレクト
ダブルソレノイド
AC200V
自己保持
Rc
Rc1/8
直接配管形
10
1個
ベース
ダブルソレノイド
DC24V
自己保持
Rc
Rc1/8
ベース配管形
10
1個
ベース
ダブルソレノイド
AC100V
自己保持
Rc
Rc1/8
ベース配管形
10
1個
ベース
ダブルソレノイド
AC200V
自己保持
Rc
Rc1/8
ベース配管形
10
1個
ダイレクト
シングルソレノイド
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
Rc1/8
直接配管形
10
1個
ダイレクト
シングルソレノイド
AC100V
自己保持
Rc
Rc1/8
直接配管形
10
1個
ダイレクト
シングルソレノイド
AC200V
自己保持
Rc
Rc1/8
直接配管形
10
1個
ベース
シングルソレノイド
DC24V
自己保持
Rc
Rc1/8
ベース配管形
10
1個
ベース
シングルソレノイド
AC100V
自己保持
Rc
Rc1/8
ベース配管形
10
1個
ベース
シングルソレノイド
AC200V
自己保持
Rc
Rc1/8
ベース配管形
10
1個
ダイレクト
ダブルソレノイド
DC24V
自己保持
M
M5×0.8
直接配管形
10
1個
ダイレクト
ダブルソレノイド
AC100V
自己保持
M
M5×0.8
直接配管形
10
1個
ダイレクト
ダブルソレノイド
AC200V
自己保持
M
M5×0.8
直接配管形
10
1個
ベース
ダブルソレノイド
DC24V
自己保持
-
-
ベース配管形
10
1個
ベース
ダブルソレノイド
AC100V
自己保持
-
-
ベース配管形
10
1個
ベース
ダブルソレノイド
AC200V
自己保持
-
-
ベース配管形
10
1個
ダイレクト
シングルソレノイド
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
M
M5×0.8
直接配管形
10
1個
ダイレクト
シングルソレノイド
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
M
M5×0.8
直接配管形
10
1個
ダイレクト
シングルソレノイド
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
M
M5×0.8
直接配管形
10
1個
ベース
シングルソレノイド
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
ベース配管形
10
1個
ベース
シングルソレノイド
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
ベース配管形
10
1個
ベース
シングルソレノイド
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
ベース配管形
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,280
( 11,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,280
( 11,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,280
( 11,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,280
( 11,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,280
( 11,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,280
( 11,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,240
( 7,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,240
( 7,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,240
( 7,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,240
( 7,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,240
( 7,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,240
( 7,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,780
( 9,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,780
( 9,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,780
( 9,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,780
( 9,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,780
( 9,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,7805,268
( 5,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,850
( 7,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,850
( 7,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,850
( 7,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,850
( 7,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,850
( 7,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,850
( 7,535 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・直接配管型は、配管に直接接続する事が可能です。・ベース配管型はベース単体に取り付けて配管します。電磁弁本体に直接配管する事はできません。ご使用の際はベース単体をご購入ください。・外観寸法は、直接配管と同じになります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • M5タイプとRc1/8タイプのタイプ名称は、電磁弁本体上面の接続口径のサイズに基づきます。
    ベース側面の口径サイズとお間違いのないようご注意お願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■断面構造図   ※図は直接配管型ですが構成部品はベース配管型も共通です。
シングルソレノイドダブルソレノイド

 
■構成部品表
品番名称[ M ]材質品番名称[ M ]材質
ボディA6061スプ-ルバルブA6061
パイロットボディPBTスプ-ルバルブパッキンNBR
ピストンPOMエンドカバ-PBT
ピストンパッキンNBRコイル
プッシュボタンPOMコネクタコ-ド
 
■JIS記号  
●M5タイプ●Rc1/8タイプ
シングルソレノイドシングルソレノイド
  
ダブルソレノイドダブルソレノイド
 
■特長
・直接配管型は、配管に直接接続する事が可能です。
●直接配管型
 
●ベース配管型
・ ベース配管型はベース単体(詳細はこちら)に取り付けて配管します。
 電磁弁本体に直接配管する事は出来ません。
 ご使用の際はベース単体をご購入ください。
・外観寸法は、直接配管と同じになります。
 
■電磁弁使用上の注意
●使用環境について
・使用は室内で5~50℃とし、腐食性雰囲気での保管・使用は避けてください。
・水滴・油滴のかかる場所や粉塵の多い場所では使用しないでください。
●流体の質
・圧縮空気はエアフィルタでドレン・ゴミ等を取り除いて使用してください。
・無給油で使用できます。給油される場合はタービン油「ISO VG32」を使用してください。
●連続通電
・長時間連続的に通電しますと、コイル発熱により電磁弁の性能及び寿命の低下を引き起こす可能性がありますので、
 非通電時間を長くするよう設定してください。
●取付
・バルブの取り付けは、配管で指示する方法は避けて、必ず本体を固定する取り付けをしてください。
●メンテナンス
・メンテナンスを行う場合は事前に電源を切り、供給している圧縮空気を止め、残圧がない事を確認の上、実施してください。
・電磁弁は分解しないでください。

■流量特性

[ ! ]動作不良の場合は、下記の点をご確認ください。
・使用圧力は0.15~0.7MPaになっているか。
(パイロット式のため、供給圧力0.15MPa未満では動作しません。また出口側が大気解放の場合は作動しません。)
・定格電圧の範囲内か。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)のレビュー
3.2平均満足度:3.211件のレビュー
小型シリンダー駆動用
1
満足度:1.0
使用して1週間で動作しなくなった、はじめから動かなければ使用しないのに、だまされた思いです。日本メーカーに取替のため3時...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。 本商品は長時間の連続通電に適さない商品となっております。 今回はお客様のご希望条件に合わず大変申し訳ございませんが、いただいたご意見を今後の商品開発の参考とさせていただきます。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。
社内設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
社内の4本のエアーシリンダを使う試験設備で動きを制御するのに使用しています。エアーシリンダのそばに取り付けたかったので、...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダの駆動制御に使用しています
4
満足度:4.0
当社が顧客より設計を含めて製作を依頼された製品に使用しています。製品の中でシリンダで駆動する装置があり、その伸縮をこの電...もっと読む
0人が参考にしています。
エアシリンダの制御
4
満足度:4.0
DCタイプとACタイプを選べるのが良いです。 できれば連続定格のものも選択肢にあるとありがたいです。
0人が参考にしています。
シリンダー制御
4
満足度:4.0
急いでいた時だったので短納期で助かりました。また機会があったら購入します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
4ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ1000シリーズ
電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置
電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置
電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置
電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置
メーカーミスミSMCCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)AirTAC(エアタック)
通常価格6,850-6,205 -4,365 -4,369 -9,083 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜21日目〜9日目
弁形式5ポート弁4ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁
用途連数1単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
切換の種類2位置プレッシャ2位置エキゾースト2位置エキゾースト2位置エキゾースト2位置エキゾースト2位置エキゾースト
仕様無給油標準 / 低電流標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング