17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ペン型シリンダ用センサ

通常単価(税別)
2,1404,300
税込単価
2,3544,730
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ペン型シリンダ用のセンサです。・リード線長さ:2m

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MSRCS(有接点方式)
MSRNS(無接点方式)
 
(No.6~32)                                             [ A ] 付属品1コ(取付金具)
  
        
No.φ6φ10φ16φ20φ25φ32
A41.5537184100123


規格表

型式
MSRCS10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用シリンダ¥基準単価
TypeNo.MSRCSMSRNS
MSRCS
MSRNS
6MSPC□6−□2,0804,170
10MSPC□10−□
16MSPC□16−□
20MSPC□20−□
25MSPC□25−□
32MSPC□32−□
■ペン型タイプ専用センサ仕様
TypeMSRCSMSRNS
No.6~326~32
接点方式有接点無接点
接点構成ノーマルオープン
使用電圧範囲AC/DC5~240VDC5~28V
負荷電流範囲100mA以下50mA以下
耐衝撃30G50G
内部降下電圧3.5V以下1.5V以下
使用温度5~60℃
リード線2芯φ3.33芯φ3.3
リード線長2m
保護構造IP66
表示灯ON時点灯
表示灯色

型番リスト

表示件数

出力形式

センサ種類

配線方式

リード線太さ

(mm2)

負荷電圧

負荷電流

No.(適用シリンダ)

RoHS?最小発注数量
-
有接点
2線式
2芯φ3.3
AC/DC5~240V
100mA以下
6(MSPC□6-□)
10
1個
-
有接点
2線式
2芯φ3.3
AC/DC5~240V
100mA以下
10(MSPC□10-□)
10
1個
-
有接点
2線式
2芯φ3.3
AC/DC5~240V
100mA以下
16(MSPC□16-□)
10
1個
-
有接点
2線式
2芯φ3.3
AC/DC5~240V
100mA以下
20(MSPC□20-□)
10
1個
-
有接点
2線式
2芯φ3.3
AC/DC5~240V
100mA以下
25(MSPC□25-□)
10
1個
-
有接点
2線式
2芯φ3.3
AC/DC5~240V
100mA以下
32(MSPC□32-□)
10
1個
NPN方式
無接点
3線式
3芯φ3.3
DC5~28V
50mA以下
6(MSPC□6-□)
10
1個
NPN方式
無接点
3線式
3芯φ3.3
DC5~28V
50mA以下
10(MSPC□10-□)
10
1個
NPN方式
無接点
3線式
3芯φ3.3
DC5~28V
50mA以下
16(MSPC□16-□)
10
1個
NPN方式
無接点
3線式
3芯φ3.3
DC5~28V
50mA以下
20(MSPC□20-□)
10
1個
NPN方式
無接点
3線式
3芯φ3.3
DC5~28V
50mA以下
25(MSPC□25-□)
10
1個
NPN方式
無接点
3線式
3芯φ3.3
DC5~28V
50mA以下
32(MSPC□32-□)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ペン型シリンダ用のセンサです。・リード線長さ:2m

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型シリンダ用センサのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
シリンダのセンサ
3
満足度:3.0
有接点を購入しました。価格が高い上に、壊れ易いです。センサを3回購入しましたが、半年持ちません。シリンダへの取り付けは問...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型シリンダ用センサ
センサ ACS-9D
センサ ACS-130
センサ ACS-9B
センサ ACS-6T
センサ ACS-15B
メーカーミスミCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格2,140-1,6911,6911,6111,6111,611
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
出力動作N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)
リード線長さ (L)(m)2-----

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング