17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が76型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 規格

    • P(運動・固定用)
    • S(低圧固定用)
  • 内径 do(またはd)(mm)

    ~mm
  • 線径 W(mm)

    ~mm
  • 呼び番号

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高耐熱・耐薬品シール材

通常単価(税別)
8907,970特別価格
税込単価
9798,767特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高耐熱、耐薬品のシール材です。・在庫品のため即日出荷可能です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が76型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

■Pシリーズ(固定用・運動用)
Typeグレ−ド最高使用温度[ M ] 材質
MPPEM耐薬品グレ−ド260℃パ−フルオロ系ふっ素ゴム
MPPEJ特殊耐熱グレ−ド320℃
■Sシリーズ(固定用・省スペース用)
Typeグレ−ド最高使用温度[ M ] 材質
MSSEM耐薬品グレ−ド260℃パ−フルオロ系ふっ素ゴム
(FFKM)
MSSEJ特殊耐熱グレ−ド320℃
■仕様
TypeMPPEM・MSSEMMPPEJ・MSSEJ
耐薬品グレ−ド特殊耐熱グレ−ド
硬さ(ショア)7574
引張強度(kgf/cm2)216161
伸び(%)183205
使用可能温度範囲(℃)260320
圧縮永久歪み200℃×70h(%)2119
230℃×70h(%)3126
■耐薬品データ(MPPEM、MSSEM 耐薬品グレード) [評価] A:△V=5%未満 B:5〜20% C:21〜35%
薬品名(Chemicals)浸漬温度浸漬時間体積変化率
(℃)(Day)(△V%)
水酸化ナトリウム(50%)15075未満
アンモニア水(35%)4520
アンモニア1007
N−ブチルアミン23
ギ酸(12%)1005〜20
クロロスルホン酸235未満
塩酸(37%)24285〜20
硝酸(65%)4030
硫酸(94%)70145未満
燐酸(45%)607
硫化水素70
フッ化水素(50%)805〜20
MIBK(メチルイソブチルケトン)1185未満
ジメチルホルムアミド1535〜20
1.2−ジクロロベンゼン180
クロロベンゾ−ル1005未満
R123(フロン)242821〜35
蒸気12175未満
フェノ−ル220
エチレンオキサイド23
*上記の数値は、実測値であり、保証値ではありません。
また、実際の使用には、具体的な条件での適合確認を行ってください。

規格表

型式
MPPEM5
■Pシリーズ(固定用・運動用)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び番号W内径MPPEMMPPEJ
TypeNo.do許容差¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜19コ20〜501〜19コ20〜50
MPPEM
(耐薬品グレ−ド)

MPPEJ
(特殊耐熱グレ−ド)
331.9±0.082.8±0.21840340930380
443.81,030440
554.8±0.238503701,110530
665.89704201,200570
776.8±0.241,0204701,300650
887.81,0605301,330740
998.8±0.261,1406001,430860
10109.81,2106301,550930
11112.4±0.0910.81,6509002,2401,520
121211.8±0.291,5809802,3701,730
141413.81,9501,2502,6602,050
151514.8±0.302,0501,4002,8602,210
161615.82,1101,4803,0202,330
181817.8±0.322,1701,5203,0502,440
202019.8±0.332,2401,5603,1202,490
212120.8±0.352,3301,7503,3402,670
222221.8±0.362,4601,9003,4402,750
24243.5±0.123.74,2503,4006,0405,440
252524.7±0.384,3303,5506,3505,720
262625.7±0.394,4803,6806,8406,150
282827.7±0.424,7803,9306,9806,290
292928.7±0.445,3704,4007,2006,480
303029.75,5104,5307,5206,760
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
■Sシリーズ(固定用・省スペース用)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び番号内径MSSEMMSSEJ
TypeNo.do¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜19コ20〜501〜19コ20〜50
MSSEM
(耐薬品グレ−ド)

MSSEJ
(特殊耐熱グレ−ド)
332.5840340930380
443.58403401,030440
554.58503701,110530
665.59704201,200570
776.51,0204701,300650
887.51,0605301,330740
998.51,1406001,430860
10109.51,2106301,550930
11.211.210.71,6509002,2401,520
121211.51,5809802,3701,730
141413.51,9501,2502,6602,050
151514.52,0501,4002,8602,210
161615.52,1101,4803,0202,330
181817.52,1701,5203,0502,440
202019.52,2401,5603,1202,490
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数

規格

内径 do(またはd)

(mm)

線径 W

(mm)

呼び番号

RoHS?最小発注数量
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
2.8
1.9
3
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
3.8
1.9
4
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
4.8
1.9
5
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
5.8
1.9
6
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
6.8
1.9
7
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
7.8
1.9
8
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
8.8
1.9
9
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
9.8
1.9
10
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
10.8
2.4
11
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
11.8
2.4
12
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
13.8
2.4
14
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
14.8
2.4
15
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
15.8
2.4
16
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
17.8
2.4
18
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
19.8
2.4
20
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
20.8
2.4
21
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
21.8
2.4
22
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
23.7
3.5
24
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
24.7
3.5
25
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
25.7
3.5
26
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
27.7
3.5
28
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
28.7
3.5
29
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
29.7
3.5
30
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
2.8
1.9
3
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
3.8
1.9
4
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
4.8
1.9
5
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
5.8
1.9
6
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
6.8
1.9
7
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
7.8
1.9
8
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
8.8
1.9
9
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
9.8
1.9
10
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
10.8
2.4
11
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
11.8
2.4
12
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
13.8
2.4
14
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
14.8
2.4
15
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
15.8
2.4
16
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
17.8
2.4
18
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
19.8
2.4
20
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
20.8
2.4
21
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
21.8
2.4
22
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
23.7
3.5
24
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
24.7
3.5
25
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
25.7
3.5
26
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
27.7
3.5
28
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
28.7
3.5
29
10
1個
[P(運動・固定用)] Pシリーズ
29.7
3.5
30
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
2.5
1.5
3
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
3.5
1.5
4
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
4.5
1.5
5
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
5.5
1.5
6
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
6.5
1.5
7
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
7.5
1.5
8
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
8.5
1.5
9
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
9.5
1.5
10
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
10.7
1.5
11.2
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
11.5
1.5
12
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
13.5
1.5
14
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
14.5
1.5
15
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
15.5
1.5
16
10
1個
[S(低圧固定用)] Sシリーズ
17.5
1.5
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,410
( 1,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,230
( 3,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,540
( 3,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,400
( 7,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,730
( 7,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,250
( 7,975 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,400
( 8,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,630
( 8,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,970
( 8,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,070
( 2,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,170
( 2,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,610
( 2,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,510
( 4,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,590
( 5,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,070
( 5,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,6903,414
( 3,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,840
( 6,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,410
( 1,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,5101,757
( 1,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,2002,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,230
( 3,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・高耐熱、耐薬品のシール材です。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]クリーンルーム内で個別包装し出荷します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■特長
強酸・強アルカリ・アミン類・スチーム・極性溶剤高温(260~320℃)など優れた耐性が要求される過酷な
条件で使用できます。
低ガス投下性・低アウトガスなどの特性を有し、
高真空下で使用できます。
製造工程で重金属・離型剤などが使用されていません。
PシリーズはSシリーズに比べて線径・内径が大きい仕様となっています。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐熱・耐薬品シール材のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
高温部のシール
4
満足度:4.0
使用温度範囲がかなり広く、利用しやすい。他メーカーに比べ、低価格で購入できる。
1人が参考にしています。
プラスチック金型
4
満足度:4.0
高温で成型するためパッキンも高耐熱のものを探していました。ミスミさんのものが一番安価でした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用温度範囲を教えて下さい。
A
・MPPEM:-5~260℃
・MPPEJ:-5~320℃

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐熱・耐薬品シール材
【クリーン洗浄品】Oリング Pシリーズ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
OリングN型 4種D耐熱用
メーカーミスミミスミミスミ森清化工森清化工SUNCO
通常価格890--170 -314 -128 -341 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目2日目〜1日目〜1日目
特性・用途真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性--耐熱性耐熱性-
種類OリングバックアップリングOリングOリングOリングOリング
材質パーフルオロ系ふっ素ゴムふっ素樹脂-フッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴム
---
材質証明書対象対象対象---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング