17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

吸着パッド 薄物用タイプ

通常単価(税別)
3201,480
税込単価
3521,628
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・薄物用タイプの吸着パッドです。【材質】・ゴム系です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


薄物用タイプ
No.8
No.10
No.15
No.20
Type[ M ]材質[ H ]硬度
VPTSニトリルゴムショアA40~45
VPTSSフロロシリコンショアA40淡褐色


規格表

型式
VPTS8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用吸着金具
MVP□S・MVP□SS
取付タイプVPTSVPTSS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜501〜9コ10〜50
VPTS
VPTSS
88埋め込み式270240990860
10102902401,010860
15153302801,2301,010
20203202801,1301,020

■仕様
TypeVPET・VPTSVPES・VPTSS
高温使用限界温度110°180°
低温使用限界温度-30°-50°
耐候性
耐オゾン性
耐酸性
耐アルカリ性
耐油性(ガソリン・軽油)
(ベンゼン・トルエン)
表面抵抗率

型番リスト

表示件数

特性・用途

ゴム系材質

環境

耐熱温度、高温使用限界温度、低温使用限界温度

(℃)

内径 (d)

(φ)

RoHS?最小発注数量
絶縁性
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
8
10
1個
絶縁性
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
10
10
1個
絶縁性
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
15
10
1個
絶縁性
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
20
10
1個
耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 耐熱性
フロロシリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
淡褐色
-50~180
8
10
1個
耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 耐熱性
フロロシリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
淡褐色
-50~180
10
10
1個
耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 耐熱性
フロロシリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
淡褐色
-50~180
15
10
1個
耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 耐熱性
フロロシリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
淡褐色
-50~180
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・薄物用タイプの吸着パッドです。【材質】・ゴム系です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●VPET・VPES
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3031〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●VPTS・VPTSS
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

構造図
吸着パッド 長円タイプ:関連画像
■特性
●長円タイプ           ●薄物用タイプ


使用例

長円タイプ          薄物用タイプ
吸着パッド 長円タイプ:関連画像
●長円タイプは小さいパッドを複数必要としていたワークに最適です。
●薄物用はビニールなどの薄い紙状の搬送に最適です

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着パッド 薄物用タイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ワークの吸着
5
満足度:5.0
ロボットアームに取り付け、ワークの取り出しに使用。不具合無く使用しております。
0人が参考にしています。
搬送系ロボットの一部として
3
満足度:3.0
開発中の搬送系ロボットの一部品として、ワークに合うかどうか試しに購入しました。今回の対象とするワークは食品系の比較的薄い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着パッド 薄物用タイプ
真空パッド 薄物用タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 薄物用タイプ VPD バーブ継手タイプ
真空パッド 薄物用タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 薄物用タイプ VPC バーブ継手タイプ
真空パッド 薄物用タイプ VPB バーブ継手タイプ
メーカーミスミ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格320-2,061 -1,990 -1,985 -1,858 -1,064 -
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目6日目6日目6日目
パッド形状薄形薄形薄形薄形薄形薄形
本体種類パッド単品パッド+ホルダセットパッド+ホルダセット-パッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準-標準標準
取付タイプ埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング