メカニカル部品技術窓口
【特長】・長円タイプの吸着パッドです。【材質】・ゴム系です。
No,4-10 | No,4-20 | No,4-30 | No,5-10 | No,5-20 | No,5-30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| No,6-10 | No,6-20 | No,6-30 |
![]() | ![]() | ![]() |
部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
アダプタ | 黄銅・PBT | 無電解ニッケルメッキ |
ガスケット | SUS304・NBR | なし |
| Type | [ M ]材質 | パッド形状 | [ H ]硬度 | 色 |
| VPET | ニトリルゴム | 長円 | ショアA40~50 | 黒 |
| VPES | シリコンゴム | ショアA40~50 | 乳白 |
| 型式 |
| VPET4-20 |
| 型式 | 適用吸着金具 MVE□ | 取付タイプ | VPET | VPES | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||
| Type | No. | 1〜9コ | 10〜30 | 1〜9コ | 10〜30 | ||
| VPET VPES | 4−10 | 4−10 | 埋め込み式 | 340 | 270 | 490 | 400 |
| 4−20 | 4−20 | 350 | 320 | 540 | 430 | ||
| 4−30 | 4−30 | 420 | 340 | 460 | 440 | ||
| 5−10 | 5−10 | 340 | 270 | 490 | 410 | ||
| 5−20 | 5−20 | 410 | 300 | 570 | 420 | ||
| 5−30 | 5−30 | 450 | 340 | 580 | 450 | ||
| 6−10 | 6−10 | 320 | 270 | 490 | 400 | ||
| 6−20 | 6−20 | 350 | 320 | 580 | 420 | ||
| 6−30 | 6−30 | 410 | 350 | 580 | 440 | ||
| Type | VPET・VPTS | VPES・VPTSS | |
| 高温使用限界温度 | 110° | 180° | |
| 低温使用限界温度 | -30° | -50° | |
| 耐候性 | △ | ○ | |
| 耐オゾン性 | △ | ◎ | |
| 耐酸性 | △ | ○ | |
| 耐アルカリ性 | ○ | ◎ | |
| 耐油性 | (ガソリン・軽油) | ◎ | △ |
| (ベンゼン・トルエン) | △ | △ | |
| 表面抵抗率 | − | − | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
560円 ( 616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
590円 ( 649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
700円 ( 770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
590円 ( 649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
700円 ( 770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
700円 ( 770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
420円 ( 462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
500円 ( 550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
380円 ( 418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
420円 ( 462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・長円タイプの吸着パッドです。【材質】・ゴム系です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT
5通常価格(税別):781円~