17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

通常単価(税別)
2,0104,500
税込単価
2,2114,950
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・吸着ホルダのスプリング式上ワンタッチタイプ(T形状)です。・スタンダードタイプ/深型タイプで...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


スタンダード・深型タイプ
No.2~8
No.10~40
「S(ストローク):3」
「S(ストローク):6」

[ ! ]φ2~4は( )内の寸法になります。
Type[ A ]付属品パッド形状[ M ]パッド材質
MVPTN吸着
パッド
VPNTスタンダ−ドニトリルゴム
MVPTEVPUE導電性シリコンゴム
MVPTFVPUFフッ素ゴム
MVFTNVPFT深型ニトリルゴム
MVFTFVPFFフッ素ゴム
[ M ]金具材質 黄銅  [ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ


規格表

型式
MVPTN4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DdL1T形状¥基準単価
BL2質量
g
スプリング
最大荷重(N)
1~50コ
Typeパッド材質No.MVPTNMVPTEMVPTF
MVPT
(スタンダ−ド)
N
E
F
242443.217.5170.9〜1.92,2102,1602,810
343443.217.5172,2102,1602,810
444443.217.5172,2102,3102,810
666743.219.518.51,8501,9602,460
8685.545.61818.51,8501,9602,510
10610860.12635.54.0〜7.12,2102,1602,870
15615961.127362,2502,3503,020
206201062.12839.57.0〜12.62,3502,3303,130
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DdL1T形状¥基準単価
BL2質量
g
スプリング
最大荷重(N)
1~30コ
Typeパッド材質No.MVFTNMVFTF
MVFT
(深型)
N
F
206201163.12939.57.0〜12.62,3503,130
256251264.130402,3503,130
306301466.13242.52,5603,310
4064017.569.635.550.53,2004,130
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

特性・用途

パッド形状

取付タイプ

ゴム系材質

環境

耐熱温度、高温使用限界温度、低温使用限界温度

(℃)

接続ねじ径

内径 (d)

(φ)

RoHS?最小発注数量
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
20
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
25
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
30
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
40
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
20
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
25
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
30
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
40
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M12
2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M12
3
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M12
4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
埋込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M12
6
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
埋込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M12
8
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M14
10
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M14
15
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M14
20
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M12
2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M12
3
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M12
4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
埋込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M12
6
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
埋込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M12
8
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
10
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
15
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
20
10
1個
該当なし
平形
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M12
2
10
1個
該当なし
平形
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M12
3
10
1個
該当なし
平形
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M12
4
10
1個
該当なし
平形
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M12
6
10
1個
該当なし
平形
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M12
8
10
1個
該当なし
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
10
10
1個
該当なし
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
15
10
1個
該当なし
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,410
( 3,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,410
( 3,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,480
( 3,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,410
( 3,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,460
( 2,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・吸着ホルダのスプリング式上ワンタッチタイプ(T形状)です。・スタンダードタイプ/深型タイプです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

吸着ホルダ取付時の注意
スプリング式のホルダ取付けの際には、シャフト(軸)部にはスパナ等を掛けずに取付けを行ってください。
シャフトのキー溝部が変形し、動作不良の原因になります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スタンダードタイプ/深型タイプのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
製品の取り出しなどに使用しています
3
満足度:3.0
レーザーカットされた、厚さ1mm外径約12mmの小さな製品をピックアップしたり、バリ取りのグラインダーをかけたりするのに...もっと読む
0人が参考にしています。
ベルトコンベア上のワーク材の吸着用に使用
5
満足度:5.0
検査ワーク材は軽重量でしたので 全く問題なく吸着してくれました。 ネジ部が細い方が良いというユーザーもいますが、うちの機...もっと読む
0人が参考にしています。
搬送機器
4
満足度:4.0
吸着は問題なく使用できる。 ワンタッチ継手部、パット部を変更して使用することも可。 若干スプリングが硬く感じた。
0人が参考にしています。
部品の吸着搬送
4
満足度:4.0
この吸着PADを使用して、少し重いものを搬送しました。吸着力は問題ないです。ネジの部分ですが、もう少し細い(PAD径より...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) 長円タイプ/薄物用タイプ
吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,010-1,180 -1,900 -2,130 -2,100 -2,130 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
真空取出口ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手おねじワンタッチ継手
接続ねじ種類おねじおねじおねじおねじおねじおねじ

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング