メカニカル部品技術窓口
・真空発生器に電磁弁を内蔵しているのでコンパクトな配線が可能です。・真空破壊エア(真空状態を解除するた...
詳細を確認
| 名称 | [ M ]材質 |
| 本体樹脂 | ガラス入りPBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| シールゴム | 二トリルゴム |
| メインバルブ | アルミニウム |
| 継手部金属 | 黄銅+無電解ニッケルメッキ |
| 真空用フィルタカバー | PCT(ポリカーボネート) |
| フィルタカバー押さえ | アルミニウム |
| 真空発生ノズル | 黄銅+無電解ニッケルメッキ |
| 真空発生ディフューザー | 黄銅+無電解ニッケルメッキ |
| 破壊エア流量調整ニードル | 黄銅+無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | ノズル径呼び |
| VJHB4 | − | 7 |
| 型式 | ノズル径 呼び | ノズル径 (mm) | L1 | L2 | C1 | C2 | 到達真空度 (-kPa) | 吸込流量 (ℓ/min(ANR)) | 消費流量 (ℓ/min(ANR)) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D | 1〜9コ | 10〜20 | ||||||||||
| VJHB | 4 | 5 | 0.5 | 14.6 | 14.3 | 10.9 | 10.9 | 90.4 | 7 | 11.5 | 164.5 | 16,820 | 14,070 |
| 7 | 0.7 | 93.1 | 13 | 23 | |||||||||
| 6 | 5 | 0.5 | 17.1 | 17.2 | 11.7 | 11.7 | 90.4 | 7 | 11.5 | 16,200 | 14,070 | ||
| 7 | 0.7 | 93.1 | 13 | 23 | |||||||||
| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲 | 5〜50℃ |
| 使用圧力範囲 | 0.3〜0.7MPa |
| 定格供給圧力 | 0.5MPa |
| 破壊エア流量 | 0〜50ℓ/min(ANR) (供給圧力0.5MPa時) |
| 破壊エアリリーフ弁構造 | 弾性体シール、ポペット弁 |
| リリーフ圧力設定範囲 | 0.005〜0.05MPa |
・真空発生器に電磁弁を内蔵しているのでコンパクトな配線が可能です。・真空破壊エア(真空状態を解除するため流すエア)の圧力を制御し、ワークの吹き飛ばしを防止します。


| ■電磁弁仕様 | ■電気回路(電磁弁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気
3通常価格(税別):1,748円~

ミスミ
真空発生器 角型ユニオン
4.5通常価格(税別):2,240円~

SMC
真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):186円~

ミスミ
真空エジェクタ スタンダードタイプ
4通常価格(税別):17,650円~

日本ピスコ
真空発生器 VUタイプ固定用ホルダ
4通常価格(税別):83円