メカニカル部品技術窓口
・ユニオンストレート型の真空発生器です。・真空/エア供給ポート接続口形状は、ワンタッチ継手仕様です。
VUHK

[ ! ]ノズル径は構造図を参照してください。

| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 使用圧力範囲 | 0.15MPa~0.7MPa |
| 定格供給圧力 | 0.5MPa |
| 型式 | − | D2 | − | ノズル径呼び |
| VUHK4 | − | 4 | − | 7 |
| 型式 | D2 | ノズル径 呼び | ノズル 径(mm) | B | C1 | C2 | 到達真空度 (-kPa) | 吸込流量 (ℓ/min(ANR)) | 消費流量 (ℓ/min(ANR)) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D1 | 1〜9コ | 10〜20 | ||||||||||
| VUHK | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 49.3 | 11 | 11 | 90 | 7 | 11.5 | 18.5 | 1,560 | 1,350 |
| 7 | 0.7 | 56.1 | 92 | 12.5 | 23 | 20 | |||||||
| 6 | 6 | 5 | 0.5 | 51.2 | 11.7 | 11.7 | 90 | 7 | 11.5 | 17.5 | 1,560 | 1,350 | |
| 7 | 0.7 | 57.7 | 92 | 12.5 | 23 | 18.5 | |||||||
・ユニオンストレート型の真空発生器です。・真空/エア供給ポート接続口形状は、ワンタッチ継手仕様です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

ミスミ
真空破壊機能付真空発生器
4.5通常価格(税別):4,210円~

ミスミ
真空エジェクタ スタンダードタイプ
4通常価格(税別):17,650円~

日本ピスコ
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付
5通常価格(税別):3,936円~

SMC
真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):186円~

SMC
真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ
4通常価格(税別):413円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気
3通常価格(税別):1,748円~