17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 接続樹脂チューブ径(φ)

    ~mm
  • No.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続

通常単価(税別)
2,1702,570
税込単価
2,3872,827
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


BBPCL
小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続:関連画像


規格表

型式
BBPCL82Y
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式取手部
色選択
DT
R(PT)
L¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜20コ
BBPCL61指定無し
(オレンジ)
B W
(黒) (白)
Y BL
(黄) (青)
61/842.32,1901,820
621/42,1501,830
8181/82,2201,890
821/42,3001,900
102101/446.92,5002,120
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 接続樹脂チューブ径

(φ)

長さ

(mm)

取手色

No.

RoHS?最小発注数量
1/8
6
42.3
指定なし(オレンジ)
61
10
1個
1/8
6
42.3
B(黒)
61
10
1個
1/8
6
42.3
BL(青)
61
10
1個
1/8
6
42.3
W(白)
61
10
1個
1/8
6
42.3
Y(黄)
61
10
1個
1/4
6
42.3
指定なし(オレンジ)
62
10
1個
1/4
6
42.3
B(黒)
62
10
1個
1/4
6
42.3
BL(青)
62
10
1個
1/4
6
42.3
W(白)
62
10
1個
1/4
6
42.3
Y(黄)
62
10
1個
1/8
8
42.3
指定なし(オレンジ)
81
10
1個
1/8
8
42.3
B(黒)
81
10
1個
1/8
8
42.3
BL(青)
81
10
1個
1/8
8
42.3
W(白)
81
10
1個
1/8
8
42.3
Y(黄)
81
10
1個
1/4
8
42.3
指定なし(オレンジ)
82
10
1個
1/4
8
42.3
B(黒)
82
10
1個
1/4
8
42.3
BL(青)
82
10
1個
1/4
8
42.3
W(白)
82
10
1個
1/4
8
42.3
Y(黄)
82
10
1個
1/4
10
46.9
指定なし(オレンジ)
102
10
1個
1/4
10
46.9
B(黒)
102
10
1個
1/4
10
46.9
BL(青)
102
10
1個
1/4
10
46.9
W(白)
102
10
1個
1/4
10
46.9
Y(黄)
102
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,170
( 2,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,170
( 2,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,280
( 2,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,280
( 2,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,280
( 2,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,280
( 2,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,530
( 2,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

エルボタイプ部品名・材質表
小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続:関連画像
部品番号部品名材 質個数
ボディ黄銅(クロムメッキ)1
ソケット黄銅(クロムメッキ)1
ボール黄銅(クロムメッキ)1
ステム黄銅1
シートふっ素樹脂2
リング黄銅1
Oリング合成ゴム2
ハンドルプラスチック1
ビス1
キャッププラスチック1
仕様
使用流体油・空気・水
使用温度範囲−10〜80℃(凍結なきこと)
常用使用圧力0.98MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
組付け
5
満足度:5.0
ミスミ利用にあたっては、潤沢な在庫量(ラインアップ含め)に裏打ちされた短納期対応等に満足し平素より愛用しています。
0人が参考にしています。
装置の付帯部品として利用
5
満足度:5.0
当社はセットメーカーという立場上、種々雑多のメカニカル資材を必要とするため、設計や選定、手配といったあらゆる工数削減への...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・チューブ接続
小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・PFメス
小型ボールバルブ ロータリーストレートタイプ PTオス・チューブ接続
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTオス
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,170-1,680 -1,650 -2,610 -3,440 -4,090 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 耐熱性
本体形状エルボタイプストレートタイプエルボタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅SCS13SCS13
使用流体水 / 空気 / 油空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボア
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング