17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメス

通常単価(税別)
9801,990
税込単価
1,0782,189
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


BBFF


規格表

型式
BBFF12FB
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式取手部
色選択
T
Rc(PT)
F
G(PF)
L¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜20
BBFF11F指定無
(オレンジ)
B W
(黒) (白)
Y BL
(黄) (青)
1/81/8431,090840
12F1/81/4
21F1/41/81,220890
22F1/41/4
33F3/83/8531,6601,460

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ

(mm)

取手色

No.

RoHS?最小発注数量
1/8
1/8
43
指定なし(オレンジ)
11F
10
1個
1/8
1/8
43
B(黒)
11F
10
1個
1/8
1/8
43
BL(青)
11F
10
1個
1/8
1/8
43
W(白)
11F
10
1個
1/8
1/8
43
Y(黄)
11F
10
1個
1/8
1/4
43
指定なし(オレンジ)
12F
10
1個
1/8
1/4
43
B(黒)
12F
10
1個
1/8
1/4
43
BL(青)
12F
10
1個
1/8
1/4
43
W(白)
12F
10
1個
1/8
1/4
43
Y(黄)
12F
10
1個
1/4
1/8
43
指定なし(オレンジ)
21F
10
1個
1/4
1/8
43
B(黒)
21F
10
1個
1/4
1/8
43
BL(青)
21F
10
1個
1/4
1/8
43
W(白)
21F
10
1個
1/4
1/8
43
Y(黄)
21F
10
1個
1/4
1/4
43
指定なし(オレンジ)
22F
10
1個
1/4
1/4
43
B(黒)
22F
10
1個
1/4
1/4
43
BL(青)
22F
10
1個
1/4
1/4
43
W(白)
22F
10
1個
1/4
1/4
43
Y(黄)
22F
10
1個
3/8
3/8
53
指定なし(オレンジ)
33F
10
1個
3/8
3/8
53
B(黒)
33F
10
1個
3/8
3/8
53
BL(青)
33F
10
1個
3/8
3/8
53
W(白)
33F
10
1個
3/8
3/8
53
Y(黄)
33F
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
8日目
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

部品名・材質表
部品番号部品名材 質個数
ボディ黄銅(クロムメッキ)1
ソケット黄銅(クロムメッキ)1
ボール黄銅(クロムメッキ)1
ステム黄銅1
シートふっ素樹脂2
リング黄銅1
Oリング合成ゴム2
ハンドルプラスチック1
ビス1
キャッププラスチック1
スプリングワッシャ1
■特長
◦開閉がスムーズで確実です。
◦トルクが軽く、ハンドルを90°回すだけで確実に開閉できます。(図面の状態が開です。)
仕様
使用流体油・空気・水
使用温度範囲−10〜80℃(凍結なきこと)
常用使用圧力0.98MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアー配管
4
満足度:4.0
価格は決して安くはありませんが、レバーが操作しやすそうに見えたので、購入しました。女性でも軽い力で操作できるのが良かった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFオス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
ボールバルブ PTメス・PFメス
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTメス・PTメス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格980-1,210 -1,140 -1,320 -2,870 -3,440 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 耐熱性
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅SCS14ASCS13
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボア
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング