17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • No.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


BBRPTM


規格表

型式
BBRPTM22
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R(PT)L二面幅
H
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜20コ
BBRPTM11 1/850171,2801,090
22 1/4501,2801,090
33 3/8501,2801,090
[ ! ]六角側の配管を行う際には、本体部ではなく六角部を固定して配管してください。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

No.

RoHS?最小発注数量
1/8
1/8
11
10
1個
1/4
1/4
22
10
1個
3/8
3/8
33
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
使用流体油・空気・水
使用温度範囲−10〜80℃(凍結なきこと)
常用使用圧力0.98MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオスのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
配管部品
4
満足度:4.0
機械設備の現行使用品と同程度のもを探して似たような品で安価ということで採用させてもらいました。 使用後数日たちますが、特...もっと読む
0人が参考にしています。
真空ポンプのエアの制御
5
満足度:5.0
製品に「ACE」という刻印があり、ホームセンターなどでよく置いてあるバルブと同じ品であると見受けましたが、ミスミの方が安...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTオス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
【クリーン洗浄品】小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTオス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,4003,440 -1,320 -980 -3,440 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品 / 耐熱性該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 耐熱性-
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
本体材質黄銅SCS13黄銅黄銅SCS13SCS13
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボア
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング