メカニカル部品技術窓口
【特長】・ストレート型/L型チューブ取り付け用タイプをご用意しております。

【ストレート型】
MCPH
No.2.5,No.4
【L型】
MCPHLS
No.6.5,No.8
MCPHS
No.4
No.8
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | No. | ||
| MCPH | 2.5 | 真鍮 | めっき処理 |
| 4 | |||
| 6.5 | 鋼鉄 | クロムメッキ | |
| 8 | |||
| MCPHS | 4 | SUS304 | - |
| 8 | |||
| MCPHLS | 4 | SUS304 | - |
| 型式 |
| MCPH8 |
| 型式 | 適応ホース 内径(mm) | L | A | T | 質量(g) | MCPH | MCPHS | ||||||
| Bp | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||
| Type | No. | 1~9コ | 10~29 | 30~ | 1~9コ | 10~29 | 30~ | ||||||
| MCPH | 2.5 | 3 | 19 | 8 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 220 | 180 | 170 | - | - | - |
| 4 | 4 | 19 | 8 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 180 | 175 | 170 | - | - | - | |
| 6.5 | 6.5 | 54 | 27 | 7.2 | 4.5 | 24 | 270 | 270 | 220 | - | - | - | |
| 8 | 8 | 57 | 30 | 9 | 5 | 28 | 260 | 260 | 230 | - | - | - | |
| MCPHS | 4 | 4 | 19 | 8 | 4.8 | 2.5 | 1.3 | - | - | - | 730 | 540 | 510 |
| 8 | 8 | 57 | 30 | 9 | 5 | 27 | - | - | - | 930 | 830 | 830 | |
型式 | 適用チューブ 内径(mm) | L | C | A | E | T | Bp | W | 二面幅 H | 内径B | 質量(g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
Type | No. | 1~9コ | 10~29 | 30~ | |||||||||||
| MCPHLS | 4 | 4 | (23.3) | (18.3) | 8 | 18 | 4.8 | 2.5 | 10 | 8 | 2.5 | 9.0 | 1,650 | 1,500 | 1,465 |
| 使用可能流体 | タイプ | 適合する組合せ型番 | 異サイズ 組合せ可否 | 備考 | |
| プラグ | ソケット | ||||
| 空気 (一部水も可) | チューブ接続用タイプ | MCPC MCPCS MCPCL MCPCLS MCPH MCPHS MCPM MCPMS MCPHLS | MCSC MCSCS MCSCL MCSCLS MCSCB MCSCBS MCSH MCSHS MCSM MCSMS | ○ | [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、 サイズ4・6のみです。 [ ! ]MCPM/MCPMS/MCSM/MCSMSは、サイズ5,10のみ MCPHはサイズ2.5,4のみ、MCPHS/MCSH/MCSHS/MCPHLS サイズ4のみです。 |
| 空気 (一部水も可) | スタンダードタイプ (ロータリー/ロック/分岐 タイプ含む) | MCPM MCPMS MCPF MCPFS MCPH MCPHS MCPCN MCPC MCPCS MCPRM MCPRF (MCRN MCRT MCLTR MCRE) | MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF MCSH MCSHS MCHSH MCSCN MCSC MCSCS MCSTM MCSTFN MCSTH (MCRN MCRT MCLTR MCRE) | ○ | [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、 サイズ8・10のみです。 分岐タイプは、プラグ/ソケット両形状を 所持しています。 [ ! ]MCPH/MCPHS/MCPM/MCPMSは、 MCSH/MCSHS/MCSM/MCSMS 上記サイズ以外のみです。 |
| 空気 (一部水も可) | 軽量タイプ | KSCPM KSCPF KSCPH KSCPN | KSCSM KSCSF KSCSH KSCSN | ○ | ― |
| 空気 (一部水も可) | ミニチュアタイプ | NMCPM NMCPMS NMCPF NMCPFS NMCPH NMCPHS NMCPHL NMCPHLS | NMCSM NMCSMS NMCSHB NMCSHBS NMCSH NMCSHS NMCSHL NMCSHLS | ○ | ― |
| 空気 (一部水も可) | 高耐薬(SUS316)タイプ | MCPMSS MCPFSS MCPHSS | MCSMSS MCSHSS | × | ― |
| 水・油・空気 | ノーバルブタイプ | QNPFC QNPFS QNPMC QNPMS QNPHC QNPHS | QNSFC QNSFS QNSMC QNSMS QNSHC QNSHS | × | [ ! ]おねじ /めねじタイプと、ホース接続用 タイプを組み合わせてご使用の際は、 サイズにご注意ください。 |
| 水・油・空気 | バルブタイプ | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | × | ― |
| 水・油・空気 | 大流量バルブタイプ | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH | × | ― |
| 水・油・空気 | 210高圧バルブタイプ | QBPHT | QBSHT | × | ― |
| 水・油・空気 | 350高圧バルブタイプ | QBPHTP | QBSHTP | × | ― |
| 型式 | MCPH2.5,4 MCPHS4 | 左記以外 |
| タイプ | プラグ | |
| 使用流体 | 空気/水(SUSタイプ) | |
| 使用温度範囲 | -20~180℃ | |
| 最高圧力 | 1.0MPa | 1.5MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 2.0MPa |
| バルブ構造 | 片路開閉型 | |
【特長】・ストレート型/L型チューブ取り付け用タイプをご用意しております。
| Type | プラグ |
| 使用流体 | 空気/水(SUSタイプ) |
| 使用温度範囲 | -20〜80℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |
| 耐圧力 | 2.0MPa |
| シール材質 | ニトリルゴム |
| バルブ構造 | 片路開閉型 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~