17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 使用流体

  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ねじの呼び(inch)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ

通常単価(税別)
3201,790
税込単価
3521,969
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スタンダードタイプのカプラです。(めねじプラグタイプ)

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
MCPF鋼鉄クロムメッキ
MCPFSSUS304

規格表

型式
MCPF20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじ径
T
L二面幅
H
質量(g)MCPF MCPFS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.MCPFMCPFS1〜29コ30〜501〜29コ30〜50
MCPF
MCPFS
20 Rc 1/436172830270230920810
30 Rc 3/837213941270230940830
40 Rc 1/2382970694103501,4901,340
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

使用流体

本体材質

ねじの呼び(inch)

RoHS?最小発注数量
空気
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
1/4
10
1個
空気
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
3/8
10
1個
空気
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
1/2
10
1個
水 / 空気
[ステンレス] SUS304
1/4
10
1個
水 / 空気
[ステンレス] SUS304
3/8
10
1個
水 / 空気
[ステンレス] SUS304
1/2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・スタンダードタイプのカプラです。(めねじプラグタイプ)

ご注意

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

仕様
Typeプラグ
使用流体空気/水(SUSタイプ)
使用温度範囲-20〜80℃
最高使用圧力1.5MPa
耐圧力2.0MPa
バルブ構造片路開閉型

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグのレビュー
4.5平均満足度:4.511件のレビュー
エアガン接続用に使用
5
満足度:5.0
安価ですが品質は良いと思います。 手抜きをせず確実な工事をすればいいだけですね。
1人が参考にしています。
設備用エアー取り込み口
4
満足度:4.0
汎用ワンタッチカプラ部品は規格があるものの。メーカーによりシール性や使い勝手に問題があるかと思ってましたが、この商品は問...もっと読む
1人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
エアー配管の更新時にコネクタも新しくしました。 2,3年前に購入し、日東工器のコネクタと接続させて使用していますが、不具...もっと読む
1人が参考にしています。
エア接続用
5
満足度:5.0
エア接続用に使用しました。 急遽必要になり、短納期で助かりました。
1人が参考にしています。
エアー接続
4
満足度:4.0
取付も問題ありませんでした。 機械増設でエアーカプラが必要でしたので購入しました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
エア用カプラー 軽量タイプ めねじプラグ
エア用カプラー ロータリータイプ めねじプラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格320-780 -250 -800 -4001,160
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準ロータリ
オス・メスプラグソケットプラグソケットプラグプラグ
接続部の種類めねじタイプめねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプ
ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)--G(管用平行ねじ)G(管用平行ねじ)

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト