メカニカル部品技術窓口
【特長】・おねじタイプ、プラグ(おす)のエア用カプラーです。
No.5 No.10 No.20,30,40| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | No. | ||
| MCPM | 5 | 真鍮 | めっき処理 |
| 10 | |||
| 20 | 鋼鉄 | クロムメッキ | |
| 30 | |||
| 40 | |||
| MCPMS | 5 | SUS304 | - |
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 型式 |
| MCPM20 |
| 型式 | ねじ径 T | L | 二面幅 H | 質量(g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||
| A | B | Bp | |||||||||
| Type | No. | 1~9コ | 10~29 | 30~ | |||||||
| MCPM | 5 | M5×0.8 | 17 | 7 | 4.5 | 2.5 | - | 1.9 | 220 | 180 | 170 |
| 10 | Rc1/8 | 26 | 11 | - | 2.5 | - | 9 | 210 | 180 | 170 | |
| 20 | Rc1/4 | 41 | 14 | - | - | 7.5 | 27 | 280 | 280 | 230 | |
| 30 | Rc3/8 | 42 | 19 | - | - | 7.5 | 43 | 280 | 280 | 220 | |
| 40 | Rc1/2 | 46 | 22 | - | - | 12 | 65 | 440 | 440 | 360 | |
| MCPMS | 5 | M5×0.8 | 17 | 8 | 4.5 | 2.5 | - | 2.2 | 710 | 620 | 590 |
| 10 | Rc1/8 | 26 | 11 | - | 2.5 | - | 8.1 | 740 | 640 | 610 | |
| 20 | Rc1/4 | 41 | 14 | - | - | 7.5 | 26 | 940 | 830 | 830 | |
| 30 | Rc3/8 | 42 | 19 | - | - | 7.5 | 41 | 940 | 830 | 830 | |
| 40 | Rc1/2 | 46 | 22 | - | - | 12 | 60 | 1,490 | 1,340 | 1,340 | |
| 使用可能 流体 | タイプ | 適合する組合せ型番 | 異サイズ 組合せ可否 | 備考 | |
| プラグ | ソケット | ||||
| 空気 (一部水 も可) | チューブ接続用タイプ | MCPC MCPCS MCPCL MCPCLS MCPH MCPHS MCPM MCPMS | MCSC MCSCS MCSCL MCSCLS MCSCB MCSCBS MCSH MCSHS MCSM MCSMS | ○ | [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、 サイズ4・6のみです。 [ ! ]MCPM/MCPMS/MCSM/MCSMSは、サイズ5,10のみ MCPHはサイズ2.5,4のみ、MCPHS/MCSH/MCSHS サイズ4のみです。 |
| 空気 (一部水 も可) | スタンダードタイプ (ロータリー/ロック/分岐 タイプ含む) | MCPM MCPMS MCPF MCPFS MCPH MCPHS MCPCN MCPC MCPCS MCPRM MCPRF (MCRN MCRT MCLTR MCRE) | MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF MCSH MCSHS MCHSH MCSCN MCSC MCSCS MCSTM MCSTFN MCSTH (MCRN MCRT MCLTR MCRE) | ○ | [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、 サイズ8・10のみです。 分岐タイプは、プラグ/ソケット両形状を 所持しています。 [ ! ]MCPH/MCPHS/MCPM/MCPMSは、 MCSH/MCSHS/MCSM/MCSMS 上記サイズ以外のみです。 |
| 空気 (一部水 も可) | 軽量タイプ | KSCPM KSCPF KSCPH KSCPN | KSCSM KSCSF KSCSH KSCSN | ○ | ― |
| 空気 (一部水 も可) | ミニチュアタイプ | NMCPM NMCPMS NMCPF NMCPFS NMCPH NMCPHS NMCPHL NMCPHLS | NMCSM NMCSMS NMCSHB NMCSHBS NMCSH NMCSHS NMCSHL NMCSHLS | ○ | ― |
| 空気> (一部水 も可) | 高耐薬(SUS316)タイプ | MCPMSS MCPFSS MCPHSS | MCSMSS MCSHSS | × | ― |
| 水・油・ 空気 | ノーバルブタイプ | QNPFC QNPFS QNPMC QNPMS QNPHC QNPHS | QNSFC QNSFS QNSMC QNSMS QNSHC QNSHS | × | [ ! ]おねじ /めねじタイプと、ホース接続用 タイプを組み合わせてご使用の際は、 サイズにご注意ください。 |
| 水・油・ 空気 | バルブタイプ | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | × | ― |
| 水・油・ 空気 | 大流量バルブタイプ | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH | × | ― |
| 水・油・ 空気 | 210高圧バルブタイプ | QBPHT | QBSHT | × | ― |
| 水・油・ 空気 | 350高圧バルブタイプ | QBPHTP | QBSHTP | × | ― |
| 型式 | MCPM5,10 MCPMS5,10 | 左記以外 |
| タイプ | プラグ | |
| 使用流体 | 空気/水(SUSタイプ) | |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | -20~180℃ |
| 最高圧力 | 1.0MPa | 1.5MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 2.0MPa |
| シール材質 | ニトリルゴム | - |
| バルブ構造 | 片路開閉型 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
340円 ( 374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
340円 ( 374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
530円 ( 583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・おねじタイプ、プラグ(おす)のエア用カプラーです。
| Type | プラグ |
| 使用流体 | 空気/水(SUSタイプ) |
| 使用温度範囲 | -20〜80℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |
| 耐圧力 | 2.0MPa |
| シール材質 | ニトリルゴム |
| バルブ構造 | 片路開閉型 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日東工器
SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)
4.6通常価格(税別):2,435円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~