17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体材質

    • ステンレス
    • 銅合金
  • ねじの呼び(inch)

  • シール材質

    • NBR
    • フッ素ゴム
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじプラグ

通常単価(税別)
3603,910
税込単価
3964,301
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

流体用カプラー めねじプラグタイプになります。【材質】ステンレス/銅合金等

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


QNPFC(真鍮)
QNPFS(SUS304)


規格表

型式
QNPFC3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc
(PT)
DdLL1L2¥基準単価
TypeNo.QNPFCQNPFS
QNPFC
QNPFS
11/8144.528.51115.5340750
21/4176.5351418340780
33/82110401521.5580990
41/229134517241,0801,630
63/435175119281,6902,850
814125602136.52,5603,720

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじの呼び(inch)

シール材質

使用温度範囲

(℃)

最高使用圧力

(MPa)

RoHS?最小発注数量
[銅合金] 真鍮
1/8
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
10
1個
[銅合金] 真鍮
1/4
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
10
1個
[銅合金] 真鍮
3/8
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
10
1個
[銅合金] 真鍮
1/2
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
10
1個
[銅合金] 真鍮
3/4
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~2.9
10
1個
[銅合金] 真鍮
1
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~2.9
10
1個
[ステンレス] SUS304
1/8
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
10
1個
[ステンレス] SUS304
1/4
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
10
1個
[ステンレス] SUS304
3/8
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
10
1個
[ステンレス] SUS304
1/2
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
10
1個
[ステンレス] SUS304
3/4
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~4.4
10
1個
[ステンレス] SUS304
1
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~4.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,690
( 2,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,710
( 1,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,910
( 4,301 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

流体用カプラー めねじプラグタイプになります。【材質】ステンレス/銅合金等

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜2425〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
本体材質真鍮SUS304
使用流体水・油・空気水・油・空気
シール材質ニトリルゴムふっ素ゴム
使用温度範囲*-20~80℃-15~180℃
最高使用圧力4.9MPa
No.6・8は2.9MPa
7.4MPa
No.6・8は4.4 Mpa
耐圧力7.4MPa
No.6・8は4.4MPa
9.8MPa
No.6・8は6.4MPa
*凍結なきこと

■流れ方向
ソケット、プラグどちら側からも流すことができます。
■プラグ・ソケット組合せ表
おねじ・めねじホース接続用
プラグソケットプラグソケット
QNPFC ・QNPFS
QNPMC・QNPMS 
No.
QNSFC・QNSFS 
QNSMC ・QNSMS
No.
QNPHC ・QNPHS
No.
QNSHC ・QNSHS
No.
11  6  6
22
33  9  9
441212
661919
882525

(例)○QNPFC2-QNSMC2
○QNPMC3-QNSHC9
×QNPFC1-QNSFC8(サイズが異なるため)
×QBPFC4-QNSMC4(タイプが異なるため)
×QBPHT2-QBSHT4(サイズが異なるため)

[ ! ]他ページのカプラとは組合せできません。
■ノーバルブタイプ圧力損失-流量特性

〔測定条件〕ダフニーハイドロリックフルイド(作動油)30℃±5℃

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじプラグのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
チューブとの接続に
5
満足度:5.0
タイトル通り、チューブとの接続に利用しています。これまでのところ問題なく使えています。
0人が参考にしています。
ポンプ2次側の接続
5
満足度:5.0
取り付けテーパーネジや、適合チューブから選定するとコネクタのオスメスが合わない場合があるため適合表を見て注文すると良いで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじプラグ
流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじソケット
流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじプラグ
流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじソケット
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格360-1,030 -370 -1,000 -580 -1,730 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグソケットプラグソケットプラグソケット
接続部の種類めねじタイプめねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプ
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング