17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体材質

    • ステンレス
    • 銅合金
  • ねじの呼び(inch)

  • シール材質

    • NBR
    • フッ素ゴム
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじソケット

通常単価(税別)
1,0309,010
税込単価
1,1339,911
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじソケットになります。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



QNSFC(真鍮)
QNSFS(SUS304)

流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじソケット:関連画像


規格表

型式
QNSFC3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc
(PT)
DdLL1A¥基準単価
TypeNo.QNSFCQNSFS
QNSFC
QNSFS
11/8184.5279.5149402,000
21/42483213199602,250
33/828123513231,3702,860
41/235164217292,2904,210
63/4452048.119384,0307,020
81572659.321505,2308,190

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじの呼び(inch)

シール材質

使用温度範囲

(℃)

最高使用圧力

(MPa)

RoHS?最小発注数量
[銅合金] 真鍮
1/8
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
10
1個
[銅合金] 真鍮
1/4
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
10
1個
[銅合金] 真鍮
3/8
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
10
1個
[銅合金] 真鍮
1/2
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
10
1個
[銅合金] 真鍮
3/4
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~2.9
10
1個
[銅合金] 真鍮
1
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~2.9
10
1個
[ステンレス] SUS304
1/8
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
10
1個
[ステンレス] SUS304
1/4
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
10
1個
[ステンレス] SUS304
3/8
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
10
1個
[ステンレス] SUS304
1/2
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
10
1個
[ステンレス] SUS304
3/4
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~4.4
10
1個
[ステンレス] SUS304
1
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~4.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,750
( 6,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,480
( 2,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,630
( 5,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,720
( 8,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,010
( 9,911 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじソケットになります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜2425〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様

本体材質真鍮SUS304
使用流体水・油・空気水・油・空気
シール材質ニトリルゴムふっ素ゴム
使用温度範囲*-20~80℃-15~180℃
最高使用圧力4.9MPa
No.6・8は2.9MPa
7.4MPa
No.6・8は4.4MPa
耐圧力7.4MPa
No.6・8は4.4MPa
9.8MPa
No.6・8は6.4MPa

*凍結なきこと

 

■流れ方向
ソケット、プラグどちら側からも流すことができます。

■プラグ・ソケット組合せ表
おねじ・めねじ
ホース接続用
プラグ
ソケット
プラグ
ソケット
QNPFC ・QNPFS
QNPMC・QNPMS 
No.
QNSFC・QNSFS 
QNSMC ・QNSMS
No.
QNPHC ・QNPHS
No.
QNSHC ・QNSHS
No.
1
1
6
6
2
2
3
3
9
9
4
4
12
12
6
6
19
19
8
8
25
25

(例)○QNPFC2-QNSMC2
○QNPMC3-QNSHC9
×QNPFC1-QNSFC8(サイズが異なるため)
×QBPFC4-QNSMC4(タイプが異なるため)
×QBPHT2-QBSHT4(サイズが異なるため)

[ ! ]他ページのカプラとは組合せできません。

■ノーバルブタイプ圧力損失-流量特性

流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじソケット:関連画像

〔測定条件〕 ダフニー ハイドロリックフルイド(作動油)30℃±5℃

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじソケットのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
冷却配管に使用しています
3
満足度:3.0
顧客から新たに製作を依頼された冷却配管にこの商品を組込使用しています。特にメーカーのこだわりはなく、メーカーでの仕様の差...もっと読む
0人が参考にしています。
薬液の注入接続に使用
5
満足度:5.0
フレキホースとドラム缶注入口の接続に使用、接続部に内圧がかからない様にノーバルブを使用しました。ホース内の液が出ないよう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじソケット
流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじプラグ
流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじソケット
流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじプラグ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,030-360 -1,000 -370 -1,730 -580 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットプラグソケットプラグソケットプラグ
接続部の種類めねじタイプめねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプ
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング