17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体材質

    • ステンレス
    • 銅合金
  • シール材質

    • NBR
    • フッ素ゴム
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

流体用カプラー ノーバルブタイプ ホース接続用プラグ

通常単価(税別)
3603,940
税込単価
3964,334
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

流体用カプラー ノーバルブタイプ ホース接続用プラグになります。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


QNPHC(真鍮)
QNPHS(SUS304)


規格表

型式
QNPHC6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BDdLL1L2¥基準単価
TypeNo.QNPHCQNPHS
QNPHC
QNPHS
66.5113412015.5340750
911187603021.5580990
121522106635241,0801,630
192128157943281,6902,850
25274019985036.52,5603,720
[ ! ]ホース内径と同じType No.を選定ください。

型番リスト

表示件数

本体材質

シール材質

使用温度範囲

(℃)

最高使用圧力

(MPa)

内径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
[銅合金] 真鍮
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~2.9
3
10
1個
[銅合金] 真鍮
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
7
10
1個
[銅合金] 真鍮
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
10
10
1個
[銅合金] 真鍮
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
15
10
1個
[銅合金] 真鍮
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~4.9
19
10
1個
[ステンレス] SUS304
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~4.4
3
10
1個
[ステンレス] SUS304
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
7
10
1個
[ステンレス] SUS304
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
10
10
1個
[ステンレス] SUS304
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
15
10
1個
[ステンレス] SUS304
[フッ素ゴム] ふっ素ゴム
-15~180
0~7.4
19
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,710
( 2,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,020
( 3,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,940
( 4,334 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

流体用カプラー ノーバルブタイプ ホース接続用プラグになります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜2425〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
本体材質真鍮SUS304
使用流体水・油・空気水・油・空気
シール材質ニトリルゴムふっ素ゴム
使用温度範囲*-20~80℃-15~180℃
最高使用圧力4.9MPa
No.6・8は2.9MPa
7.4MPa
No.6・8は4.4 Mpa
耐圧力7.4MPa
No.6・8は4.4MPa
9.8MPa
No.6・8は6.4MPa
*凍結なきこと

■流れ方向
ソケット、プラグどちら側からも流すことができます。
■プラグ・ソケット組合せ表
おねじ・めねじ
ホース接続用
プラグ
ソケット
プラグ
ソケット
QNPFC ・QNPFS
QNPMC・QNPMS 
No.
QNSFC・QNSFS 
QNSMC ・QNSMS
No.
QNPHC ・QNPHS
No.
QNSHC ・QNSHS
No.
1
1
6
6
2
2
3
3
9
9
4
4
12
12
6
6
19
19
8
8
25
25

(例)○QNPFC2-QNSMC2
○QNPMC3-QNSHC9
×QNPFC1-QNSFC8(サイズが異なるため)
×QBPFC4-QNSMC4(タイプが異なるため)
×QBPHT2-QBSHT4(サイズが異なるため)

[ ! ]他ページのカプラとは組合せできません。
■ノーバルブタイプ圧力損失-流量特性

〔測定条件〕ダフニーハイドロリックフルイド(作動油)30℃±5℃

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流体用カプラー ノーバルブタイプ ホース接続用プラグのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水道配管の着脱
5
満足度:5.0
着脱が容易で、機能も問題なく使用できています。適合サイズがわかりにくいので、カタログにある適業表をしっかり見てから購入を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流体用カプラー ノーバルブタイプ ホース接続用プラグ
流体用カプラー ノーバルブタイプ ホース接続用ソケット
流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじプラグ
流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじプラグ
流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじソケット
流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格360-1,030 -370 -360 -1,000 -1,030 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグソケットプラグプラグソケットソケット
接続部の種類ホース接続用ホース接続用おねじタイプめねじタイプおねじタイプめねじタイプ
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト