メカニカル部品技術窓口
流体用カプラー おねじプラグタイプになります。【材質】ステンレス/銅合金等
QNPMC(真鍮)
QNPMS(SUS304)

| 型式 |
| QNPMC3 |
| 型式 | R (PT) | D | d | L | L1 | L2 | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | QNPMC | QNPMS | ||||||
| QNPMC QNPMS | 1 | 1/8 | 12 | 4.5 | 32 | 10 | 15.5 | 340 | 750 |
| 2 | 1/4 | 14 | 6.5 | 38 | 13 | 18 | 340 | 780 | |
| 3 | 3/8 | 19 | 10 | 43 | 13 | 21.5 | 580 | 990 | |
| 4 | 1/2 | 23 | 13 | 52 | 17 | 24 | 1,080 | 1,630 | |
| 6 | 3/4 | 32 | 17 | 59 | 19 | 28 | 1,690 | 2,850 | |
| 8 | 1 | 41 | 25 | 73 | 22 | 36.5 | 2,560 | 3,720 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
370円 ( 407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
370円 ( 407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
640円 ( 704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,190円 ( 1,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,860円 ( 2,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,820円 ( 3,102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
830円 ( 913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
860円 ( 946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,090円 ( 1,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,090円 ( 4,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
流体用カプラー おねじプラグタイプになります。【材質】ステンレス/銅合金等
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
仕様
| 本体材質 | 真鍮 | SUS304 |
| 使用流体 | 水・油・空気 | 水・油・空気 |
| シール材質 | ニトリルゴム | ふっ素ゴム |
| 使用温度範囲* | -20~80℃ | -15~180℃ |
| 最高使用圧力 | 4.9MPa No.6・8は2.9MPa | 7.4MPa No.6・8は4.4MPa |
| 耐圧力 | 7.4MPa No.6・8は4.4MPa | 9.8MPa No.6・8は6.4MPa |
*凍結なきこと
■流れ方向
ソケット、プラグどちら側からも流すことができます。
■プラグ・ソケット組合せ表
おねじ・めねじ | ホース接続用 | ||
プラグ | ソケット | プラグ | ソケット |
QNPFC ・QNPFS QNPMC・QNPMS No. | QNSFC・QNSFS QNSMC ・QNSMS No. | QNPHC ・QNPHS No. | QNSHC ・QNSHS No. |
1 | 1 | 6 | 6 |
2 | 2 | - | - |
3 | 3 | 9 | 9 |
4 | 4 | 12 | 12 |
6 | 6 | 19 | 19 |
8 | 8 | 25 | 25 |
(例)○QNPFC2-QNSMC2
○QNPMC3-QNSHC9
×QNPFC1-QNSFC8(サイズが異なるため)
×QBPFC4-QNSMC4(タイプが異なるため)
×QBPHT2-QBSHT4(サイズが異なるため)
[ ! ]他ページのカプラとは組合せできません。
■ノーバルブタイプ圧力損失-流量特性

〔測定条件〕 ダフニー ハイドロリックフルイド(作動油)30℃±5℃



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~