メカニカル部品技術窓口
流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじソケットになります。

| 型式 |
| QNSMC3 |
| 型式 | R (PT) | D | d | L | L1 | A | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | QNSMC | QNSMS | ||||||
| QNSMC QNSMS | 1 | 1/8 | 18 | 4.5 | 30 | 9 | 14 | 910 | 1,850 |
| 2 | 1/4 | 24 | 7 | 42 | 13 | 19 | 960 | 2,250 | |
| 3 | 3/8 | 28 | 10 | 46 | 13 | 23 | 1,370 | 2,860 | |
| 4 | 1/2 | 35 | 13 | 56 | 17 | 29 | 2,290 | 4,210 | |
| 6 | 3/4 | 45 | 18 | 65.1 | 19 | 38 | 4,030 | 7,020 | |
| 8 | 1 | 57 | 24 | 76.3 | 22 | 50 | 5,230 | 8,190 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,520円 ( 2,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,430円 ( 4,873円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,750円 ( 6,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,480円 ( 2,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,150円 ( 3,465円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,630円 ( 5,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,720円 ( 8,492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,010円 ( 9,911円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじソケットになります。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 本体材質 | 真鍮 | SUS304 |
| 使用流体 | 水・油・空気 | 水・油・空気 |
| シール材質 | ニトリルゴム | ふっ素ゴム |
| 使用温度範囲* | -20~80℃ | -15~180℃ |
| 最高使用圧力 | 4.9MPa No.6・8は2.9MPa | 7.4MPa No.6・8は4.4 Mpa |
| 耐圧力 | 7.4MPa No.6・8は4.4MPa | 9.8MPa No.6・8は6.4MPa |
おねじ・めねじ | ホース接続用 | ||
プラグ | ソケット | プラグ | ソケット |
QNPFC ・QNPFS QNPMC・QNPMS No. | QNSFC・QNSFS QNSMC ・QNSMS No. | QNPHC ・QNPHS No. | QNSHC ・QNSHS No. |
1 | 1 | 6 | 6 |
2 | 2 | - | - |
3 | 3 | 9 | 9 |
4 | 4 | 12 | 12 |
6 | 6 | 19 | 19 |
8 | 8 | 25 | 25 |
(例)○QNPFC2-QNSMC2
○QNPMC3-QNSHC9
×QNPFC1-QNSFC8(サイズが異なるため)
×QBPFC4-QNSMC4(タイプが異なるため)
×QBPHT2-QBSHT4(サイズが異なるため)




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~