メカニカル部品技術窓口
流体用カプラー バルブタイプ ソケットになります。【材質】ステンレス/銅合金

| Type | [ M ]材質 | |
| スタンダードタイプ | 大流量タイプ | |
| QBSFC | QBSFCH | 真鍮 |
| QBSFS | QBSFSH | SUS304 |
| 型式 |
| QBSFC3 |
| Type | QBSFC QBSFCH | QBSFS QBSFSH |
| 本体材質 | 真鍮 | SUS304 |
| 使用流体 | 水・油・空気 | 水・油・空気 |
| シール材質 | ニトリルゴム | ふっ素ゴム |
| 使用温度範囲* | −20〜80℃ | −15〜180℃ |
| 最高使用圧力 | 4.9MPa | 7.4MPa |
| No.6・8は 2.9MPa | No.6・8は 4.4MPa | |
| 耐圧力 | 7.4MPa | 9.8MPa |
| No.6・8は 4.4MPa | No.6・8は 6.4MPa | |
| タイプ | プラグ | ソケット | 異サイズ 組み合わせ |
| スタンダード | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | 不可 |
| バルブ大流量 | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH |
| Rc (PT) | 最小断面積(mm2) | Cv値 | ||||||
| QBSFC | QBSFS | QBSFCH | QBSFSH | QBSFC | QBSFS | QBSFCH | QBSFSH | |
| 1/8 | 14 | 14 | 11 | 11 | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.52 |
| 1/4 | 21 | 21 | 33 | 33 | 0.58 | 0.58 | 1.46 | 1.46 |
| 3/8 | 39 | 39 | 60 | 60 | 1.46 | 1.46 | 2.47 | 2.47 |
| 1/2 | 92 | 92 | 89 | 89 | 3.28 | 3.28 | 3.51 | 3.51 |
| 3/4 | 144 | 144 | 177 | 177 | 4.23 | 4.23 | 6.13 | 6.13 |

| 型式 | Rc (PT) | L | D | P | B | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | QBSFC | QBSFS | QBSFCH | QBSFSH | |||||
| QBSFC QBSFS QBSFCH QBSFSH | 1 | 1/8 | 48 | 24 | 18(15.5) | 14 | 1,570 | 3,270 | 1,580 | 3,230 |
| 2 | 1/4 | 58(55) | 28 | 22(19) | 17 | 1,710 | 3,230 | 1,800 | 3,560 | |
| 3 | 3/8 | 65(62) | 35 | 25(23.5) | 21 | 2,970 | 4,130 | 2,950 | 4,600 | |
| 4 | 1/2 | 71.7 | 45 | 35(32) | 29 | 5,610 | 9,130 | 5,800 | 8,900 | |
| 6 | 3/4 | 88 | 55 | 41(39) | 35 | 9,040 | 11,370 | 8,500 | 10,500 | |
| カプラ・ ワンタッチジョイント | |
| カテゴリページ | カプラ・ ワンタッチジョイント |
| 代表商品 | 流体用カプラー バルブタイプ プラグ |
| 画像 | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,270円 ( 3,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,170円 ( 6,787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,940円 ( 10,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,740円 ( 1,914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,380円 ( 7,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,350円 ( 10,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,600円 ( 3,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,540円 ( 4,994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,040円 ( 11,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,510円 ( 13,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,920円 ( 4,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,060円 ( 5,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,790円 ( 10,769円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,550円 ( 12,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
流体用カプラー バルブタイプ ソケットになります。【材質】ステンレス/銅合金
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~