17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 接続径 (D1)(mm)

    ~mm
  • 制御側 接続径 (D2)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レギュレータ ゲージ付ユニオン

通常単価(税別)
3,5203,790
税込単価
3,8724,169
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

圧力ゲージがついて圧力確認が可能なレギュレータです。※ウレタン製など軟らかいチューブをご利用の際は、チ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


圧力ゲージ付レギュレータ
表示記号
RGUNP■仕様  
使用流体空気

使用温度範囲0~60°C
使用圧力範囲0~1MPa
設定圧力範囲0.1~0.8MPa
表示圧力範囲0~0.8MPa
ゲージ制度±5%(フルスケール*)
*表示圧力が、0から最大値0.8MPaまで一気に
 振れた場合における表示位置のずれの範囲です。
 


規格表

型式
RGUNP4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D1D2BL1L2L3L4P1P2P3C1C2E1E2F1F2F3F4F5F6F7F8T1T2X1X2Y1Y2質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.MaxMin1〜9コ10〜30コ
RGUNP44461.65943.31318.8111.511.515111121.630.615304.21710.120.210.2924.5159.89.87.87.8233,2302,420
6−4611.62211.89.89.83,2402,430
6611.63111.89.83,3802,540
8−6865.763.149.81522.5-15.515.51918.11728.63319.939.74.121.311.623.29.11328.419----363,4202,730
8818.132.93,4802,780
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

供給側 接続径 (D1)

(mm)

制御側 接続径 (D2)

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
4
10
1個
6
6
10
1個
6
4
10
1個
8
8
10
1個
8
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,530
( 3,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,730
( 4,103 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧力ゲージがついて圧力確認が可能なレギュレータです。

※ウレタン製など軟らかいチューブをご利用の際は、チューブが抜ける可能性がありますのでインサートリングをご利用ください。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■使用上の警告
・二次側の圧力変動が大きく、圧力が設定値を超えるような使い方はしないでください。
・リリーフ弁を目的として設計されていませんので機器の破損、作動不良の原因となる可能性があります。
・このような場合、別に安全装置を取り付けてご使用ください。

■使用上の注意
1.圧力設定は、上昇方向(時計回り)で設定してください。下降方向(反時計回り)では正確な設定ができません。
2.調圧ツマミを全開状態から反時計回り、又は全開状態から時計回りに過剰に回さないでください。
調圧ツマミ、本体の破損の原因となります。また調圧ねじと調圧ツマミのトルクが高くなる原因となります。
3.調圧ツマミは引くと解除され、押すとロックされます。調圧後は必ずロック状態にしてください。
ロックしない状態で使用するとツマミが回転し圧力が変化する恐れがあります。
4.調圧ツマミを押込む際に回転の位置によってはロック状態とロック解除状態の中間位置で停止することがあります。
この状態では完全にロックできていないため、ロック状態の位置まで調圧ツマミが押し込まれていることを確認してください。
5.調圧ツマミロック時ツマミを無理に回転させるとロック機構部が破損する恐れがあります。
6.ゲージ付機種のゲージの向きは、任意の向きに回転させることができます。
ゲージキャップに過度な力を加えるとゲージの破損、示度不良の原因となりますので、根元付近を掴み回転させてください。
7.圧力ゲージのゲージ精度は、±5%(F.S.)です。精度が必要となる場合は、別に相応の圧力ゲージにて圧力を確認し調整してください。
8.二次側を大気開放させると流量の影響により共振する場合があります。
内部破損などの故障が発生する危険性がありますので、長時間にわたる二次側大気開放での使用は避けてください。
ロック解除
(引く)

調圧
ロック
(押す)
■圧力調整法
1.圧力の調整
圧力の調整は、調圧ツマミを上方向に引き、ロックを解除した状態で行ってください。
この時調圧ツマミに必要以上の力をかけないようにしてください。破損の原因となる可能性があります。



2.圧力を高くする場合
レギュレータの調圧ツマミを全開状態から時計回りに回転させると圧力が高くなります。
希望する圧力になりましたら、必ず調圧ツマミを押し、設定圧力が変化しないようロックしてください。
3.圧力を低くする場合
レギュレータの調圧ツマミを回しすぎたら(圧力が高くなりすぎたら)反時計回りに回転させるとリリーフ機構が働き圧力が低くなります。
その後、「2.圧力を高くする場合」と同様の調整を行ってください。
希望する圧力になりましたら、必ず調圧ツマミを押し、設定圧力が変化しないようロックしてください。
  
圧力を低くする場合
(反時計回り)
圧力を高くする場合
(時計回り)
  
 調圧ツマミ 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レギュレータ ゲージ付ユニオンのレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
シリンダー制御
4
満足度:4.0
シリンダー制御に使いました。 ゲージが付いているので調整しやすいです。
0人が参考にしています。
機械部品用
5
満足度:5.0
機械設備の減圧用として使用しました。 似た種類がいろいろありますが 今回は在庫のあるなしで選びました。
0人が参考にしています。
プレス装置
5
満足度:5.0
タイムディレイバルブの信号ポートへのエアーを減圧してタイマーの時間を延ばすために使用。 コンパクトにまとまりました。
0人が参考にしています。
測定器
4
満足度:4.0
問題なく使えるしコンパクトなのが良い. 確認しやすく調整もしやすい. ピスコ製とは何が違うのだろうか.
0人が参考にしています。
エア圧の調整に使用
5
満足度:5.0
エア圧の調整に使用しました。スペースの無い所に置けてとても便利でした。値段も安くとても助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レギュレータ ゲージ付ユニオン
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
スロットルバルブ-ユニオン-
スロットルバルブ ユニオンストレート
クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ
クリーン環境用 スピードコントローラPPタイプ ユニオンストレート
メーカーミスミミスミミスミ日本ピスココガネイ日本ピスコ
通常価格3,520-720 -520 -448 -1,9603,297 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品---
種類スピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブスロットルバルブスピードコントローラスピードコントローラ
接続部の種類両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手チューブ、チューブの接続両側ワンタッチ継手チューブ、チューブの接続
使用温度範囲(℃)0::600::600::600::600::600::80
使用圧力範囲(MPa)0::0.90.1::0.90::0.90::0.90.05::1.00.1::0.9
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング