メカニカル部品技術窓口
【特長】・圧縮空気の逆流を防ぐバルブです。・エアーの逆流を防ぐため、出力側の圧力を変化させずに保つこと...
詳細を確認(M5)![]() | (呼び4・6・8)![]() | (カラーリング形状)![]() |
| 部品名 | [ M ]材質 | 表面処理 |
| 樹脂本体 | PBT | - |
| Oリング | NBR | - |
| 弁体 | POM | - |
| 弁体押え | POM | - |
| 弁体パッキン | NBR | - |
| 開放リング | POM | - |
| ガイドリング | 黄銅 | 無電解ニッケルメッキ |
| スプリング | ステンレス | |
| 弾性体スリーブ | NBR | - |
| 金属部 | 黄銅 | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | 呼び | − | 流れ方向 |
| BVCVP4 BVCVP6 | − − | M5 6 | − | B |
| 型式 | 呼び 選択 | 流れ方向 選択 | ねじサイズ T | A | B | L | P | H (二面幅) | X | Y | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | チューブ外径 (mm) D | 1〜9コ | 10〜30 | ||||||||||||
| BVCVP | 4 | M5 | A B | M5×0.8 | 3 | 24.2 | 21.2 | 9 | 8 | 9.8 | 7.8 | 2.6 | 4.3 | 740 | 560 |
| 1 | R1/8 | 8 | 23.9 | 19.9 | 9 | 10 | 2.7 | 7.7 | 650 | 590 | |||||
| 4 | − | − | − | 31.5 | − | 9 | − | 2.9 | 3.7 | 650 | 590 | ||||
| 6 | 1 | A B | R1/8 | 8 | 30.5 | 26.5 | 11 | 10 | 11.8 | 9.8 | 7.2 | 9.0 | 760 | 570 | |
| 2 | R1/4 | 11 | 27.8 | 21.8 | 14 | 7.3 | 16.1 | 750 | 610 | ||||||
| 6 | − | − | − | 34 | − | 11 | − | 7.5 | 5.4 | 660 | 570 | ||||
| 8 | 1 | A B | R1/8 | 8 | 35.5 | 31.5 | 14 | 14 | − | − | 7.3 | 19.3 | 880 | 650 | |
| 2 | R1/4 | 11 | 39.5 | 33.5 | 14.5 | 21.7 | 810 | 660 | |||||||
| 8 | − | − | − | 47.3 | − | 15 | − | 15.5 | 13.0 | 700 | 600 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
790円 ( 869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
960円 ( 1,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・圧縮空気の逆流を防ぐバルブです。・エアーの逆流を防ぐため、出力側の圧力を変化させずに保つことができます。
| 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 0.1〜0.9MPa |
| 最低作動差圧* | 0.01MPa |
| 使用温度範囲 | 0〜60℃(凍結なきこと) |
| 最低逆止差圧 | 0.04MPa |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ
4.3通常価格(税別):832円~

ニューマシン
チェックバルブNCV型
4.9通常価格(税別):1,297円~

ミスミ
チェックバルブ
4.8通常価格(税別):780円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
4.4通常価格(税別):698円~

SMC
チェックバルブ AKシリーズ
5通常価格(税別):1,810円~

IBS
チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型
4.7通常価格(税別):3,892円~

CKD
逆止め弁 CHV2シリーズ
4通常価格(税別):1,400円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ
4.5通常価格(税別):1,497円~

SMC
ワンタッチ管継手付チェックバルブ 二次電池対応 25A-AKHシリーズ
0通常価格(税別):1,222円~