メカニカル部品技術窓口
【特長】・エアを急速に排気できるため、シリンダの高速駆動に対応可能な排気弁です。・排気絞り付タイプはシ...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 0.1~0.7MPa |
| 耐圧 | 1.35MPa |
| 使用温度範囲 | 5~60℃ (凍結無き事) |
| 最低作動圧力 | 0.05MPa |

| 型式 | − | R(PT) | − | 呼び |
| EQXCE4 | − | 1 | − | 1 |
| 型式 | R(PT) | 呼び | A | B | L1 | L2 | P | C | E1 | E2 | E3 | 対辺 h | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| Type | チュ−ブ外径(mm) D | Max | Min | IN>OUT | OUT>EX | 1〜9コ | 10〜20 | ||||||||||||
| EQXCE | 4 | 1 (R1/8) | 1 | 8 | 25.5 | 21.5 | 14 | 15 | 10.9 | 66.7 | 61.8 | 54.3 | 23.8 | 15 | 4 | 8 | 23 | 2,610 | 2,310 |
| 6 | 1 (R1/8) | 1 | 8 | 25.5 | 21.5 | 14 | 15 | 11.7 | 67 | 62.1 | 54.6 | 24.1 | 15 | 6 | 8 | 23 | 2,610 | 2,310 | |
| 2 | 29 | 25 | 16 | 18 | 77.4 | 71.6 | 63.1 | 28.1 | 18 | 9 | 15 | 35 | 2,940 | 2,600 | |||||
| 2 (R1/4) | 1 | 11 | 31 | 37 | 2,940 | 2,600 | |||||||||||||
| 8 | 1 (R1/8) | 1 | 8 | 29 | 25 | 16 | 18 | 18.2 | 82.7 | 76.9 | 68.4 | 33.4 | 18 | 12 | 15 | 39 | 2,940 | 2,600 | |
| 2 (R1/4) | 1 | 11 | 31 | 41 | 2,940 | 2,600 | |||||||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,690円1,614円 ( 1,775円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,690円 ( 2,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,030円 ( 3,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,030円 ( 3,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,030円 ( 3,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,030円 ( 3,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・エアを急速に排気できるため、シリンダの高速駆動に対応可能な排気弁です。・排気絞り付タイプはシリンダ駆動のスピード調整可能です。
ミスミからのコメント
この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ AQ240F・340Fシリーズ
4.5通常価格(税別):1,279円~

SMC
クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ
3.5通常価格(税別):2,267円~

SMC
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2シリーズ
5通常価格(税別):412円~

CKD
急速排気弁 QEV2シリーズ
0通常価格(税別):3,617円~

日本ピスコ
急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型
0通常価格(税別):942円~

ミスミ
急速排気弁 ストレートタイプ
5通常価格(税別):800円~

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型
4.3通常価格(税別):6,857円~

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型
4.7通常価格(税別):9,552円~

日本ピスコ
急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型
0通常価格(税別):1,497円~