メカニカル部品技術窓口

【特長】・圧縮空気を調整できるローハイトタイプのスピードコントローラです。
| メーターアウト | ||||
| SPCNLH | ■仕様 | |||
![]() | 使用流体 | 空気 | ||
| 使用温度範囲 | −5~60℃ | |||
| 使用圧力範囲 | 0.05~0.7MPa | |||
| *使用圧力範囲は、常温(20℃)の時の範囲です。 | ||||
| 型式 | − | 呼び |
| SPCNLH6 | − | M5 |
| 型式 | 呼び | A | B | C | E | 二面幅 H | L | ねじサイズ M | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D | 1〜9コ | 10〜30 | |||||||||
| SPCNLH | 4 | M3 | 22.0 | 16.4 | 8 | 11.5 | 8 | 13.5 | M3×0.5 | 17.8 | 2,850 | 2,710 |
| M5 | 21.5 | 12.5 | M5×0.8 | 17.9 | 2,660 | 2,520 | ||||||
| 1 | 23.5 | 10 | 13.5 | R1/8 | 21.7 | 2,730 | 2,590 | |||||
| 6 | M5 | 22.5 | 16.5 | 10 | 12.6 | M5×0.8 | 21.2 | 2,660 | 2,520 | |||
| 1 | 26.0 | 16.0 | R1/8 | 24.2 | 2,690 | 2,560 | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,930円 ( 3,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・圧縮空気を調整できるローハイトタイプのスピードコントローラです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~