17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • チューブ外径 D(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 本体色

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ

スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ
  • スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ
  • スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ
通常単価(税別)
9801,660
税込単価
1,0781,826
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】エアの向きを、直線にできるスピードコントローラです。

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


メーターアウト  
MNSPJS■仕様 
使用流体空気
使用温度範囲0~60℃
使用圧力範囲0.05~0.7MPa




 
[ M ]材質 ポリブチレンテレフタレート
ねじ部:黄銅(ニッケルメッキ)


規格表

型式呼び本体色
MNSPJS6M5W
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び本体色ABC1C2E二面幅
H
Tねじサイズ
M
質量
(g)
制御
タイプ
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜30
MNSPJS3.2M5W(白)2812.427.230.27.8811.2M5×0.813.2メ−タ−
アウト
1,3901,130
4M3B(黒)
W(白)
28.311.425.127.67.979.3M3×0.57.71,4901,260
M52912.427.230.28.8811.2M5×0.814880760
6M530.612.427.230.210.8811.2M5×0.815910810

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D

(mm)

ねじの呼び M

本体色

RoHS?最小発注数量
3.2
M5
W(白)
10
1個
4
M3
B(黒)
10
1個
4
M3
W(白)
10
1個
4
M5
B(黒)
10
1個
4
M5
W(白)
10
1個
6
M5
B(黒)
10
1個
6
M5
W(白)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】エアの向きを、直線にできるスピードコントローラです。

ご注意

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

●メーターアウトタイプ  ●メーターインタイプ  ●インラインタイプ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
試験機に使用しています
5
満足度:5.0
新しく製作した試験機に使用しました。試験機のエアーシリンダに取り付けて、エアーの吐出側に組付け出る時のスピード調整用(メ...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備付帯油圧配管に対する逆止弁として使用
5
満足度:5.0
当社が輸出(中国)向けに生産した設備品に付帯の空圧配管上でエアシリンダの動作速度を調節するための機構部品として使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ
スピードコントローラ インラインタイプ
スピードコントローラ SCシリーズ
スピードコントローラ ステンレスタイプ
スピードコントローラ クリーンタイプ
スピードコントローラ ASCシリーズ
メーカーミスミミスミTAIYO(太陽鉄工)ミスミミスミAirTAC(エアタック)
通常価格980--8,423 -4,440 -3,210 -723 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品--低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性-
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
制御タイプメーターアウトメーターアウトメータアウトメーターアウトメーターアウトメーターイン・メーターアウト
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側めねじおねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側めねじ
ねじ部材質黄銅黄銅ステンレス(SUS303・SUS304)SUS316SUS304アルミニウム合金
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング