17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • チューブ外径 D(mm)

    ~mm
  • 本体色選択

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

スピードコントローラ インラインタイプ

スピードコントローラ インラインタイプ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】配管上に場所をとらずに利用できるスピードコントローラです。

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


SPJNSC
スピードコントローラ インラインタイプ:関連画像
[ M ]材質 ポリブチレンテレフタレート
ねじ部:黄銅(ニッケルメッキ)


規格表

型式呼び本体色
SPSNS6
MNSPJS6

M5
M5


W
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式本体色AB質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeDMinMax1〜9コ10〜30
SPJNSC4B(黒)
W(白)
48.852.31013.9950 900
652571218.81,100 1,040
8636815311,200 1,140

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D

(mm)

本体色選択

RoHS?最小発注数量
4
白 [W] / 黒 [B]
10
1個
6
白 [W] / 黒 [B]
10
1個
8
白 [W] / 黒 [B]
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】配管上に場所をとらずに利用できるスピードコントローラです。

ご注意

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●下記以外
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●SPJNSC
 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
●SPJNSK
 3 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

●制御タイプ
メーターアウトタイプ
●仕様
使用流体空気
使用温度範囲0~60℃
使用圧力範囲0.05~0.7MPa
インラインタイプ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピードコントローラ インラインタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ インラインタイプ
スピードコントローラ ミニチュアインラインタイプ
標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ
スピードコントローラ ステンレスタイプ
スロットルバルブ インラインタイプ ENU
メーカーミスミミスミSMCSMCミスミニッタ
通常価格-1,1703,981 -1,594 -4,440 -1,924
通常出荷日2日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品----
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブ
制御タイプメーターアウトインラインメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターアウトメーターイン・メーターアウト
接続部の種類両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側めねじ両側めねじおねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
ねじ部材質黄銅黄銅アルミニウムアルミニウムSUS316黄銅

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト